我们深知,对于物料搬运设备而言,您的成功取决于高超的生产率和可靠的性能。 M324D2 MH 很好地兼顾了轮式挖掘机的灵活性、通用性和性能,拥有出色的稳定性、效率和动力,可以轻松应对那些追求安全、质量和可靠产品的工业、废料、废品回收和散装物料搬运作业中的严苛环境和应用场合,并可降低所有者的运营成本。 新型 M324D2 MH 可帮助您更加轻松、惬意地迎接日常工作中面临的各种挑战。 脚踏实地践行承诺。
发动机型号 | Cat® C7.1 ACERT™ |
工作重量 | 23570-24890 kg(51963-54873 lb) |
排放 | 符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准、UN/ECE R96 Stage IIIA 排放标准以及美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 |
发动机型号 | Cat® C7.1 ACERT™ |
额定值 | — |
排量 | — |
最大扭矩 – 1400 rpm | — |
功率 – 80/1269/EEC | — |
冲程 | — |
缸径 | — |
2000 rpm 时的功率 – ISO 9249 | — |
油缸 | 6 |
功率 - ISO 14396 | — |
排放 | 符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准、UN/ECE R96 Stage IIIA 排放标准以及美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 |
油箱容量 | — |
系统 | — |
最大流量 - 辅助回路 - 中压 | — |
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 | — |
最大压力 - 机具回路 - 正常 | — |
最大压力 – 辅助回路 – 高压 | — |
最大压力 - 辅助回路 - 中压 | — |
最大流量 - 回转机械装置 | — |
最大压力 - 辅助回路 - 回转机构 | — |
最大流量 - 机具/行驶回路 | — |
最大流量 - 辅助回路 - 高压 | — |
最大压力 - 机具回路 - 重载提升 | — |
工作重量 | 23570-24890 kg(51963-54873 lb) |
配重 | — |
MH 动臂 - MH 底盘系统,直型斗杆 | — |
工作重量 - 含工装 | 23570 kg 到 26660 kg(51963 lb 到 58775 lb) |
MH 动臂 - MH 底盘系统,降头型斗杆 | — |
MH 推铲 | — |
斗杆 - 中距离挖掘(2500 mm) | — |
推铲 | — |
斗杆 - 直型(4800 mm) | — |
斗杆 - 降头型(4900 mm) | — |
斗杆 - 长距离挖掘(2900 mm) | — |
MH 动臂 - 标准底盘系统,直型斗杆 | — |
实心轮胎(Delta 和 标准轮胎) | — |
整体式动臂 - 前推铲,后支腿,2.5 m 斗杆 | — |
斗杆 - 降头型(5900 mm) | — |
回转扭矩 | — |
回转速度 | — |
冷却 | — |
燃油箱容量 | — |
后轴 - 壳体(差速器) | — |
终传动 | — |
动力换档变速箱 | — |
前转向轴 - 差速器 | — |
发动机曲轴箱 | — |
最大转向角 | 35° |
摆动轮轴角度 | ±5° |
离地间隙 | — |
最小转弯半径:带双充气轮胎的 SA 底盘系统 - 整体式动臂末端 | — |
最小转弯半径:带双充气轮胎的 SA 底盘系统 - 轮胎外侧 | — |
正转/反转 - 第 2 档 | — |
爬行速度 - 第 2 档 | — |
正转/反转 - 第 1 档 | — |
爬行速度 - 第 1 档 | — |
牵引杆拉力 | — |
最大爬坡能力 | 56% |
座椅传递率系数 - ISO 7096:2000 - 频谱级 EM5 | <0.7 |
发动机排放标准 | 符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准、UN/ECE R96 Stage IIIA 排放标准以及美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 |
振动级别 - 最大整体振动 - ISO/TR 25398:2006 | <0.5 m/s2(<1.6 ft/s2) |
油液(选装)- 标号最高为 B20 的生物柴油 | 符合 EN 14214 或 ASTM D6751 以及 EN590 或 ASTM D975 标准的矿物柴油燃料 |
油液(选装)- Cat Bio HYDO™ Advanced | 易生物降解,经过欧盟环保标章认证 |
振动级别 - 最大手/臂振动 - ISO 5349:2001 | <2.5 m/s2(<8.2 ft/s2) |
操作员噪声 - 2000/14/EC,GB 16710-2010 | — |
外部噪声 - 2000/14/EC,GB 16710-2010 | — |
铲刀高度 | — |
铲刀宽度 | — |
铲刀类型 | 径向式 |
驾驶室/噪声级别 | 符合“噪声性能”中列出的相应标准 |
OPS | 符合 OPS 标准 2006/42/EC |
FOPS | FOPS(Falling Object Protective Structure,防落物保护结构)符合 FOPS 标准 ISO 10262:1998 和 SAE J1356:2008 |
最大伸出距离(斗杆销) | — |
最大高度(斗杆销) | — |
选件 (1) | 10.00-20(双实心橡胶轮胎) |
选件 (2) | 11.00-20(双充气轮胎) |
最高行驶速度 | — |
Cat 发动机符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准、UN/ECE R96 Stage IIIA 排放标准以及美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准,在 2000 rpm 的额定转速下可以提供 128.8 kW 的最大净功率(符合 ISO 14396 标准)。
这种组合在工作和行驶过程中都能实现极低的油耗。
采用电子控制的液压马达来驱动按需运转的变速风扇,从而实现最低的油耗。
发动机转速自动控制装置能够在机器未执行任何操作时降低发动机转速,从而降低油耗和噪声级别。
有效的液压管路铺设、变速箱保护和重负荷轮轴使 Cat 底盘系统特别适用于物料处理机应用场合。
前轴可提供较大的摆动和转向角度。 变速箱直接安装在后轴上,以便提供保护并获得最佳的离地间隙。
盘式制动系统直接作用于轮毂而非传动轴上,以防止出现行星齿轮齿隙。 这最大限度地降低了与车轮空转相关的摇摆效应。
我们的驾驶室独一无二,专为操作员量身打造。
我们的座椅提供全天工作所需的一切舒适性。 舒适座椅配备了被动座椅温度控制和空气悬浮功能,可根据操作员的体重进行调节。
驾驶室的温度易于调节,并且配有过滤通风功能。
看一下驾驶室,您会发现我们通过细节来提升操作乐趣。
带橡胶底座的驾驶室采用粗大的钢管结构, 并与舒适的空气悬浮座椅相配合,有助于降低振动和噪声级别。
可将机器后方的视图显示在监视器上,再加上全方位的最佳视野,有助于确保安全的操作。
高分辨率 LCD 监视器采用当地语言,清晰易读,使操作员对一切重要信息了然于心。 通过“快速访问”按钮,能够快速选择常用功能。 使用机具选择功能,可以预设多达十种不同的液压工装,以便快速更换机具。
如您所知,只有物料搬运机的前连杆能够处理作业,物料搬运机才能出色地完成工作。 M324D2 MH 的动臂和斗杆专为物料搬运场合中遇到的负载而制造。 斗杆专门设计了前导侧板,可以最大限度地保护液压管路。
MH 动臂包括用于打开和关闭功能的高压液压管路,以及用于推动机具旋转的中压管路。
MH 斗杆配备高压和中压辅助管路。 4900 mm 和 5900 mm 降头型斗杆为一般 MH 应用场合提供了所需的伸展长度和提升能力,而 4800 mm 直型斗杆则是那些需要额外工装机具功能的应用场合的最佳方案。
M324D2 MH 能够组合运用液压驾驶室升降器和传统的挖掘机前部连杆。 这种组合已在转运站、采矿和加工厂应用中得到验证。
即使需要在移动机具的同时重新定位机器,双手也无需离开操纵手柄。 您可以更精确、更迅速地完成工作。
此模式在踩下行驶踏板时自动启动,可提供最大的速度、牵引杆拉力和最佳的燃油效率。
可让操作员集中精力进行生产。
独特的 Cat SmartBoom 降低了传输至机器的应力和振动,显著提升了操作员舒适度和作业效率。 装载过程更加高产且省油,因为缩短了循环周期,而且动臂下降运行不需要泵流量。
当生产率、可靠性和稳定性至关重要时,Cat 附件便成为 M324D2 MH 的理想解决方案。 请为您的 Cat 机器选择一个工装以获得最佳的性能。
装卸是您生产率的基础。 抓斗尺寸经过调整,符合 M324D2 MH 的要求。 它们专为实现最大的料堆穿透力而设计。 充分利用机器的全部功率,提供快速的打开/闭合周期和强劲的闭合力。 完整的 360° 旋转系统能够确保精确放置。 M324D2 MH 和 Cat 抓斗配合使用让您以最少的时间和精力搬运更多物料。
Cat 抓斗能够轻松处理您要搬运的物料。 液压部件受到保护,不易损坏,但仍能轻松地进行定期维护。 挖掘和穿透部位采用优质耐磨的材料制造,使其始终保持正常的工作状态。 旋转和移动部件按照最新标准设计,使用寿命长久。 Cat 抓斗的使用寿命可对您的最终收益产生积极影响。
废料场、回收厂和转运站的理想解决方案。 这些抓斗具有 4 到 5 个叉齿,容量为 750 到 1000 升不等。 提供数种外壳,允许根据您所处理的具体物料进一步定制您的抓斗。
装载和运输大量散料(如谷粒、煤炭、沙子和石砾)的理解选择。 这些抓斗配有几种不同容量的外壳,能够满足您的具体要求。
将您的 Cat 液压工装与您的 Cat 机器相匹配,充分发挥标准内置软件的价值。 液压泵流量和压力可以在监视器内预设十种设置,无需在每次更换机具时调节液压系统。 工装的更换从未如此简单!
如需详细了解您当地提供的具体抓斗选件的信息,请联系当地的 Cat 代理商。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。 通过分析由配备 Cat Connect 技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。
Cat Connect 技术在以下主要方面进行了改进:设备管理 - 延长机器正常运行时间,降低运营成本。 生产率 – 监控生产并管理作业现场的效率。 安全 – 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。
特有 Cat Connect 技术包括:
Link 技术使机器具有无线通信性能,能够双向传输车载传感器、控制模块及其他 Cat Connect 技术收集的信息。
Cat Product Link™ 是一套与机器监视系统深度集成的系统,可以避免您凭猜测管理您的设备。 该系统通过 VisionLink® 来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、生产率、空闲时间和诊断代码,帮助您最大程度地提高效率、提升生产率以及降低成本。
Cat C7.1 发动机符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准、UN/ECE R96 Stage IIIA 排放标准以及美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准,并且可完成与先前型号相同的工作量。
润滑剂加注口和排放口、Cat O 形端面密封圈、Cat XT™ 软管和液压油缸的设计都有助于防止油液泄漏,以免影响机器性能。
选装的 Cat Bio HYDO Advanced HEES™ 生物降解液压油能通过土壤或水中的微生物完全分解,而矿基液压油则不能。
我们的挖掘机在设计时充分考虑了操作员和维修技师的需要。 车门在气压弹簧的辅助下打开。
前室 – 可以从地面检修蓄电池、空对空后冷器、空调冷凝器和空气滤清器。
外摆式空调冷凝器允许在两侧进行清洁并检修空对空后冷器。
发动机室 – 纵向布局确保能从地面进行检修。
数据不可用。