我们深知,对于物料搬运设备而言,您的成功取决于高超的生产率和可靠的性能。 MH3022 固定住新型 Cat 轮式物料搬运机的较小一端。 它很好地兼顾了轮式挖掘机的灵活性、通用性和性能,拥有出色的稳定性、效率和动力,可以轻松应对那些追求安全、质量和可靠产品的工业、废料、废品回收和散装物料搬运作业中的严苛环境和应用场合,并可降低所有者的运营成本。 新型 MH3022 可帮助您更加轻松、惬意地迎接日常工作中面临的各种挑战。 脚踏实地践行承诺。
发动机型号 | Cat® C7.1 ACERT™ |
工作重量 | 21500 - 24500 kg(47399 - 54013 lb) |
排放 | 欧盟 Stage IV |
发动机型号 | Cat® C7.1 ACERT™ |
额定值 | — |
排量 | — |
1550 rpm 时的最大功率 – ISO 9249 | — |
最大功率 – ISO 14396(公制)(PS) | — |
最大净功率 – ISO 9249(公制)(PS) | — |
最大净功率 – ISO 9249 | — |
冲程 | — |
缸径 | — |
净功率 - 额定 – 80/1269/EEC | — |
净功率 - 最大值– 80/1269/EEC | — |
额定净功率 – ISO 9249(公制)(PS) | — |
额定净功率 – ISO 9249 | — |
发动机最大功率 – ISO 14396(公制)(PS) | — |
发动机最大功率 - ISO 14396 | — |
最大功率 – ISO 14396 | — |
最大扭矩 – 1400 rpm | — |
1550 rpm 时的最大功率 – ISO 9249(公制)(PS) | — |
排放 | 欧盟 Stage IV |
油缸数量 | 6 |
系统 | — |
油箱容量 | — |
工作重量 | 21500 - 24500 kg(47399 - 54013 lb) |
工作重量 - 含工装 | 21500 - 24500 kg(47399 - 54013 lb) |
MH 长动臂(6.4 m)– MH 底盘系统,降头型斗杆 | — |
MH 长动臂(6.4 m)– MH 底盘系统,直型斗杆 | — |
配重 - 标准 | — |
整体式动臂 – 标准底盘系统,直型斗杆 | — |
配重 - 选装 | — |
实心轮胎(Delta 和 标准轮胎) | — |
工业斗杆(3300 mm) | — |
斗杆 - 降头型(4900 mm) | — |
推铲 | — |
斗杆 - 直型(4200 mm) | — |
MH 长动臂(6.4 m)– 标准底盘系统,直型斗杆 | — |
斗杆 - 挖掘(2800 mm) | — |
MH 短动臂(5.35 m)– 窄型底盘系统,直型斗杆 | — |
MH 长动臂(6.4 m)– MH 窄型底盘系统,降头型斗杆 | — |
MH 推铲 | — |
VA 动臂 – 标准底盘系统,2800 mm 斗杆 | — |
回转扭矩 | — |
回转速度 | — |
冷却系统 | — |
柴油机尾气处理液箱 | — |
发动机曲轴箱 | — |
后轴 - 壳体(差速器) | — |
燃油箱 - 总容量 | — |
动力换档变速箱 | — |
前转向轴 - 差速器 | — |
终传动 | — |
最大转向角 | 35.0° |
轮轴摆角 | ±5.0° |
最小转弯半径:整体式动臂末端 | — |
注意 | *尺寸适用于标准底盘系统。 |
最小转弯半径 - VA 动臂末端 | — |
最小转弯半径:轮胎外侧 | — |
正转/反转 - 第 2 档 | — |
牵引杆拉力 | — |
爬行速度 - 第 2 档 | — |
正转/反转 - 第 1 档 | — |
爬行速度 - 第 1 档 | — |
最大爬坡能力 | 68% |
铲刀高度 | — |
宽度 | — |
铲刀类型 | 径向式 |
机具回路 – 重载提升 | — |
机具回路 – 正常 | — |
机具回路 – 行驶回路 | — |
回转机构 | — |
辅助回路 – 中压 | — |
辅助回路 – 高压 | — |
最大高度(斗杆销) | — |
最大伸出距离(斗杆销) | — |
振动级别:最大手臂振动 – ISO 5349:2001 | 低于 2.5 m/s²(低于 8.2 ft/ s2) |
油液(可选)– 最高为 B20 的生物柴油 | 符合 EN 14214 或 ASTM D6751 以及 EN590 或 ASTM D975 标准的矿物柴油燃料 |
振动级别:最大整体振动 – ISO/TR 25398:2006 | 低于 0.5 m/s²(低于 1.6 ft/ s2) |
柴油机尾气处理液 | 必须符合 ISO 22241 标准 |
座椅传递率系数 - ISO 7096:2000 - 频谱级 EM5 | 小于 0.7 |
油液(选装)- Cat Bio HYDO™ Advanced | 易生物降解,经过欧盟环保标章认证 |
发动机废气排放 | Stage IV |
操作员噪声 - 2000/14/EC | — |
观察员噪声 - 2000/14/EC | — |
最高行驶速度 | — |
驾驶室/噪声级别 | 符合“噪声性能”中列出的相应标准 |
操作员保护结构:顶部/前部护罩 | 防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 FOPS 标准 ISO 10262:1998 和 SAE J1356:2008 |
机具/行驶回路 | — |
选件 (2) | 11.00-20(双充气轮胎)** |
选件 (3) | 10.00-20(双实心橡胶轮胎) |
注(1) | *与 MH 底盘系统不兼容。 |
注(2) | **与 MH 窄型底盘系统不兼容。 |
选件 (1) | 10.00-20(双充气轮胎)* |
改良。 从整体设计到最微小的细节。 使用我们的产品进行作业时,其便利的功能、先进而透明的新技术不仅能够降低排放,还可进一步改善您的日常体验。
认识到液压性能直接影响燃油效率后,我们精心设计了 MH3022 的液压系统,以便在不浪费燃油的情况下完成所需的工作。 高性能的液压冷却系统可以保持适宜的工作温度,这有助于延长部件使用寿命、提高效率并降低维修成本。
该机器不仅能为您提供所需的全部性能,还能在提供这些性能时兼顾最高的精度、速度以及绝对最低的油耗,而且丝毫不影响您的效率。
地面和集中维修保养点、自动集中润滑、专用系统舱室和许多其他功能让您的维护保养变得快速而轻松。
坐在座椅上时,驾驶室的安静与舒适会给您留下深刻的印象。 放松身心,我们将确保您的安全。
享用各种透明运作的集成技术。
当您加装可帮您进行各项作业的多种 Cat 工装时,您简直无法找到比这更优秀的机器。
发动机符合 Stage IV 排放标准并能以更低的油耗执行与之前型号相同的工作量,这意味着效率更高、资源消耗更少、排放更低。
机器拥有出色的低噪声级别,您恐怕难以相信机器正在运行。
该计划是 Caterpillar 和 Cat 代理商提供的一项关键解决方案,用于帮助客户以最低的成本实现增长,同时消除浪费。 二手设备已经过检查并享有保修,随时可用于工作,客户将从 Caterpillar 保修中获益。
可以快速响应不断变化的负载,并在各种工作条件下提供相同水平的动力。
发动机可使用符合 ASTM 6751 标准的最高标号为 B20 的生物柴油燃料,使您能够更加灵活地节省燃油。
为了确保我们的技术能够满足您对机器能够可靠、无故障工作的期望,我们的这些发动机和技术都经受了长期的全面测试和验证。
要快速地移动物料,您需要高效的液压系统 – MH 系列可以提供这种液压系统。
液压油冷却器与发动机散热器和空对空后冷却器(ATAAC)并排安装在一起。 新冷却组件与发动机分开安装,其大小经过良好平衡,即使在恶劣环境中也能提供前所未有的正常运行时间。
前轴可提供较大的摆动和转向角度。 变速箱直接安装在后轴上,以便提供保护并获得最佳的离地间隙。
盘式制动系统直接作用于轮毂而非传动轴上,以防止出现行星齿轮齿隙。 这最大限度地降低了与车轮空转相关的摇摆效应。
传动系设计可以高效利用发动机扭矩和功率,从而提供舒适的驾乘体验和更佳的平稳性。
MH3022 可提供良好的离地间隙,其变速箱安装在后轴上并且受到后轴的保护。
独特的 Cat SmartBoom 降低了传输至机器的应力和振动,显著提升了操作员舒适度和作业效率。 装载过程更加高产且省油,因为缩短了循环周期,而且动臂下降运行不需要泵流量。
如您所知,只有物料搬运机的前连杆能够处理作业,物料搬运机才能出色地完成工作。 MH3022 的动臂和斗杆专为物料搬运应用场合中遇到的各种负载而打造。
MH 动臂包括用于打开和关闭功能的高压液压管路,以及用于推动机具旋转的中压管路。 为室内应用场合提供了 MH 短动臂,该动臂保留了相同的性能和提升能力。
MH 斗杆配备高压和中压辅助管路。 4900 mm 降头型斗杆为一般 MH 应用场合提供了所需的伸展长度和提升能力,而 4200 mm 直型斗杆则是那些需要额外工装机具功能的应用场合的最佳方案。
MH3022 能够组合运用液压驾驶室升降器和传统的挖掘机前部连杆。 这种组合已在转运站、采矿和加工厂应用中得到验证。
整个底盘系统实现了自动润滑,可延长部件使用寿命,保护您的设备。
即使需要在移动机具的同时重新定位机器,双手也无需离开操纵手柄。
机器可自动检测何时需要锁定(例如工作时)或解锁(行驶时)行车制动器和轮轴,因此无需操作员频繁踩下踏板。 再次踩下行驶踏板可自动释放制动器和轮轴。
我们的驾驶室独一无二,专为操作员量身打造。
我们的座椅提供全天工作所需的一切舒适性,包括全部调整。 所有座椅均为加热型空气悬浮座椅。 提供自动重量调节和空气冷却型座椅。
FOPS 驾驶室、安全带报警器、安全操纵杆、侧视摄像头等等。
看一下驾驶室,您会发现我们通过细节来提升操作乐趣。
凭借全新的驾驶室设计和增加的驾驶室压力,不仅降低了操作员噪声级别,而且还防止了灰尘进入。 添加了橡胶安装座将驾驶室固定在机架上,使驾驶室达到了与当今顶级汽车一样的安静水平。
摄像头让您了解机器周围的情况。 来自侧面摄像头的图像显示在额外的彩色宽屏上,提供机器从前至后的全方位视图。 后部摄像头集成在配重中,以增强保护。
高分辨率 LCD 监视器采用当地语言,清晰易读,使操作员对一切重要信息了然于心。 通过“快速访问”按钮,能够快速选择常用功能。 使用机具选择功能,可以预设多达十种不同的液压工装,以便快速更换机具。
站在地面上即可触及燃油和发动机机油滤清器及油液检查口等常规维护项目,通过可折叠的新防滑维修登梯可以安全地检修燃油箱和 DEF 箱。 舱室配有宽大的复合式检修门,旨在提供更强的抗冲击能力,并且都带有气撑杆以便于打开。 部件现在集中在专用的舱室中,例如电气室。
并排轴向风扇设计可提高冷却性能。 该系统与发动机室完全隔开,因而减少了噪音和热量,所有散热器都集中在同一个舱室中,同时配有易于清洁的芯体和倾斜装置,无需工具即可解锁。
驾驶室内通风可使外部空气通过新鲜空气滤清器进入驾驶室。 滤清器位于驾驶室侧面,您可以轻松触及,一扇可上锁的门为其提供了保护,使用点火钥匙可以打开这扇门。
自动润滑系统是一个可快速为整个底盘系统提供润滑的标准功能部件。 底盘系统的润滑点集中设置并保持最少数量。 此外,还提供了电动加油泵。 软管存放在专用的托盘中以保持清洁。 此外,还增加了使您无需手动加注系统的新型电子提升泵和标准油水分离器,因此,您获得的是一台执行严格工作的机器。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。 通过分析由配备 Cat Connect 技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。
Cat Connect 技术在以下主要方面进行了改进:设备管理 - 延长机器正常运行时间,降低运营成本。 生产率 – 监控生产并管理作业现场的效率。 安全 – 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。
特有 Cat Connect 技术包括:
Link 技术使机器具有无线通信性能,能够双向传输车载传感器、控制模块及其他 Cat Connect 技术收集的信息。
Cat Product Link 是一套与机器监视系统深度集成的系统,它可以避免凭猜测管理您的设备。 该系统通过 VisionLink® 来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、生产率、空闲时间和诊断代码,帮助您最大程度地提高效率、提升生产率以及降低成本。
当生产率、可靠性和稳定性至关重要时,Cat 工装便成为 MH3022 的理想解决方案。 请为您的 Cat 机器选择一个工装以获得最佳的性能。
装卸是您生产率的基础。 抓斗尺寸经过调整,符合 MH3022 的要求。 它们专为实现最大的料堆穿透力而设计。 充分利用机器的全部功率,提供快速的打开/闭合周期和强劲的闭合力。 完整的 360° 旋转系统能够确保精确放置。 MH3022 和 Cat 抓斗配合使用让您以最少的时间和精力搬运更多物料。
Cat 抓斗能够轻松处理您要搬运的物料。 液压部件受到保护,不易损坏,但仍能轻松地进行定期维护。 挖掘和穿透部位采用优质耐磨的材料制造,使其始终保持正常的工作状态。 旋转和移动部件按照最新标准设计,使用寿命长久。 Cat 抓斗的使用寿命可对您的最终收益产生积极影响。
废料场、回收厂和转运站的理想解决方案。 这些抓斗具有 4 到 5 个叉齿,容量为 600 到 1000 L 不等。 提供数种外壳,允许根据您所处理的具体物料进一步定制您的抓斗。
装载和运输大量散料(如谷粒、煤炭、沙子和石砾)的理解选择。 这些抓斗配有几种不同容量的外壳,能够满足您的具体要求。
Cat 挖掘抓斗专为 MH 机器而设计,适合需要良好穿透力的挖掘应用。
专用的垃圾搬运抓斗专为提供大容量而设计,可以实现最大的负载能力和更佳的油耗。
将您的 Cat 液压工装与您的 Cat 机器相匹配,充分发挥标准内置软件的价值。 液压泵流量和压力可以在监视器内预设十种设置,无需在每次更换机具时调节液压系统。 工装的更换从未如此简单!
*用于直型/连杆斗杆。
如需详细了解您当地提供的具体抓斗选件的信息,请联系当地的 Cat 代理商。
全新的驾驶室为操作员提供了安全的环境。 通过减少振动并大幅降低噪声级别,它还有助于提高操作员的舒适度。
机器周围的视野至关重要,特别是对于在工业作业现场工作和行驶的机器。 1)增大了天窗和挡风玻璃的玻璃面积;2)所有工作灯均采用标准的 LED 灯,改善了照明效果;3)可选装加热型后视镜;4)新玻璃门提供了优异的左侧视野;5)卤素行驶灯;6)宽大的后窗;7)后部和铲刀/支腿上安装了红色反光灯;8)标配的宽型后视摄像头;9)标配的侧面摄像头和专用的宽屏监视器;10)大型右侧车窗;11)带有额外下视镜的广角镜,提供开阔的地面视野;12)扩大视野 – 2400 mm 加高型驾驶室
数据不可用。