Sabemos que cuando se trata de equipos para la manipulación de materiales, el éxito depende de una alta productividad y de un rendimiento fiable. El M322D2 MH ofrece un gran equilibrio entre la agilidad, la versatilidad y el rendimiento de una excavadora de ruedas y la estabilidad, la eficiencia y la potencia necesarias para hacer frente a los entornos y las aplicaciones de operaciones industriales, de chatarra, de reciclaje de basura y de manipulación a granel complejas, las cuales exigen productos seguros, de calidad y fiables, a la vez que generan bajos costos de operación al propietario. El nuevo M322D2 MH está aquí para ayudarlo a llevar a cabo una amplia variedad de desafíos que enfrenta diariamente, de forma más fácil y con más comodidad. Compromiso desde la base.
Modelo de motor | C7.1 ACERT™ Cat® |
Peso en orden de trabajo | 23.050-24.265 kg (50.817-53.495 lb) |
Emisiones | Cumple con las normas de emisiones China III para uso fuera de carretera, Stage IIIA de la UN/ECE R96 y las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. |
Modelo de motor | C7.1 ACERT™ Cat® |
Potencia nominal | — |
Cilindrada | — |
Potencia: ISO 14396 | — |
Potencia: ISO 9249 a 2.000 rpm | — |
Par máximo: 1.400 rpm | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Potencia: 80/1269/EEC | — |
Emisiones | Cumple con las normas de emisiones China III para uso fuera de carretera, Stage IIIA de la UN/ECE R96 y las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. |
Cantidad de cilindros | 6 |
Sistema | — |
Capacidad del tanque | — |
Flujo máximo: circuito de implemento/desplazamiento | — |
Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión | — |
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión | — |
Flujo máximo: mecanismo de giro | — |
Presión máxima, circuito del implemento, circuito de desplazamiento | — |
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media | — |
Presión máxima: circuito de implemento, normal | — |
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media | — |
Presión máxima: mecanismo de giro | — |
Presión máxima, circuito de implemento, levantamiento pesado | — |
Peso en orden de trabajo | 23.050-24.265 kg (50.817-53.495 lb) |
Contrapeso | — |
Pluma MH (6.400 mm): tren de rodaje, brazo recto MH | — |
Peso en orden de trabajo: con accesorio | 22.100-24.695 kg (48.722-54.443 lb) |
Pluma MH (6.400 mm): tren de rodaje, brazo con punta caída MH | — |
Brazos: con punta caída (4.900 mm) | — |
Pluma de una pieza: hoja topadora delantera, estabilizadores traseros, brazo de 2,5 m | — |
Hoja de empuje MH | — |
Brazos: excavación larga (2.800 mm) | — |
Neumáticos macizos (neumáticos delta frente a los estándar) | — |
Hoja topadora | — |
Brazos: rectos (4.200 mm) | — |
Brazos: excavación media (2.500 mm) | — |
Pluma MH (6.400 mm): tren de rodaje estándar, brazo recto | — |
Par de giro | — |
Velocidad de giro | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Eje trasero: caja (diferencial) | — |
Tanque de combustible: capacidad total | — |
Mando final | — |
Servotransmisión | — |
Eje de la dirección delantero: diferencial | — |
Cárter del motor | — |
Ángulo máximo de dirección | 35° |
Ángulo del eje de oscilación | ±5° |
Nota | *Dimensiones válidas para tren de rodaje MH con neumáticos dobles. |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma de una sola pieza | — |
Radio de giro mínimo: exterior del neumático | — |
Ancho | — |
Altura de la hoja | — |
Tipo de hoja | Radial |
Opciones (1) | 11.00-20 (neumático doble) |
Opciones (2) | 10.00-20 (caucho sólido doble) |
Avance/retroceso: 1ª marcha | — |
Avance/retroceso: 2ª marcha | — |
Velocidad ultralenta: 2ª marcha | — |
Velocidad ultralenta: 1ª marcha | — |
Tracción de la barra de tiro | — |
Pendiente máxima | 65 % |
FOPS | La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) cumple con las normas ISO 10262:1998 y SAE J1356:2008 de la FOPS |
OPS | Cumple con los criterios OPS 2006/42/EC |
Niveles de ruido/cabina | Cumple las normas correspondientes como se indica en "Niveles de ruido" |
Nivel acústico exterior: 2000/14/EC, GB 16710-2010 | — |
Nivel acústico en el operador: 2000/14/EC, GB 16710-2010 | — |
Niveles de vibración: máximo en toda la carrocería*: ISO/TR 25398:2006 | <0,5 m/s² (<1,6 pies/s²) |
Niveles de vibración: mano/brazo máximo: ISO 5349:2001 | <2,5 m/s² (<8,2 pies/s²) |
Factor de transmisibilidad del asiento: ISO 7096:2000: clase espectral EM5 | <0,7 |
Fluidos (optativos): biodiésel hasta B20 | Cumple las normas EN 14214 o ASTM D6751 con combustibles diésel minerales de la norma EN590 o ASTM D975 |
Fluidos (optativo): Cat Bio HYDO™ Advanced | Con certificación de etiqueta ecológica EU Flower de fácil biodegradabilidad |
Estándares de emisiones del motor | Cumple con las normas de emisiones China III para uso fuera de carretera, Stage IIIA de la UN/ECE R96 y las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Altura máxima: pasador del brazo | — |
Alcance máximo: pasador del brazo | — |
El motor Cat cumple las normas de emisiones China III para uso fuera de carretera, Stage IIIA de la UN/ECE R96 y las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE y suministra una potencia máxima neta (de acuerdo con la norma ISO 14396) de 128,8 kW a una velocidad nominal de 2.000 rpm.
Esta combinación proporciona un consumo sorprendentemente bajo de combustible tanto en el trabajo como en el desplazamiento.
El motor hidráulico de control electrónico impulsa un ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable, lo que se traduce en un consumo optimizado de combustible.
El control automático de velocidad del motor reduce la velocidad del motor si no se están realizando operaciones, lo que reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido.
El tendido eficiente de las tuberías hidráulicas, la protección de la transmisión y los ejes de servicio pesado perfeccionan los trenes de rodaje Cat para las aplicaciones del manipulador de materiales.
El eje delantero ofrece amplios ángulos de oscilación y dirección. La transmisión se monta directamente en el eje trasero para ofrecer protección y óptimo espacio libre sobre el suelo.
El sistema de freno de discos actúa directamente en el cubo, en lugar del eje motriz para evitar el contrajuego del engranaje planetario. Esto minimiza el efecto de balanceo asociado con las ruedas libres activas.
Diseñadas para el operador, nuestras cabinas son únicas.
Nuestros asientos proporcionan toda la comodidad que necesita para un largo día de trabajo. El asiento cómodo está equipado con un control climático pasivo y suspensión neumática que se puede ajustar según el peso del operador.
Fácil ajuste de la temperatura de la cabina con ventilación filtrada.
Observe la cabina; verá que es gracias a los detalles que mejoramos la comodidad de operación.
La cabina montada sobre caucho incluye tubería gruesa de acero. Junto con el cómodo asiento con suspensión neumática, permite reducir las vibraciones y los niveles de ruido.
Junto con la mejor visibilidad de su clase hacia todos los lados, la vista trasera que se muestra en el monitor ayuda a garantizar una operación segura.
Fácil de leer y en el idioma local, puede confiar en el monitor LCD de alta resolución para mantenerse al tanto de cualquier información importante. Los botones de "acceso rápido" permiten una rápida selección de las funciones favoritas. La función de selección de herramientas le permite definir hasta diez accesorios hidráulicos diferentes para cambiar rápidamente de herramienta.
Usted es consciente de que un manipulador de materiales solo trabaja tan adecuadamente como su varillaje delantero es capaz de manejar el trabajo. Las plumas y los brazos del M322D2 MH están diseñados específicamente para las cargas que se experimentan en las aplicaciones de manipulación de materiales. Los brazos están deliberadamente diseñados con placas laterales delanteras para maximizar la protección de las tuberías hidráulicas.
Las plumas MH incluyen tuberías hidráulicas de alta presión para la funcionalidad de apertura y cierre, además de tuberías de presión media para implementar la rotación.
Los brazos MH están equipados con tuberías de alta presión y presión media. Los brazos con punta caída de 4.900 mm y 5.900 mm ofrecen las capacidades de levantamiento y alcance necesarias para las aplicaciones típicas de manipulación de materiales, mientras que el brazo recto de 4.800 mm es la mejor solución cuando se necesita una función de herramienta adicional.
El M322D2 MH ofrece la capacidad de combinar el elevador de cabina hidráulico con un varillaje delantero de excavadora tradicional. Se ha probado esta combinación en aplicaciones de estaciones de transferencia, minería y playas de aserraderos.
Mantenga ambas manos en las palancas universales, incluso cuando necesite reubicar la máquina mientras simultáneamente mueve los implementos. Puede hacer más trabajo de precisión con mayor rapidez gracias a la seguridad incrementada alrededor de la máquina.
Con enganche automático cuando se presiona el pedal de desplazamiento, esta modalidad proporciona la máxima velocidad, tracción en la barra de tiro y la mejor eficiencia del combustible de su clase.
Deje que el operador se concentre completamente en la producción.
La función SmartBoom Cat exclusiva mejora significativamente la comodidad del operador y la eficiencia del trabajo por medio de la reducción del esfuerzo y las vibraciones transmitidas a la máquina. El proceso de carga es más productivo y logra mayor eficiencia del combustible, ya que el ciclo de retorno se reduce y, a su vez, la función descendente de la pluma no requiere el flujo de la bomba.
Cuando la productividad, la fiabilidad y la estabilidad son importantes, los accesorios Cat son la solución perfecta para el M322D2 MH. Elija uno para la máquina Cat y obtenga el máximo rendimiento.
Las operaciones de carga y descarga son fundamentales para la productividad. Los garfios tienen el tamaño adecuado para el M322D2 DH. Están diseñados para una penetración máxima en la pila. La potencia plena de la máquina se utiliza para proporcionar tiempos rápidos de abertura y cierre y potente fuerza de cierre. Los sistemas de rotación completa en 360° permiten la ubicación precisa. Juntos, un M322D2 MH y un garfio Cat, le permitirán trasladar grandes volúmenes con una cantidad mínima de tiempo y esfuerzo.
Los garfios Cat están fabricados para asir el material que se mueve. Los componentes hidráulicos están protegidos contra daños y son de fácil acceso para el mantenimiento rutinario. Las áreas de excavación y penetración están hechas de material resistente al desgaste de alta calidad para mantenerlas en condiciones de operación. Los componentes que pivotean y se mueven están diseñados según las normas más recientes para una larga vida útil. Los garfios Cat tienen un impacto positivo en los resultados finales.
La solución perfecta para los depósitos de chatarra, las plantas de reciclaje y las estaciones de transferencia. Estos garfios están disponibles con 4 o 5 dientes, en capacidades de 750 a 1.000 litros. Varias opciones de dientes permiten la personalización adicional del garfio para el material específico con el cual trabaja.
La solución perfecta para cargar y transferir volúmenes grandes de material suelto como grano, carbón, arena y grava. Estos garfios se configuran con varios dientes para diferentes opciones de capacidad a fin de satisfacer los requisitos específicos.
Haga coincidir las herramientas hidráulicas Cat con la máquina Cat y aproveche al máximo el software incorporado estándar. Se pueden configurar diez ajustes de presión y de flujo de la bomba hidráulica dentro del monitor, lo que elimina la necesidad de ajustar el sistema hidráulico cada vez que se cambie alguna herramienta. Los cambios de herramientas nunca han sido más fáciles.
Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información sobre las opciones de garfios específicos disponibles en su región.
Cat Connect permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo. Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, obtendrá más información y comprensión de los equipos y las operaciones como nunca antes.
Las tecnologías Cat Connect ofrecen mejoras en estas áreas clave: Administración de equipos: aumente el tiempo de disponibilidad y reduzca los costos de operación. Productividad: monitoree la producción y administre la eficiencia del lugar de trabajo. Seguridad: mejore el conocimiento del lugar de trabajo para mantener la seguridad del personal y de los equipos.
Las tecnologías Cat Connect que se muestran incluyen:
Las tecnologías Link proporcionan capacidad de conexión inalámbrica a las máquinas para permitir la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores a bordo, módulos de control y otras tecnologías Cat Connect.
Cat Product Link™ es un sistema que está completamente integrado en el sistema monitor de la máquina, que permite eliminar las conjeturas de la administración del equipo. El sistema rastrea la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico y le entrega esta información a través de VisionLink® para ayudarlo a aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de operación.
El Motor Cat C7.1 cumple las normas de emisiones China III para uso fuera de carretera, Stage IIIA de la UN/ECE R96 y las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE, y realiza la misma cantidad de trabajo que el modelo anterior.
Los filtros y los drenajes del lubricante, los sellos anulares de ranura Cat, la manguera XT™ Cat y los cilindros hidráulicos están diseñados para ayudar a evitar las fugas de fluido que pueden reducir el rendimiento de la máquina.
El Cat Bio HYDO™ Advanced HEES™ opcional se descompone completamente con microorganismos del suelo o el agua, a diferencia de los aceites a base de minerales.
Nuestras excavadoras se diseñan tomando en cuenta el operador y el técnico. La apertura de la puerta se realiza con la ayuda de resortes a gas.
Compartimiento delantero: acceso a nivel del suelo a baterías, posenfriador aire a aire, condensador del aire acondicionado y filtro de aire.
Condensador del aire acondicionado abatible hacia afuera: permite la limpieza en ambos lados y el acceso al posenfriador aire a aire.
Compartimiento del motor: el diseño longitudinal asegura accesibilidad desde el nivel del suelo.
Datos no disponibles.