Sabemos que cuando se trata de equipos para la manipulación de materiales, el éxito depende de una alta productividad y de un rendimiento fiable. El MH3022 fija el extremo más pequeño de los nuevos manipuladores de materiales de ruedas Cat. Ofrece un gran equilibrio entre la agilidad, la versatilidad y el rendimiento de una excavadora de ruedas y la estabilidad, la eficiencia y la potencia necesarias para hacer frente a los entornos y las aplicaciones de operaciones industriales, de chatarra, de reciclaje de desperdicios y de manipulación a granel difíciles, las cuales exigen productos seguros, de calidad y fiables, a la vez que generan bajos costos de operación al propietario. El nuevo MH3022 está aquí para ayudarlo a llevar a cabo una amplia variedad de desafíos que enfrenta diariamente, de forma más fácil y con más comodidad. Compromiso desde la base.
Modelo de motor | C7.1 ACERT™ Cat® |
Peso en orden de trabajo | 21.500 a 24.500 kg (47.399 a 54.013 lb) |
Emisiones | Stage IV de la Unión Europea |
Modelo de motor | C7.1 ACERT™ Cat® |
Potencia nominal | — |
Cilindrada | — |
Potencia (máxima): ISO 9249 a 1,550 rpm | — |
Potencia (máxima): ISO 14396 (métrica) (PS) | — |
Potencia neta (máxima): ISO 9249 (métrica) (PS) | — |
Potencia neta (máxima): ISO 9249 | — |
Carrera | — |
Calibre | — |
Potencia neta: nominal: 80/1269/CEE | — |
Potencia neta: máxima: 80/1269/CEE | — |
Potencia neta (nominal): ISO 9249 (métrica) (PS) | — |
Potencia neta (nominal): ISO 9249 | — |
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (métrica) (PS) | — |
Potencia del motor máxima: ISO 14396 | — |
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 | — |
Par máximo: 1.400 rpm | — |
Potencia (máxima): ISO 9249 a 1,550 rpm (métrica) (PS) | — |
Emisiones | Stage IV de la Unión Europea |
Cantidad de cilindros | 6 |
Sistema | — |
Capacidad del tanque | — |
Peso en orden de trabajo | 21.500 a 24.500 kg (47.399 a 54.013 lb) |
Peso en orden de trabajo: con accesorio | 21.500 a 24.500 kg (47.399 a 54.013 lb) |
Pluma larga de manipulación de materiales: 6,4 m (21' 0"): tren de rodaje MH, brazo con parte delantera caída | — |
Pluma larga de manipulación de materiales: 6,4 m (21' 0"): tren de rodaje MH, brazo recto | — |
Contrapesos: estándar | — |
Pluma de una pieza: tren de rodaje estándar y brazo industrial | — |
Contrapesos: optativos | — |
Neumáticos macizos (neumáticos delta frente a los estándar) | — |
Brazos: industriales (3.300 mm) | — |
Brazos: con punta caída (4.900 mm) | — |
Hoja topadora | — |
Brazos: rectos (4.200 mm) | — |
Pluma larga de manipulación de materiales: 6,4 m (21' 0"): tren de rodaje estándar, brazo recto | — |
Brazos: excavación (2.800 mm) | — |
Pluma MH corta: 5,35 m (17' 7"): Tren de rodaje angosto, brazo recto | — |
Pluma larga de manipulación de materiales: 6,4 m (21' 0"): tren de rodaje MH angosto, parte delantera caída | — |
Hoja de empuje MH | — |
Par de giro | — |
Velocidad de giro | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Tanque del fluido de escape diésel | — |
Eje trasero: caja (diferencial) | — |
Tanque de combustible: capacidad total | — |
Servotransmisión | — |
Eje de la dirección delantero: diferencial | — |
Mando final | — |
Cárter del motor | — |
Ángulo máximo de dirección | 35,0° |
Ángulo del eje de oscilación | ±5,0° |
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma de una sola pieza | — |
Nota | *Dimensiones válidas para tren de rodaje estándar. |
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma VA | — |
Radio de giro mínimo: exterior del neumático | — |
Avance/retroceso: 2ª marcha | — |
Tracción de la barra de tiro | — |
Velocidad ultralenta: 2ª marcha | — |
Avance/retroceso: 1ª marcha | — |
Velocidad ultralenta: 1ª marcha | — |
Pendiente máxima | 68 % |
Altura de la hoja | — |
Ancho | — |
Tipo de hoja | Radial |
Circuito del implemento: levantamiento pesado | — |
Circuito del implemento: normal | — |
Circuito del implemento: circuito de desplazamiento | — |
Mecanismo de rotación | — |
Circuito auxiliar: presión media | — |
Circuito auxiliar: presión alta | — |
Altura máxima: pasador del brazo | — |
Alcance máximo: pasador del brazo | — |
Niveles de vibración: mano/brazo máximo: ISO 5349:2001 | Inferior a 2,5 m/s² (inferior a 8,2 pies/s²) |
Fluidos (optativos): biodiésel hasta B20 | Cumple las normas EN 14214 o ASTM D6751 con combustibles diésel minerales de la norma EN590 o ASTM D975 |
Niveles de vibración: máximo en toda la carrocería*: ISO/TR 25398:2006 | Inferior a 0,5 m/s² (inferior a 1,6 pies/s²) |
Fluido de escape diésel | Debe cumplir con la norma ISO 22241 |
Factor de transmisibilidad del asiento: ISO 7096:2000: clase espectral EM5 | Inferior a 0,7 |
Fluidos (optativo): Cat Bio HYDO™ Advanced | Con certificación de etiqueta ecológica EU Flower de fácil biodegradabilidad |
Emisiones del motor | Stage IV |
Nivel de ruido para el operador: 2000/14/EC | — |
Ruido para el espectador: 2000/14/EC | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Niveles de ruido/cabina | Cumple las normas correspondientes como se indica en "Niveles de ruido" |
Estructura de protección para el operador: protectores superiores o delanteros | La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) cumple con las normas ISO 10262:1998 y SAE J1356:2008 de la FOPS |
Circuito del implemento/de desplazamiento | — |
Opciones (2) | 11.00-20 (neumático doble)** |
Opciones (3) | 10.00-20 (caucho sólido doble) |
Nota (1) | *No compatible con el tren de rodaje MH. |
Nota (2) | **No compatible con el tren de rodaje MH angosto. |
Opciones (1) | 10.00-20 (neumático doble)* |
Pluma VA: tren de rodaje estándar, brazo de 2.800 mm (9' 2") | — |
Mejoras. Del diseño total a los detalles más pequeños. Cómodas funciones, nuevas tecnologías avanzadas y transparentes, no solo para reducir las emisiones, sino que para mejorar aún más la experiencia diaria cuando trabaje con nuestros productos.
Al reconocer que la eficiencia del combustible se ve directamente afectada por el rendimiento hidráulico, el sistema hidráulico del MH3022 está cuidadosamente diseñado para proporcionar el trabajo necesario sin desperdiciar combustible. Un sistema de enfriamiento hidráulico de alta capacidad mantiene equilibradas las temperaturas de operación, lo que genera una mayor vida útil de los componentes, una mayor eficiencia y un menor costo de reparación.
Esta máquina no solo ofrece todo el rendimiento que necesita, sino que lo hace proporcionando un gran nivel de precisión y velocidad con un mínimo absoluto de consumo de combustible y sin afectar en lo absoluto la eficiencia.
Puntos de servicio agrupados y a nivel del suelo, engrase central automático, compartimentos dedicados del sistema y muchas otras características que hacen que el mantenimiento sea rápido y fácil.
Tome asiento y quedará impresionado por la tranquilidad y la comodidad de la cabina. Relájese, lo ayudamos a garantizar su seguridad.
Disfrute de las tecnologías integradas: funcionan sin intervención.
Cuando agregue los diversos accesorios Cat que lo ayudan a hacer todo tipo de trabajos, simplemente no encontrará una máquina mejor.
El motor cumple con las normas de emisiones Stage IV y realiza la misma cantidad de trabajo que el modelo anterior, a le vez que consume menos combustible, lo que significa una mayor eficiencia, menor consumo de recursos y menos emisiones.
Niveles de ruido excepcionalmente bajos, tanto que no creerá que la máquina está en funcionamiento.
Este programa es un elemento clave en la gama de soluciones que ofrecen Caterpillar y los distribuidores Cat para ayudar a los clientes a crecer con el menor costo posible mientras eliminan desperdicios. Los equipos usados se inspeccionan, se garantizan y se preparan para el trabajo y los clientes se benefician de una garantía de Caterpillar.
Proporciona una respuesta rápida a las cargas variables, mientras que ofrece la misma cantidad de potencia, independientemente de las condiciones de funcionamiento.
El motor puede funcionar hasta con biodiésel B20 que cumple con los estándares ASTM 6751, todo esto para ofrecerle más flexibilidad potencial de ahorro de combustible.
A fin de garantizar que nuestra tecnología cumpla con las expectativas de un servicio fiable sin problemas, hemos sometido estos motores y tecnologías a diversas horas de operación de prueba y validación.
Cuando se trata de mover materiales rápidamente, necesita un sistema hidráulico eficiente, de la clase que la serie MH puede entregar.
El enfriador de aceite hidráulico está montado de forma paralela con el radiador del motor y el posenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler). Ubicado por separado del motor y con un tamaño bien equilibrado, el nuevo paquete de enfriamiento ofrece tiempo activo sin precedentes, incluso en entornos difíciles.
El eje delantero ofrece amplios ángulos de oscilación y dirección. La transmisión se monta directamente en el eje trasero para ofrecer protección y óptimo espacio libre sobre el suelo.
El sistema de freno de discos actúa directamente en el cubo, en lugar del eje motriz para evitar el contrajuego del engranaje planetario. Esto minimiza el efecto de balanceo asociado con las ruedas libres activas.
El diseño de la línea de mando utiliza eficazmente el par y la potencia del motor para proporcionar desplazamiento cómodo con suavidad mejorada.
El MH3022 ofrece un buen espacio libre sobre el suelo con la transmisión montada y protegida por el eje trasero.
La función SmartBoom Cat exclusiva mejora significativamente la comodidad del operador y la eficiencia del trabajo por medio de la reducción del esfuerzo y las vibraciones transmitidas a la máquina. El proceso de carga es más productivo y logra mayor eficiencia del combustible, ya que el ciclo de retorno se reduce y, a su vez, la función descendente de la pluma no requiere el flujo de la bomba.
Usted es consciente de que un manipulador de materiales solo trabaja tan adecuadamente como su varillaje delantero es capaz de manejar el trabajo. Las plumas y los brazos del MH3022 están diseñados específicamente para las cargas que se experimentan en las aplicaciones de manipulación de materiales.
Las plumas MH incluyen tuberías hidráulicas de alta presión para la funcionalidad de apertura y cierre, además de tuberías de presión media para implementar la rotación. Una pluma MH corta está disponible para que coincida con las aplicaciones en interiores mientras retiene el mismo rendimiento y las capacidades de levantamiento.
Los brazos MH están equipados con tuberías de alta presión y presión media. El brazo con parte delantera caída de 4.900 mm ofrece las capacidades de levantamiento y alcance necesarias para las aplicaciones típicas de MH, mientras que el brazo recto de 4.200 mm es la mejor solución cuando se necesita una función de herramienta adicional.
El MH3022 ofrece la capacidad de combinar el elevador de cabina hidráulico con un varillaje delantero de excavadora tradicional. Se ha probado esta combinación en aplicaciones de estaciones de transferencia, minería y playas de aserraderos.
La lubricación automática de todo el portador superior prologa la vida útil del componente, protegiendo el equipo.
Mantenga ambas manos en las palancas universales, incluso cuando necesite reubicar la máquina mientras simultáneamente mueve los implementos.
La máquina detecta automáticamente cuando el freno de servicio y el eje deben trabarse (como cuando se excava) o destrabarse (para desplazamiento por carretera), lo que elimina la necesidad de que el operador sistemáticamente pise el pedal. El freno y el eje se desconectan automáticamente presionando nuevamente el pedal de desplazamiento.
Diseñadas para el operador, nuestras cabinas son únicas.
Nuestros asientos proporcionan toda la comodidad que necesita para un largo día de trabajo, lo que incluye un ajuste COMPLETO. Todos los asientos tienen calefacción y suspensión neumática. Se dispone de asientos con ajuste automático del peso y enfriados por aire.
Cabinas con FOPS, alarma de cinturón de seguridad, palanca de seguridad, cámara de vista lateral, entre otros.
Observe la cabina; verá que es gracias a los detalles que mejoramos la comodidad de operación.
Se ha reducido el nivel de ruido para el operador gracias a un nuevo diseño de cabina y una mayor presión de la cabina, lo que también evita que entre polvo. Agregue los montajes de caucho para sujetar la cabina en el bastidor y tendrá una cabina tan silenciosa como los automóviles de gama alta de hoy.
Las cámaras le permiten ver lo que está sucediendo alrededor. La imagen de la cámara lateral se muestra en una pantalla ancha en color adicional, lo que ofrece una vista completa desde la parte delantera hasta la parte trasera de la máquina. La cámara trasera está integrada en el contrapeso para lograr una mejor protección.
Fácil de leer y en el idioma local, el monitor LCD de alta resolución lo mantendrá al tanto de cualquier información importante. Los botones de "acceso rápido" permiten una rápida selección de las funciones favoritas. La función de selección de herramientas le permite definir hasta diez accesorios hidráulicos diferentes para cambiar rápidamente de herramienta.
Puede llegar a elementos de mantenimiento de rutina, como filtros de combustible y aceite del motor, y tomas de fluidos a nivel del suelo, mientras que los tanques de combustible y de DEF son accesibles desde la seguridad del nuevo peldaño de servicio antideslizante. Los compartimientos cuentan con amplias puertas de servicio combinadas, diseñadas para ser más resistentes a los impactos, lo cual incluye todos los montantes de gas para facilitar la apertura. Los componentes ahora se acumulan en compartimientos dedicados específicos, como compartimientos eléctricos especiales.
El diseño del ventilador axial de lado a lado permite un mayor rendimiento de enfriamiento. El sistema está completamente separado del compartimiento del motor para reducir el ruido y el calor, y todos los radiadores están reunidos en el mismo compartimiento y cuentan con núcleos fáciles de limpiar con un dispositivo de inclinación que no requiere ninguna herramienta para desbloquear.
La ventilación al interior de la cabina permite que el aire exterior ingrese a través de un filtro de aire nuevo. El filtro se encuentra en el lado de la cabina para permitir un acceso fácil y está protegido por una puerta con cerradura que se puede abrir con la llave del encendido.
Un sistema de lubricador eléctrico es una característica estándar disponible que ahorra tiempo para engrasar todo el portador superior. Los puntos de engrase del tren de rodaje se mantienen a un mínimo y agrupados. Una bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible también es estándar. La manguera se almacena en una bandeja dedicada para lograr más limpieza. Agregue la nueva bomba eléctrica de elevación y elimine la necesidad de cebar el sistema manualmente, el combustible estándar y el separador de agua, y obtendrá una máquina que hace el trabajo molesto por usted.
Cat Connect permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo. Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, obtendrá más información y comprensión de los equipos y las operaciones como nunca antes.
Las tecnologías Cat Connect ofrecen mejoras en estas áreas clave: Administración de equipos: aumente el tiempo de disponibilidad y reduzca los costos de operación. Productivity: monitoree la producción y administre la eficiencia del lugar de trabajo. Seguridad: mejore el conocimiento del lugar de trabajo para mantener la seguridad del personal y de los equipos.
Las tecnologías Cat Connect que se muestran incluyen:
Las tecnologías Link proporcionan capacidad de conexión inalámbrica a las máquinas para permitir la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores a bordo, módulos de control y otras tecnologías Cat Connect.
Cat Product Link es un sistema que está completamente integrado en el sistema monitor de la máquina para no hacer conjeturas sobre la administración de su equipo. El sistema rastrea la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico y le entrega esta información a través de VisionLink® para ayudarlo a aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de operación.
Cuando la productividad, la fiabilidad y la estabilidad son importantes, los accesorios Cat son la solución perfecta para el MH3022. Elija uno para la máquina Cat y obtenga el máximo rendimiento.
Las operaciones de carga y descarga son fundamentales para la productividad. Los garfios tienen el tamaño adecuado para el MH3022. Están diseñados para una penetración máxima en la pila. La potencia plena de la máquina se utiliza para proporcionar tiempos rápidos de abertura y cierre y potente fuerza de cierre. Los sistemas de rotación completa en 360° permiten la ubicación precisa. Juntos, un MH3022 y un garfio Cat le permitirán trasladar grandes volúmenes con una cantidad mínima de tiempo y esfuerzo.
Los garfios Cat están fabricados para asir el material que se mueve. Los componentes hidráulicos están protegidos contra daños y son de fácil acceso para el mantenimiento rutinario. Las áreas de excavación y penetración están hechas de material resistente al desgaste de alta calidad para mantenerlas en condiciones de operación. Los componentes que pivotean y se mueven están diseñados según las normas más recientes para una larga vida útil. Los garfios Cat tienen un impacto positivo en los resultados finales.
La solución perfecta para los depósitos de chatarra, las plantas de reciclaje y las estaciones de transferencia. Estos garfios están disponibles con 4 o 5 dientes, en capacidades de 600 a 1.000 litros. Varias opciones de dientes permiten la personalización adicional del garfio para el material específico con el cual trabaja.
La solución perfecta para cargar y transferir volúmenes grandes de material suelto como grano, carbón, arena y grava. Estos garfios se configuran con varios dientes para diferentes opciones de capacidad a fin de satisfacer los requisitos específicos.
Los garfios de excavación Cat están diseñados para adaptarse a las máquinas MH para aplicaciones de excavación donde se requiere una buena penetración.
El garfio dedicado para manipulación de basura se ha diseñado específicamente para ofrecer un volumen alto para el máximo de cargas y consumo de combustible comprobado.
Haga coincidir las herramientas hidráulicas Cat con la máquina Cat y aproveche al máximo el software incorporado estándar. Se pueden configurar diez ajustes de presión y de flujo de la bomba hidráulica dentro del monitor, lo que elimina la necesidad de ajustar el sistema hidráulico cada vez que se cambie alguna herramienta. ¡Cambiar los accesorios nunca fue tan fácil!
*Para brazos rectos/de varillaje.
Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información sobre las opciones de garfios específicos disponibles en su región.
La cabina completamente nueva proporciona un entorno seguro. También contribuye a la comodidad con limitadas vibraciones y reduce drásticamente los niveles de ruido.
La visibilidad panorámica es fundamental, especialmente para las máquinas que se desplazan y trabajan en sitios industriales. 1) Mayor área de vidrio para el tragaluz y el parabrisas; 2) Mejor iluminación con luces LED estándar para todas las luces de trabajo; 3) Espejos calefaccionados optativos; 4) Excelente visibilidad lateral izquierda con la nueva puerta completamente de vidrio; 5) Luces de carretera halógenas; 6) Amplia ventana trasera; 7) Luces rojas reflectantes en la parte trasera y en la hoja/estabilizadores; 8) Amplia cámara de visión trasera estándar; 9) Cámara lateral estándar y monitor amplio dedicado; 10) Gran ventana lateral derecha; 11) Espejos de ángulo amplio con espejo inferior adicional para tener visibilidad al suelo; 12) Alta visibilidad: cabina con elevación de 2.400 mm
Datos no disponibles.