发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
工作重量 | — |
工作重量 - 标准底盘系统* | 34700 kg-35500 kg(76500 lb-78300 lb) |
工作重量 – 加长型底盘系统** | 35400 kg-37200 kg(78000 lb-82000 lb) |
注(3) | **加长型底盘系统(最小重量),R3.2(10'6")伸展斗杆,600 mm(24")履带板,5.35 mt(5.9 t)配重。 |
注释(4) | 加长型底盘系统(最大重量),M2.55 m(8'4")大斗量斗杆,800 mm(32")履带板,5.35 mt(5.9 t)配重。 |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最高行驶速度 | — |
爬坡能力 | 30°/70% |
最大牵引力 | — |
主系统 – 最大流量 - 总计 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
最大压力 - 设备 | — |
铲斗油缸 - 缸径 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
最大压力 - 回转 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
铲斗油缸 - 冲程 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
终传动 - 每个 | — |
回转驱动 | — |
冷却系统 | — |
液压系统机油容量 - 包括油箱 | — |
液压油箱机油 | — |
注(1) | 标称净功率是发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 |
注(2) | C9 ACERT 发动机久经现场验证,可在海拔不超过 2300 m(7546')的工地高效工作。 |
排放 | Cat C9 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效标准,并且符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准 |
驾驶室外壳通过粘性橡胶安装座固定在机架上,不仅减振降噪,还能提高您的舒适度。 底部周边使用粗大的钢管,提高了驾驶室的抗疲劳和抗振能力。
悬浮座椅可以多向调节,以适应各种身材的操作员。 座椅可进行后仰、升降滑动调节以及高度和倾斜度调节,以满足您对舒适度和生产率的要求。
电动控制型操纵手柄操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。 操作员可根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄控制台,因此全天都能保持较高的舒适度和生产率。
采用强制过滤通风的加压驾驶室是标准配置。 利用左控制台上的开关可以选择新鲜空气或循环空气。
所有玻璃都直接粘在驾驶室上,因此无需使用车窗框,从而尽可能扩大视野。 利用单键触控释放系统,可将前挡风玻璃的上半部分打开、关闭以及收放到操作员上方的顶篷上。 安装在立柱上的雨刷器有连续和间歇两种工作模式,扩大了您的视野。
高分辨率 LCD 监视器能够显示 42 种语言以支持当今多元化的工作团队,让每个操作员能够专注于正在进行的工作。 它还可以显示来自后视摄像头的图像,进一步提高了作业现场的安全性和生产率。
Cat C9 ACERT 发动机设计符合美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 它采用了久经考验、坚固耐用的部件和精密的制造工艺,确保能够可靠、高效地运行。
发动机转速同步控制功能通过管理泵和发动机转速来提高燃油效率、降低油耗和噪声级别。
发动机配有经过改进的 3 级滤清系统,即使在燃油质量欠佳的情况下也能确保可靠运行。
发动机转速自动控制会在无负载或轻负载条件下激活,可降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗。
Cat C9 ACERT 发动机运行安静、振动小,营造出一个更加舒适的工作环境。
电动燃油充注泵无需手动加注燃油,可以防止在滤清器更换期间重新加注未经过滤的燃油,因此降低了燃油受到污染的风险。
坚固的主机架可在最严苛的应用中发挥出色的性能。 X 形箱截面车斗具有极佳的抗扭曲能力。 压制成形、机械手焊接的履带支重轮架提供极佳的强度和耐用性。
履带支重轮、托链轮和引导轮采用密封润滑,使用寿命长,并可延长机器在工地的作业时间。
结实耐用的 Cat 底盘系统可吸收应力并提供极佳的稳定性。 336D2 XE/D2 L XE 标配润滑脂润滑履带。 履带连杆已组装好并用润滑脂密封,以减少内部衬套磨损,降低行驶噪音,延长使用寿命并降低运营成本。
标准底盘系统非常适用于那些需要频繁改变机器位置的应用;也是工作空间受限制或者地面不平、多石地形的绝佳选择。
既长又宽且结实耐用的底盘系统为需要最大稳定性和提升能力的应用提供了出色的平台。
机器标配了 5.35 mt(5.9 t)的配重。 该配重与机器的高度相匹配,采用厚钢板和钢筋构造,极其坚固,不易损坏。 此外,它的弧形表面与机器的平滑外观相称。
该款机器采用 300 多项技术专利,实现出色的燃油效率。
液压混合动力系统配备了 Cat 久经考验的标准液压部件,是一种简单、可靠且经济实惠的解决方案,将有助于显著降低您的每吨作业成本,另外,即使混合动力系统不能工作时,机器也可正常操作。 维修技师只需极少的专业培训即可维修这些机器,而且不用进行高压维修服务。
液压功率是指机器通过机具和作业机具进行作业的实际功率。 无论液压功率,还是机罩下的发动机功率,都极其出众 – 这是 Cat 机器有别于其他品牌的核心优势。 实际上,泵和其他系统部件可将更多的动力施加于地面,这就意味着以更短的时间移动更多的物料,并在一天结束时为您节省更多的成本。
重负荷型(HD)伸展前连杆专为各种艰难、严苛的应用而制造,如重型建筑、采石场,或高要求的液压作业机具(锤击)。 6.5 m(21'4")重负荷型动臂采用大型箱形截面设计,由高抗拉伸强度钢制成,配有两个内部隔板和附加的底部防护板,使用寿命长,经久耐用。 动臂和斗杆经过了应力消除处理,耐用性更佳。
大斗量挖掘(ME)前连杆提供超强的挖掘力和更大的铲斗容量,能够最大限度地发挥机器性能。 6.18 m(20'3")大斗量挖掘动臂采用大型横截面及两个内部隔板进行加固,使用寿命长,经久耐用。
请咨询您的 Cat 代理商,以选择最适合您应用的前连杆。
336D2 XE/D2 L XE 的设计和布局充分考虑了维修技师的需求。 大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。
空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。 空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器会显示一条警告信息。 免维护蓄电池是标准配置,带有一个蓄电池断路开关。
动臂上集中分布的远程润滑点可将润滑脂传送到动臂和斗杆上难以接近的位置。
发动机散热器风扇位于钢质护罩内,可以在执行常规维修和保养时提供最大的保护。
标准液压测试口使维修技术人员可以轻松快捷地评估液压系统、发动机机油和冷却液,从而更加高效地进行维护。
工业级电线可以防尘、防水和防振。 电线采用彩色并带有编号,便于在出现问题时排除故障。 电线外部的防水型电气编织护套可阻燃并由螺栓牢牢固定,为电气系统提供了额外保护。
上部结构的右侧设有检修门,通过它,可从地面上维修保养液压泵、液压滤清器、发动机机油滤清器和燃油滤清器。
通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、空对空后冷器和空调冷凝器。 散热器上装有储水箱和排放旋塞,可从地面进行维护。
每一款 Cat 工装机具都旨在优化机器的多功能性和性能。 336D2 XE/D2 L XE 可以选用多种作业机具,包括铲斗、压路机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。
GD 铲斗用于挖掘低冲击、中等磨蚀性的物料,如泥土、肥土、石砾和粘土等。
如果应用条件变化不一,可以先使用重负荷型铲斗,尤其是在作业现场同时混有泥土、粘土、沙子和石砾的情况下。
SD 铲斗最适用于碎石、沙岩和花岗岩之类高磨损物料。
XD 铲斗适用于高硅铁质花岗岩等极端磨蚀性的物料。
快速连接器使一个人即可在数秒内更换工装机具,从而在作业现场实现最高的性能和灵活性。 一台机器可在不同任务之间快速切换,而多台配置类似的机器可共享一个公用工装机具库。
抓销式快速连接器采用专利锁定系统。 清晰可见的辅助锁可以清楚地显示连接器是否已与铲斗或作业机具接合。
E 系列液压锤融合了 Caterpillar 丰富的制造经验,可充分满足客户对性能、质量和维修保养方便性的期望。 同时,该系列液压锤运行安静,在城市和限制噪音的工作区域中操作时优势显著。
Cat 裂土器由高强度的钢材构造而成,经久耐用,可以经受最严苛作业条件的挑战。 箱形截面结构经过加固后可实现最大刚性,从而将机器全部动力输送到正被裂开的物料上。 裂土器具有一个可更换的耐磨齿尖,多数型号还配备可更换的齿杆保护装置。
Cat 抓斗使 Cat 挖掘机变为转运松散物料、分拣废料和清理清拆现场的理想机器。 Cat 为挖掘机提供各种类型和尺寸的抓斗,以满足各种任务要求。
通过使用可更换的夹钳组,多功能处理器可以执行许多清拆机具所做的工作。 通过更换夹钳,只需一台设备即可进行压碎、粉碎作业以及截断钢筋和容器等各种专业任务。
Cat 液压剪充分利用 Cat 挖掘机产生的液压流量与液压压力,不仅可提高生产率,而且丝毫不会降低安全性或引起液压剪或托架的过早磨损。
机械粉碎机是一种经济高效的机具,可以循环利用已拆除的混凝土碎片。 挖掘机上的铲斗油缸可为粉碎机提供动力,从而避免使用专用油缸和相关液压系统,并免除额外的安装成本。
Cat 夯锤可快速、高效、经济地进行作业现场压实。
Caterpillar 将安全理念融入了每台机器,可确保操作员和维修技师每天都能够安全回家。
336D2 XE 采用了与标配机器类似的安全功能,可在钥匙开关关闭后释放蓄能器高压油,因此最大限度降低了维修期间的风险。
选装的后视摄像头系统改善了后方和右侧的视野,能够让操作员清楚地看到机器的后面。
这样不仅增强了作业现场的安全性,还提高了生产率并有助于保持机器的资产价值。
当标配的液压锁止操纵杆处于降下位置时,会阻隔所有液压功能和行驶功能。 它经过专门设计,让操作员在离开驾驶室之前必须先降下液压锁止操纵杆。
采用埋头螺栓的防滑板可以降低滑倒和绊倒危险,提供了一个可满足所有常规维修和保养需求的安全平台。
全长隔离板将发动机与液压泵隔开,能够在发生事故时提供保护。
三个断路器可保护关键的电气部件,因此延长了机器的正常运行时间。
蓄电池断路开关通过将蓄电池隔离来实现防盗,而且提高了维修机器时的安全性。
地面停机开关一旦激活,将彻底停止为发动机输送燃油并关闭机器。
Cat 代理商利用全球计算机网络查找库存零件,从而最大程度地缩短停机时间。 您还可以利用我们的再制造部件系列产品来节省费用。
在您采购之前,Cat 代理商会对您考虑购买的几款 Cat 机器详加比较,并提供具体建议。 这样可确保您获得正确型号的机器和合适的工装机具,从而满足您所有的应用需求。
通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。 定期油液取样、冷却液取样和技术分析等状态监控服务和诊断计划可帮助您避免进行计划外的修理。
Cat 代理商根据您的具体需求,为您提供各种量身定制的产品支持协议。 这些计划可为整台机器(包括工装)提供保障,有助于保护您的投资。
修理、翻修还是更换? Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的费用,以便您做出正确选择。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。 通过分析由配备 Cat Connect 技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。
Cat Connect 技术在以下关键方面进行了改进:设备管理 — 延长机器正常运行时间,降低运营成本。 生产率 – 监控生产并管理作业现场的效率。 安全 – 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。
Product Link™ 等 LINK 技术能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或车队工作状况的重要信息。 通过在线 VisionLink® 界面来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码,您便能根据实际情况及时做出决策,从而提高作业现场的效率和生产率,同时降低运营成本。
后视摄像头等 DETECT 技术扩大了操作员的视野,使其对工作设备的周围环境了如指掌。 因此,他们工作起来更加自信,不仅能充分发挥潜力,而且还可确保人员和资产的安全。
数据不可用。