发动机型号 | Cat® C9 |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
工作重量 | — |
工作重量 – 标准底盘系统 | 34400 kg-36100 kg(75800 lb-79600 lb) |
工作重量 - 加长型底盘系统 | 35300 kg-37000 kg(77800 lb-81600 lb) |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最高行驶速度 | — |
爬坡能力 | 30°/70% |
最大牵引力 | — |
铲斗油缸 - 缸径 | — |
主系统 – 最大流量 - 总计 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
最大压力 - 回转 | — |
铲斗油缸 - 冲程 | — |
最大压力 - 设备 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
终传动 - 每个 | — |
回转驱动 | — |
冷却系统 | — |
液压系统机油容量 - 包括油箱 | — |
液压油箱机油 | — |
驾驶室外壳通过粘性橡胶安装座固定在机架上,不仅减振降噪,还能提高您的舒适度。 底部周边使用粗大的钢管,提高了驾驶室的抗疲劳和抗振能力。
悬浮座椅可以多向调节,以适应各种身材的操作员。 座椅可进行后仰、升降滑动调节以及高度和倾斜度调节,以满足您对舒适度和生产率的要求。
电动控制型操纵手柄操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。 操作员可根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄控制台,因此全天都能保持较高的舒适度和生产率。
高分辨率 LCD 监视器能够显示 42 种语言以支持当今多元化的工作团队,让每个操作员能够专注于正在进行的工作。 它还可以显示来自后视摄像头的图像,进一步提高了作业现场的安全性和生产率。
采用强制过滤通风的加压驾驶室是标准配置。 利用左控制台上的开关可以选择新鲜空气或循环空气。
所有玻璃都直接粘在驾驶室上,因此无需使用车窗框,从而尽可能扩大视野。 利用单键触控释放系统,可将前挡风玻璃的上半部分打开、关闭以及收放到操作员上方的顶篷上。 安装在立柱上的雨刷器有连续和间歇两种工作模式,扩大了您的视野。
Cat C9 发动机符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国 Tier 2 排放标准。 它采用了久经考验、坚固耐用的部件和精密的制造工艺,确保能够可靠、高效地运行。
发动机配有经过改进的滤清系统,即使在燃油质量欠佳的情况下也能确保可靠性。 延长的保养周期以及减少的滤清器数量可为您带来最大的收益潜力。
发动机转速自动控制会在无负载或轻负载条件下激活,可降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗。
Cat C9 发动机运行安静、振动小,营造出一个更加舒适的工作环境。
坚固的主机架可在最严苛的应用中发挥出色的性能。 X 形箱截面车斗具有极佳的抗扭曲能力。 压制成形、机械手焊接的履带支重轮架提供极佳的强度和耐用性。
履带支重轮、托链轮和引导轮采用密封润滑,使用寿命长,并可延长机器在工地的作业时间。
结实耐用的 Cat 底盘系统可吸收应力并提供极佳的稳定性。 336D2 XE/D2 L XE 标配润滑脂润滑履带。 履带连杆已组装好并用润滑脂密封,以减少内部衬套磨损,降低行驶噪音,延长使用寿命并降低运营成本。
标准底盘系统非常适用于那些需要频繁改变机器位置的应用;也是工作空间受限制或者地面不平、多石地形的绝佳选择。
既长又宽且结实耐用的底盘系统为需要最大稳定性和提升能力的应用提供了出色的平台。
提供标准的 5.2 mt(5.7 t)配重和选装的 5.35 mt(5.9 t)配重。 两种配重都与机器的高度相匹配,采用厚钢板和钢筋构造,极其坚固,不易损坏。 弯曲的表面与机器的平滑外观相称。
油耗相比 336D2/D2 L 减少多达 25% – 燃油经济性和性能领先于同级产品。
液压功率是指机器通过机具和工装机具进行作业的实际功率。 无论液压功率,还是机罩下的发动机功率,都极其出众 – 这是 Cat 机器有别于其他品牌的核心优势。 实际上,泵和其他系统部件可将更多的动力施加于地面,这就意味着以更短的时间移动更多的物料,并在一天结束时为您节省更多的成本。
336D2 XE/D2 L XE 的设计和布局充分考虑了维修技师的需求。 大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。
上部结构的右侧设有检修门,通过它,可从地面上维修保养液压泵、液压滤清器、发动机机油滤清器和燃油滤清器。
通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、空对空后冷器和空调冷凝器。 散热器上装有储水箱和排放旋塞,可从地面进行维护。
空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。 空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器会显示一条警告信息。 免维护蓄电池是标准配置,带有一个蓄电池断路开关。
动臂上集中分布的远程润滑点可将润滑脂传送到动臂和斗杆上难以接近的位置。
发动机散热器风扇位于钢质护罩内,可以在执行常规维修和保养时提供最大的保护。
防滑板覆盖整个上部结构和储物箱,可避免维修人员在维护过程中滑倒。 此外还采用了埋头螺栓以降低绊倒的风险,进一步增强了安全性。
标准液压测试口使维修技术人员可以轻松快捷地评估液压系统、发动机机油和冷却液,从而更加高效地进行维护。
每一款 Cat 工装机具都旨在优化机器的多功能性和性能。 336D2 XE/D2 L XE 可以选用多种工装机具,包括铲斗、压路机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。
GD 铲斗用于挖掘低冲击、中等磨蚀性的物料,如泥土、肥土、石砾和粘土等。
如果应用条件变化不一,可以先使用重负荷型铲斗,尤其是在作业现场同时混有泥土、粘土、沙子和石砾的情况下。
SD 铲斗最适用于碎石、沙岩和花岗岩之类高磨损物料。
XD 铲斗适用于高硅铁质花岗岩等极端磨蚀性的物料。
快速连接器使一个人即可在数秒内更换工装机具,从而在作业现场实现最高的性能和灵活性。 一台机器可在不同任务之间快速切换,而多台配置类似的机器可共享一个公用工装机具库。
抓销式快速连接器采用专利锁定系统。 清晰可见的辅助锁可以清楚地显示连接器是否已与铲斗或工装机具接合。
E 系列液压锤融合了 Caterpillar 丰富的制造经验,可充分满足客户对性能、质量和维修保养方便性的期望。 同时,该系列液压锤运行安静,在城市和限制噪音的工作区域中操作时优势显著。
Cat 裂土器由高强度的钢材构造而成,经久耐用,可以经受最严苛作业条件的挑战。 箱形截面结构经过加固后可实现最大刚性,从而将机器全部动力输送到正被裂开的物料上。 裂土器具有一个可更换的耐磨齿尖,多数型号还配备可更换的齿杆保护装置。
Cat 抓斗使 Cat 挖掘机变为转运松散物料、分拣废料和清理清拆现场的理想机器。 Cat 为挖掘机提供各种类型和尺寸的抓斗,以满足各种任务要求。
通过使用可更换的夹钳组,多功能处理器可以执行许多清拆机具所做的工作。 通过更换夹钳,只需一台设备即可进行压碎、粉碎作业以及截断钢筋和容器等各种专业任务。
Cat 液压剪充分利用 Cat 挖掘机产生的液压流量与液压压力,不仅可提高生产率,而且丝毫不会降低安全性或引起液压剪或托架的过早磨损。
机械粉碎机是一种经济高效的机具,可以循环利用已拆除的混凝土碎片。 挖掘机上的铲斗油缸可为粉碎机提供动力,从而避免使用专用油缸和相关液压系统,并免除额外的安装成本。
Cat 夯锤可快速、高效、经济地进行作业现场压实。
Cat 代理商利用全球计算机网络查找库存零件,从而最大程度地缩短停机时间。 您还可以利用我们的再制造部件系列产品来节省费用。
在您采购之前,Cat 代理商会对您考虑购买的几款 Cat 机器详加比较,并提供具体建议。 这样可确保您获得正确型号的机器和合适的工装机具,从而满足您所有的应用需求。
通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。 定期油液取样、冷却液取样和技术分析等状态监控服务和诊断计划可帮助您避免进行计划外的修理。
Cat 代理商根据您的具体需求,为您提供各种量身定制的产品支持协议。 这些计划可为整台机器(包括工装)提供保障,有助于保护您的投资。
修理、翻修还是更换? Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的费用,以便您做出正确选择。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。 通过分析由配备 Cat Connect 技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。 Cat Connect 技术在以下关键方面进行了改进:设备管理 — 延长机器正常运行时间,降低运营成本。 生产率 – 监控生产并管理作业现场的效率。 安全 – 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。
Product Link™ 等 LINK 技术能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或车队工作状况的重要信息。 通过在线 VisionLink® 界面来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码,您便能根据实际情况及时做出决策,从而提高作业现场的效率和生产率,同时降低运营成本。
AccuGrade™ 系统等 GRADE 技术可通过驾驶室内显示屏提供 3D 铲斗齿尖位置和高度指引,精确显示作业位置以及挖方或填方量。 AccuGrade 减少了坡度标桩和检查的需要,降低了人工成本并提高了作业现场的安全性。
后视摄像头等 DETECT 技术扩大了操作员的视野,使其对工作设备的周围环境了如指掌。 因此,他们工作起来更加自信,不仅能充分发挥潜力,而且还可确保人员和资产的安全。
数据不可用。