374F 的制造目的是提高您的生产效率并降低您的拥有和运营成本。 它配有符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II、日本 2001(Tier 2)等效排放标准或者美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA、日本 2006(Tier 3)和中国 Stage III 等效排放标准的发动机,与它所替代的高效率 D 系列相比,具有显著的省油优势,而生产率不受影响。 其强大实力得益于先进的液压系统和全新的自适应控制系统(ACS,Adaptive Control System)阀。 ACS 阀和其他集成组件让您可以在一整天内都以极高的速度、精度和效率移动大量的物料。 实际上,液压系统和发动机相结合,带来了绝对最低的燃油消耗 - 并且丝毫不会影响生产率。 让您保持舒适、高效的安静操作环境,让您的常规维护变得简单、快速的维修保养点,以及众多的 Cat 工装机具帮助您出色地完成大量作业,您简直无法找到比这更优秀的同类机型。
发动机型号 | Cat® C15 ACERT™ |
飞轮净功率 | — |
工作重量 | — |
发动机型号 | Cat® C15 ACERT™ |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
发动机转速 - 行驶 | — |
发动机转速 - 运行 | — |
净功率 - SAE J1349 | — |
工作重量 | — |
最大工作重量 | — |
最小工作重量 | — |
加长型底盘系统的选装件 (1) | — |
加长型底盘系统的选装件 (2) | — |
重负荷动臂数量 - 每侧 - 加长型底盘系统 | 8 |
托链轮数 - 每侧 | 3 |
加长型底盘系统标配 | — |
履带板数量 - 每侧 - 加长型底盘系统 | 47 |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最高行驶速度 | — |
最大牵引杆拉力 - 加长型底盘系统 | — |
最大牵引力 | — |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
最大压力 - 回转 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
最大压力 - 设备 - 正常 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
WB2 - 系列铲斗油缸 - 冲程 | — |
主系统 - 最大流量(2 个泵)- 行驶 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
VB2 - 系列铲斗油缸 - 缸径 | — |
主系统 - 最大流量 - 总计 - 机具 | — |
主系统 - 最大流量(2 个泵)- 机具 | — |
回转系统 - 最大流量 | 无回转泵 |
主系统 - 最大流量 - 总计 - 行驶 | — |
先导系统 - 最大压力 | 4.0-4.4 MPa(580-638 psi) |
WB2 系列铲斗油缸:缸径 | — |
VB2 - 系列铲斗油缸 - 冲程 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 - 每个 | — |
终传动 - 每个 | — |
液压系统 - 包括油箱 | — |
液压油箱 | — |
冷却系统 | — |
ISO 6395 - 驾驶室外部 | — |
ISO 6396 - 驾驶室内部 | — |
制动器 | SAE J1026 APR90 |
驾驶室/FOGS | SAE J1356 FEB88 ISO 10262 |
要快速高效地移动重负荷型物料,需要液压功率 - 374F 可以提供这种突破性的动力。 泵、主控阀和油箱等主要部件都放置在合适的位置以降低操作员承受的热效应和液压噪音等级。 它们相互靠得很近,因此可以使用更短的管线。 这些配置减少了摩擦损耗,减缓了压力下降,并将更多的动力传递到了地面,从而帮助您从容应对数以吨计的作业。
可控性是 Cat 挖掘机的主要属性之一,而主控阀则是缔造这一属性的关键组件之一。 374F 配备了可智能实施限制和管理流量的全新 ACS 阀。 当您的操纵手柄移动范围较小时,它会慢速打开;当移动较快时,则会快速打开。 它可在需要时将流量准确分配到有需求的地方,这意味着您将拥有更加平滑的操作、更高的效率和更低的燃油消耗。 ACS 阀还拥有全新的液压油自动加温功能 - 有助于让您的机器在严寒条件下更快地开始工作。
辅助液压系统为您提供了更出色的机具多功能性,因此您可以使用一台机器开展多种作业,并且可从多种机具选件中选择所需的机具。 例如,快速连接器回路可帮助您在数分钟内从一个机具切换到另一个机具 - 一切操作都在舒适和方便的驾驶室中轻松完成。
Cat C15 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II、日本 2001(Tier 2)等效排放标准或者美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA、日本 2006(Tier 3)、中国 NR III 等效排放标准,而这不会对您的作业流程造成任何干扰。 您只需启动发动机,然后便可开始工作。 它会在您的工作周期中寻找自我再生的机会,可为您提供强大的性能来处理手边的工作 - 这一切都将帮助您最大程度减少拥有和运营成本。
与前一系列型号相比,374F 显著降低了燃油消耗,这得益于两个内置功能:发动机转速自动控制和发动机自动怠速停机。 发动机转速自动控制功能可在机器不需要高转速运行时降低转速。 如果发动机怠速时间超过您通过监视器设置的指定时限,发动机怠速自动停机系统会将发动机关闭。 您还可以选择两种功率模式 - 高功率和经济模式。 通过控制台开关面板,可以轻松在这两种模式之间切换,从而满足您的工作需求。 这些优势合在一起,可为您降低燃油消耗、减少废气和噪音排放、节省维修和维护成本并延长发动机寿命。
374F 配备了全新的并排式冷却系统,允许您在极热和极寒的天气条件下操作机器。 该系统完全独立于发动机室,因此减少了噪音和发热。 此外,它还配备了易于清洁的芯体和新的变速风扇,该风扇能够反转吹出工作期间可能积累的有害碎屑。
Cat C15 ACERT 发动机可以使用满足 ASTM 6751 标准的 B20 级生物柴油,让您拥有更多潜在的省油灵活性。
全新的驾驶室为操作员提供了安全的工作环境。 由于安装在使用特殊降噪减振粘性底座的加固机架上,驾驶室还让操作员感到更加舒适。 驾驶室内部添加了特殊内顶板且密封良好,达到与当今顶级皮卡车一样的安静水平。
座椅系列包括空气悬浮、加热和空气冷却选件。 所有座椅均可进行后仰、向上和向下滑动、高度和倾斜度调节,以满足操作员对最高舒适度的需求。
自动控温系统拥有多个带通风过滤的出气口,让您在炎热或寒冷天气条件下更加惬意、高效地进行工作。
左右操纵手柄控制台可以灵活调节,让您在一天的工作中拥有更高的舒适性和生产率,此外,还可以调节操纵杆本身的增益和响应。 增益是操纵杆冲程与油缸速度之间的关系,而响应是从操控操纵杆到油缸开始转动期间所耗的时间。 374F 拥有多种增益和响应设置,使得机器能够以您希望的方式作出准确响应。
LCD 监视器易于查看和导航。 能以多达 42 种语言对监视器进行编程,以满足如今多元化工作团队的需求,它可以清楚显示您开展高效操作所需的关键信息。 您甚至可以通过监视器在反铲模式或挖掘机控制模式之间进行切换。 此外,它还可以投影标准后视摄像头传来的影像,从而帮助您了解周围的状况,让您能够安全地专注于手上的工作。
存储空间位于驾驶室的前部、后部和侧面控制台中。 饮料架可容纳带柄的大杯子,座椅后的货架可存放午餐或工具箱。 两个 12 V 电源插座靠近关键的存储区域,便于为 MP3 播放器、手机或平板电脑等电子设备充电。
374F 是一台精心打造的机器,可提供超长的使用寿命。 上机架配有可支撑全新重型驾驶室的底座;还对承受大量应力的区域四周进行了加固处理,比如动臂支座、裙座和配重拆卸系统。 使用了大量螺栓来将履带机架安装到车斗上,并使用了额外的螺栓来增加机器的挖掘力,从而提高生产率。
374F 的底盘系统是机器拥有卓越稳定性和耐用性的关键原因。 履带板、链节、支重轮、引导轮和终传动均采用耐用的高抗拉强度钢制成。 Cat 润滑脂润滑履带 4(GLT4)履带链节可防止水、碎片和灰尘进入,从而保护活动零件,也可确保将润滑脂密封在内,以提供更长的磨损寿命并在行驶时降低噪音。 Cat 正销固定 2(PPR2)可防止履带链节中的履带销出现松动、减少应力集中并消除履带销松动,从而延长使用寿命。 可选的三片式导向护罩可保持履带对齐以改进机器的总体性能 - 无论您是行驶在平坦密集的岩床还是陡峭潮湿的泥地上。
可选装 11 mt(24250 lb)配重(带或不带卸载设备)以平衡您的作业需求。 此款配重采用了厚钢板和钢筋构造,极其坚固,不易损坏,其弯曲的表面与机器的平滑外观相称,集成的外壳可保护标准后视摄像头。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。 通过分析由配备 Cat Connect 技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。 Cat Connect 技术在以下主要方面进行了改进:设备管理 - 延长机器正常运行时间,降低运营成本。 生产率 - 监控生产并管理作业现场的效率。 安全 - 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。 特有 Cat Connect 技术包括:
Link 技术使机器具有无线通信性能,能够双向传输车载传感器、控制模块及其他 Cat Connect 技术收集的信息。
Cat Product Link™ 是一套选装系统,与机器监视系统深度集成,可消除设备管理过程中的猜测性工作。 该系统可跟踪位置、小时数、燃油用量、生产率、怠速时间和诊断代码并通过 VisionLink® 与操作员进行共享,从而帮助您最大化效率、改进生产率和降低操作成本。
用于控制深度和坡度的 Cat 坡度控制系统等 GRADE 技术可帮助您提高工作的效率和精度,减少返工。 标准驾驶室监视器上的实时铲斗齿尖定位以及挖方和填方数据可引导操作员进行平整,从而节省燃油和物料成本。
374F 配有一系列动臂和斗杆。 它们均设计有内隔板,并且进行了应力释放以增加耐用性。此外,它们还经过了超声检查,确保具有高质量与高可靠性。 在高应力区(例如动臂前端、动臂基座、动臂油缸和斗杆基座)采用大型箱式截面结构,同时配合多重厚板制造件、铸件和锻件,以便提高耐用性。 另外,动臂前端的销固定法采用展旗设计,旨在实现更强的耐用性。
如果您在日常工作中需要完成多项任务,Caterpillar 可以为您提供帮助。 374F 是一台多功能的大型机器,动力强劲、性能出色。 通过使用 Cat 工装机具提供的多种附件,您可以轻松扩展它的性能。
通过使用快速连接器,您可以快速更换附件并在作业间进行切换。 Cat 销抓取器连接器可帮助您安全减少停机时间并增加作业现场灵活性和总体生产率。
种类繁多的铲斗可挖掘一切对象 - 从基本的表土层到恶劣的极端物料,比如矿石和高硅花岗岩。 可裂碎岩石,从而替代采石场中的爆破作业。 高容量铲斗可在最少的装载次数内装载卡车,从而获得最高的生产率。
液压锤可帮助您粉碎采石场中的岩石。 它还可用于拆除桥柱,对于拆除路面上用高强度钢筋加固的混凝土结构来说,它也毫无问题。 多用途处理器使得您的 374F 十分适合拆除作业和处理拆除产生的碎屑。 360° 旋转液压剪安装在机器上以处理废钢和废金属。
当您的作业要求稳定地处理物料和装载大块建筑垃圾时,承包商专用抓斗是一个不错的解决方案。
您的 Cat 代理商可以安装液压套件以正确操作所有 Cat 工装机具附件,从而最大化机器的正常运行时间和您的利润。 所有 Cat 工装机具附件均由向您出售 Cat 机器的同一 Cat 代理商网络提供支持。 请联系 Cat 代理商了解您所在地区的附件供货情况。
站在地面上即可触及润滑点等常规维护项目,通过机器的防滑走道则可以安全和方便地对燃油滤清器、机油滤清器和排液口进行维护。 舱室带有宽阔的检修门,可防止碎屑进入,并可以安全地闭锁到位以简化您的检修工作。
374F 搭载了新型并排式冷却系统,它配有易于清洁的芯体和新的变速风扇,能够反转以吹出工作期间可能积累的有害碎屑。
选择驾驶室内的通风模式后,外部空气可通过空气滤清器进入驾驶室。 滤清器被方便地安装在驾驶室侧面,您可以轻松触及并更换它,一扇可上锁的门为其提供了保护,使用发动机键可以打开这扇门。
电动润滑系统是一个可选装的省时附件。 润滑器带有一个润滑脂容器、润滑脂泵和一根带喷嘴的软管,可帮助您触及所有润滑点。 还可选装电动加油泵附件,在现场没有燃料输送卡车或普通燃油泵时,它允许您从油桶或燃油库等其他来源加油。 加满燃油箱后,加油泵会自动关闭。
燃油箱上的排放旋塞使您能够在日常维护期间轻松便捷地去除水和沉积物。 此外,集成的燃油油位指示器可以弹出,以帮助您降低燃油箱加油过满的可能性。
全新的驾驶室为操作员提供了安全的工作环境。 由于安装在使用特殊降噪减振粘性底座的加固机架上,驾驶室还让操作员感到更加舒适。 驾驶室内部添加了特殊内顶板且密封良好,达到与当今顶级皮卡车一样的安静水平。
机器有多个宽大登梯,便于驾驶员进入驾驶室,此外它还有一个支柱直达过道和舱室。 延伸的扶手和护栏让操作员可以安全爬上顶板。 走道、上部结构表面和储物箱区域的顶部覆盖有防滑板,可在各种天气条件下降低操作员滑倒的风险。 这些防滑板可以卸下以进行清洁。
大面积的玻璃让您在前方和侧面拥有卓越的视野,标准后视摄像头则可帮助您通过驾驶室监视器清楚查看机器后方的情况。 可选装的分体式挡风玻璃带有一个带手柄的上部车窗,操作员可以轻松滑动并收入车顶;还带有一个较低的车窗,驾驶员可进行拆除并存放在驾驶室的内壁上。 可选装的一体式挡风玻璃附带了一个安全锤,在发生紧急情况时可使用它来打破车窗。 大尺寸的天窗还可充当紧急出口并为驾驶员提供了更广的头顶视野。
卤素灯提供了充足的照明。 可对驾驶室灯和动臂灯进行编程,使其在关闭发动机后继续亮起最多 90 秒,以帮助操作员安全地离开机器。 可选装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)灯可用于增强夜间视野。
Cat 代理商使用覆盖全球的零件网络来最大化您机器的正常运行时间。 此外,他们可以通过 Cat 再制造零部件来帮助您节省金钱。
作业要求是什么?需要什么机器附件? 需要进行哪种生产? Cat 代理商可以为您提供建议,帮助您做出正确的机器选择。
考虑融资方案和日常运营成本。 考虑可计入机器成本的代理商服务,以便从长远角度降低拥有和运营成本。
Cat 代理商提供各种不同的客户支持协议,并且可与您一起制定满足您特定需求的计划。 这些计划可对整台机器(包括附件)提供保障,有助于保护您的投资。
改进操作技术可以提高您的经济效益。 Cat 代理商可提供视频、文字材料以及其他方案,以帮助您提高生产率。 Caterpillar 还提供模拟装置和操作员认证培训,以帮助您实现最佳的投资收益。
修理、翻修还是更换? 您的 Cat 代理商可以帮您评估所涉及的费用,以便您为您的企业做出最佳选择。
数据不可用。