/  设备  /  挖掘机  /  大型挖掘机

336D2/D2 L非最新

336D2/D2 L - 2014, Tier 2, ADSD-S, AME, APD, CIS, GCN1

概述

336D2/D2 L 融合了多项创新技术,不仅降低拥有和运营成本,而且提供卓越的性能和出色的多功能性,以提高作业现场的效率。

技术规格

单位: 
发动机型号 Cat® C9 ACERT™
飞轮净功率
工作重量
查看更多

优势和特点

操作台

发动机

液压系统

  May 18, 2024

技术规格

单位: 
发动机
发动机型号 Cat® C9 ACERT™
飞轮净功率
缸径
冲程
排量
发动机功率 - ISO 14396
净功率 - SAE J1349/ISO 9249
重量
工作重量
工作重量 - 加长型底盘系统
工作重量 – 标准底盘系统
回转机构
回转速度
回转机械装置
回转扭矩
驱动
最高行驶速度
爬坡能力 30°/70%
方头
最大牵引力
液压系统
回转系统 - 最大流量
最大压力 - 行驶
最大压力 - 回转
先导系统 - 最大流量
先导系统 - 最大压力
动臂油缸 - 缸径
动臂油缸 - 冲程
斗杆油缸 - 缸径
斗杆油缸 - 冲程
最大压力 - 设备
铲斗油缸 - 缸径
铲斗油缸 - 冲程
主系统 – 最大流量(每个)
维修加注容量
燃油箱容量
发动机机油
终传动 - 每个
回转驱动
维修保养加注容量
冷却系统
液压系统机油容量 - 包括油箱
液压油箱机油

优势和特点

操作台

驾驶室结构和底座

驾驶室外壳通过粘性橡胶安装座固定在机架上,不仅减振降噪,还能提高您的舒适度。 底部周边使用粗大的钢管,提高了驾驶室的抗疲劳和抗振能力。

座椅

悬浮座椅可以多向调节,以适应各种身材的操作员。 座椅可进行后仰、升降滑动调节以及高度和倾斜度调节,以满足您对舒适度和生产率的要求。

操纵手柄控制装置和控制台

先导型操纵手柄控制装置操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。 操作员可根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄控制台,以提高全天的舒适度和生产率。

温度控制

采用强制过滤通风的加压驾驶室是标准配置。 利用左控制台上的开关可以选择新鲜空气或循环空气。

车窗和雨刷器

所有玻璃都直接粘在驾驶室上,因此无需使用车窗框,从而尽可能扩大视野。 利用单键触控释放系统,可将前挡风玻璃的上半部分打开、关闭以及收放到操作员上方的顶篷上。 安装在立柱上的雨刷器有连续和间歇两种工作模式,扩大了您的视野。

监视器

全彩色 LCD 监视器的角度可以灵活调整,以尽量避免眩目,此外,还能以 28 种语言显示信息,以满足当今多元化工作团队的需求。

发动机

排放标准

Cat C9 ACERT 发动机设计符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国 Tier 2 排放标准。 该发动机融合了久经考验、坚固耐用的部件和精密的制造工艺,确保能够可靠、高效地运行。

滤清系统

发动机配有经过改进的滤清系统,即使在燃油质量欠佳的情况下也能确保可靠性。 延长的保养周期以及减少的滤清器数量可为您带来最大的收益潜力。

发动机转速自动控制功能

发动机转速自动控制会在无负载或轻负载条件下激活,以降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗。

低噪声和低振动

Cat C9 ACERT 发动机运行更安静,振动更小,提高了操作员的舒适性。

液压系统

液压系统

液压系统采用双泵系统来提供充足的压力,确保实现极佳的挖掘性能和生产率。 液压系统和部件的位置设计合理,可提供高水平的系统效率。 主泵、控制阀和液压油箱彼此靠近,使部件之间的连接管线更短,从而减少了摩擦损失和压降。

先导系统

独立的先导泵可以平稳、精确地控制前连杆、回转和行驶作业。

辅助液压阀

控制回路作为工装提供,增强了多功能性。 它们可用于操作多种中、高压机具,例如液压剪、抓斗、液压锤、粉碎机、多用途处理机、振动平板夯等等。

动臂和斗杆再生回路

在动臂下降和斗杆收回的操作过程中,动臂和斗杆再生回路可以节省能量,从而提高效率、缩短循环时间并减少压力损失,以实现更高的生产率、更低的运营成本和更好的燃油效率。

液压油缸缓冲器

缓冲器位于动臂油缸的杆端以及斗杆油缸的两端,可吸收冲击、降低噪声并延长部件使用寿命。

结构和底盘系统

主机架

坚固的主机架可在最严苛的应用中发挥出色的性能。 X 形箱形截面车斗具有极佳的抗扭曲能力。压制成形、机械手焊接的履带支重轮架提供极佳的强度和耐用性。

底盘系统

结实耐用的 Cat 底盘系统可吸收应力并提供极佳的稳定性。 336D2/D2 L 标配了润滑脂润滑履带。 履带连杆已组装好并用润滑脂密封,以减少内部衬套磨损,降低行驶噪音,延长使用寿命并降低运营成本。

支重轮和引导轮

履带支重轮、托链轮和引导轮采用密封润滑,使用寿命长,并可延长机器在工地的作业时间。

标准底盘系统

标准底盘系统非常适用于那些需要频繁改变机器位置的应用;也是工作空间受限制或者地面不平、多石地形的绝佳选择。

加长型底盘系统

既长又宽且结实耐用的底盘系统为需要最大稳定性和提升能力的应用提供了出色的平台。

配重

6.0 mt(6.6 t)的配重可以在需要重载提升的应用中发挥出色性能。 它使用螺栓直接安装在主机架上,进一步提高了刚性。

前连杆

重负荷型伸展前连杆

    重负荷型(HD,Heavy-Duty)标准(R)前连杆专为各种艰难、严苛的应用而制造,如装载石块或锤击混凝土。 6.5 m(21'4")重负荷型标准动臂采用大型箱形截面设计,由高抗拉伸强度钢制成,配有内部隔板和附加的底部防护板,使用寿命长,经久耐用。 提供三种斗杆选件,可满足您所有的应用需求:
    • 当您需要更大的工作范围(例如卡车装载和深度挖沟)时,3.9 m(12'10")斗杆是您绝佳的选择。
    • 3.2 m(10'6")斗杆是一个多功能选件,可满足大多数建筑工程的需求。
    • 当您主要从事卡车装载作业时,2.8 m(9'2")斗杆是您的最佳选择,它可以提供最大的挖掘力和更高的铲斗填充系数。

大斗量挖掘前连杆

    大斗量挖掘(ME)前连杆提供超强的挖掘力和更大的铲斗容量,能够最大限度地发挥机器性能。 6.18 m(20'3")大斗量挖掘动臂采用大型横截面及内部隔板进行加固,使用寿命长,经久耐用。 ME 标准动臂提供两种斗杆选件,可满足严苛的应用需求:
    • 2.55 m(8'4")适用于高容量大型土方工程作业。
    • 当您主要从事于在卡车装载作业中使用高容量铲斗时,2.15 m(7'1")斗杆是您的最佳选择,它可以提供最大的挖掘力和更高的铲斗填充系数。

维修和维护

地面检修

336D2/D2 L 的设计和布局考虑了维修技师的需求。 大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。

空气滤清器室

空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。 空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器会显示一条警告信息。 免维护蓄电池是标准配置,带有一个蓄电池断路开关。

润滑点

动臂上集中分布的远程润滑点可将润滑脂传送到动臂和斗杆上难以接近的位置。

风扇护罩

发动机散热器风扇封闭在钢护罩内,可以在执行常规维修和维护时提供最大的保护。

防滑板

防滑板覆盖整个上部结构和储物箱,可避免维修人员在维护过程中滑倒。 此外还采用了埋头螺栓以降低绊倒的风险,进一步增强了安全性。

诊断和监控

标准液压测试口使维修技术人员可以轻松快捷地评估液压系统、发动机机油和冷却液,从而更加高效地进行维护。

油泵室

上部结构的右侧设有检修门,通过它,可从地面上维修保养液压泵、液压滤清器、发动机机油滤清器和燃油滤清器。

散热器室

通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、空对空后冷器和空调冷凝器。 散热器上装有储水箱和排放旋塞,可从地面进行维护。

全面的客户支持

产品支持

Cat 代理商利用全球计算机网络查找库存零件,从而最大程度地缩短停机时间。 您还可以利用我们的再制造部件系列产品来节省费用。

机器选购

在您采购之前,Cat 代理商会对您考虑购买的几款 Cat 机器详加比较,并提供具体建议。 这样可确保您获得正确型号的机器和合适的工装机具,从而满足您所有的应用需求。

维护服务

通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。 定期油液取样、冷却液取样和技术分析等状态监控服务和诊断计划可帮助您避免进行计划外的修理。

客户支持协议

Cat 代理商根据您的具体需求,为您提供各种量身定制的产品支持协议。 这些计划可为整台机器(包括工装)提供保障,有助于保护您的投资。

更换

修理、翻修还是更换? Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的费用,以便您做出正确选择。

工装机具

多功能性及性能

每一款 Cat 工装机具都旨在优化机器的多功能性和性能。 336D2/D2 L 可以选用种类繁多的工装机具,包括铲斗、压实机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。

铲斗和 GET

Cat 铲斗和 Cat 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)经过精心设计,可以与机器完美配合,确保实现最佳的性能和燃油效率。

一般负荷型铲斗(GD)

GD 铲斗用于挖掘低冲击、中等磨损物料,如泥土、肥土、石砾和粘土等。

重负荷型铲斗(HD)

如果应用条件变化不一,可以先使用重负荷型铲斗,尤其是在作业现场同时混有泥土、粘土、沙子和石砾的情况下。

超重负荷型铲斗(SD)

SD 铲斗最适用于碎石、沙岩和花岗岩之类高磨损物料。

极重负荷型铲斗(XD)

XD 铲斗适用于高硅铁质花岗岩等极端磨蚀物料。

连接器

快速连接器使一个人即可在数秒内更换工装机具,从而在作业现场实现最高的性能和灵活性。 一台机器可在不同任务之间快速切换,而多台配置类似的机器可共享一个公用工装机具库。

Center-Lock™ 连接器

Center-Lock 连接器采用了正在申请专利的锁定系统。 通过清晰可见的辅助锁,操作员可以清楚地看到连接器是否已与铲斗或工装机具接合。

E 系列液压锤

E 系列液压锤融合了 Caterpillar 丰富的制造经验,可充分满足客户对性能、质量和维修保养方便性的期望。 同时,该系列液压锤运行安静,在城市和限制噪音的工作区域中操作时优势显著。

裂土器

Cat 裂土器由高强度的钢材构造而成,经久耐用,可以经受最严苛作业条件的挑战。 箱形截面结构经过加固后可实现最大刚性,从而将机器全部动力输送到正被裂开的物料上。 裂土器具有一个可更换的耐磨齿尖,多数型号还配备可更换的齿杆保护装置。

抓斗

Cat 抓斗使 Cat 挖掘机变为转运松散物料、分拣废料和清理清拆现场的理想机器。 Cat 为挖掘机提供各种类型和尺寸的抓斗,以满足各种任务要求。

多功能处理器

通过使用可更换的夹钳组,多用途处理机可以执行许多清拆机具所做的工作。 通过更换夹钳,只需一台设备即可进行压碎、粉碎作业以及截断钢筋和容器等各种专业任务。

液压剪

Cat 液压剪充分利用 Cat 挖掘机产生的液压流量与液压压力,不仅可提高生产率,而且丝毫不会降低安全性或引起液压剪或托架的过早磨损。

粉碎机

机械粉碎机是一种经济高效的机具,可以循环利用已拆除的混凝土碎片。 挖掘机上的铲斗油缸可为粉碎机提供动力,从而避免使用专用油缸和相关液压系统,并免除额外的安装成本。

夯锤

Cat 夯锤可快速、高效、经济地进行作业现场压实。

碎石机

    液压混凝土碎石机非常适合用于住宅区内的拆除作业。 该机具身兼多能,可以执行多种拆除操作:
    • 从固定结构中分解混凝土
    • 粉碎混凝土
    • 切割钢筋和小型钢材

标配设备

  • 发动机
    • C9 ACERT 柴油发动机
    • 2300 m(7546')作业海拔高度
    • 65 A 交流发电机
    • 进气加热器
    • 带功率管理模式的高功率型
    • 径向密封空气滤清器(粗滤器和细滤器)
    • 发动机转速自动控制功能
    • 带水位指示传感器的油水分离器
    • 可清洁的波纹翅片散热器
    • 双速行驶
    • 两(2)个微米级燃油滤清器
    • 电动注油泵
  • 液压系统
    • 允许安装额外的阀门和回路
    • 动臂和斗杆再生回路
    • 反向回转阻尼阀
    • 自动回转停车制动器
  • 驾驶室
    • 可伸缩安全带(51 mm [2"];76 mm [3"] 宽)
    • 按 70/30 比例分割的前挡风玻璃
    • 前上方层压挡风玻璃和其他钢化窗户
    • 可滑动的车门上窗
    • 带除霜器的两级空调(自动型)(加压驾驶室)
    • 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏
    • 所有控制装置的空档杆(锁止)
    • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
    • 无线电设备安装座(符合 DIN 规格)
    • 12V – 2 个最大电流为 10A 的电源
    • 两个立体声扬声器
    • 饮料杯架
    • 衣帽钩、烟灰缸、文件架
    • 可开启的天窗
    • 可清洗地板垫
  • 底盘系统
    • 引导轮和履带中段导向护罩
    • 底盘上的牵引环
    • 脂润滑型履带 GLT2,树脂密封件
  • 电气系统
    • 断路器
    • 安装在动臂上的左侧和右侧照明灯
    • 安装在储物箱上的照明灯
  • 安全装置
    • Cat 单键安全系统
    • 门锁和舱室锁
    • 信号/警报喇叭
    • 后视镜
    • 发动机紧急停机开关
    • 后窗紧急出口
    • 允许连接标志灯
  • 配重
    • 6.0 mt(6.6 t)配重

选装设备

  • 前端部件
    • 重负荷型伸展动臂:– R3.9DB 斗杆 – R3.2DB 斗杆 – R2.8DB 斗杆
    • 大斗量挖掘动臂:– M2.55TB斗杆 – M2.15TB 斗杆
    • 铲斗连杆:– DB 铲斗连杆(带/不带吊耳)– TB 铲斗连杆(带/不带吊耳)
  • 底盘系统
    • 重负荷型底部护罩
    • 标准/重负荷型回转接头护罩
    • 重负荷型行驶马达护罩
    • 全长度履带导向护罩
    • FOGS(螺栓固定式)
    • 600 mm、700 mm、800 mm(24"、28"、32")三抓地齿履带
  • 液压系统
    • 动臂和斗杆高压管路
    • 动臂和斗杆中压管路
    • 动臂、斗杆和铲斗快速连接器管路
    • 动臂/斗杆下降控制装置
    • 快速连接器回路
    • 回转微调控制
    • 允许使用生物油
  • 驾驶室
    • 防滚翻保护结构(ROPS)驾驶室
    • 机械式悬浮座椅,带有头枕
    • 空气悬浮座椅,带有头枕和座椅加热器
    • 带两(2)个点烟器型插座的 12V-10A 电源
    • 前挡风玻璃防雨罩
    • AM/FM 收音机
    • 控制模式快速切换器
    • 第三直行踏板
  • 其他选装设备
    • 行驶警报器
    • 冷天起动套件
    • 带自动切断功能的电动加油泵
  • 集成技术
    • 后视摄像头
    • AccuGrade™ 预留工装
    • Cat Product Link™

360 度查看