El modelo 374F está diseñado para mantener las cifras de producción altas y los costos de posesión y operación bajos. Impulsado por un motor Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea, equivalente a Japón 2001 (Tier 2) o Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA, Japón 2006 (Tier 3), Stage III de China equivalente, la 374F cuenta con un notable ahorro de combustible en comparación con la Serie D de alta productividad, sin afectar la productividad. La verdadera potencia proviene del sistema hidráulico avanzado y la nueva válvula del sistema de control adaptable (ACS). La válvula del ACS y otros componentes integrados le permiten mover toneladas de material durante todo el día con un alto nivel de velocidad, precisión y eficiencia. De hecho, el sistema hidráulico y el motor trabajan en conjunto para mantener el consumo de combustible al mínimo posible, con cero impacto en la productividad. Si suma el entorno del operador silencioso que lo mantiene cómodo y productivo, puntos de servicio que facilitan y aceleran el mantenimiento de rutina y múltiples herramientas Cat que le ayudan a realizar una serie de trabajos de muy buena manera, sencillamente no encontrará una máquina mejor en esta clase de tamaño.
Modelo de motor | C15 ACERT™ Cat® |
Potencia neta al volante | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Modelo de motor | C15 ACERT™ Cat® |
Potencia neta al volante | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
RPM del motor: desplazamiento | — |
RPM del motor: operación | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Peso en orden de trabajo máximo | — |
Peso en orden de trabajo mínimo | — |
Optativo para tren de rodaje largo (1) | — |
Optativo para tren de rodaje largo (2) | — |
Cantidad de rodillos inferiores por lado: tren de rodaje largo | 8 |
Estándar con tren de rodaje largo | — |
Cantidad de rodillos superiores: cada lado | 3 |
Cantidad de zapatas por lado: tren de rodaje largo | 47 |
Velocidad de giro | — |
Par de giro | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro – Tren de rodaje largo | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Cilindro del brazo: calibre | — |
Presión máxima: giro | — |
Cilindro de la pluma: calibre | — |
Cilindro de la pluma: carrera | — |
Presión máxima: equipo normal | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Cilindro del cucharón de la familia WB2: carrera | — |
Sistema principal: flujo máximo de desplazamiento (2 bombas) | — |
Presión máxima: desplazamiento | — |
Cilindro del cucharón de la familia VB2: calibre | — |
Sistema principal: flujo máximo total del implemento | — |
Sistema principal: flujo máximo del implemento (2bombas) | — |
Sistema de rotación: flujo máximo | Sin bomba de rotación |
Sistema principal: flujo máximo total de desplazamiento | — |
Sistema piloto: presión máxima | 4,0 a 4,4 MPa (580 a 638 lb/pulg²) |
Cilindro del cucharón de la familia WB2: calibre | — |
VB2 – Family Bucket Cylinder – Stroke | — |
Cilindro del brazo: carrera | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando de giro: cada uno | — |
Mando final: cada uno | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
ISO 6395: exterior | — |
ISO 6396: dentro de la cabina | — |
Frenos | SAE J1026 APR90 |
Cabina/FOGS | SAE J1356 FEB88 ISO 10262 |
Cuando se trata de mover material pesado de manera rápida y eficiente, necesita potencia hidráulica: el tipo de potencia de rompimiento de suelos que puede ofrecer el modelo 374F. Los componentes principales como las bombas, la válvula de control principal y el tanque de aceite están ubicados para reducir los efectos del calor y el nivel de ruido hidráulico en los operadores. Y están tan cerca entre sí que pueden utilizarse tubos y tuberías más cortos. Todo esto conlleva menor pérdida por fricción, reducción de las caídas de presión y más potencia al suelo para las toneladas de trabajo que necesita hacer.
La capacidad de control es uno de los principales atributos de las excavadoras Cat y uno de los principales contribuidores a esto es la válvula de control principal. El modelo 374F cuenta con la nueva válvula del ACS (Adaptive Control System, Sistema de control adaptable), diseñada para la administración inteligente de restricciones y flujos. Se abre lentamente cuando el alcance de movimiento de la palanca universal es pequeño y rápidamente cuando hay mucho movimiento. Produce flujo exactamente donde y cuando lo necesita, por lo cual experimentará una operación mucho más uniforme, mayor eficiencia y menor consumo de combustible. La válvula del ACS también tiene una nueva función de calentamiento automático del aceite hidráulico: definitivamente una ventaja para poner la máquina a trabajar más rápido en climas fríos.
El sistema hidráulico auxiliar proporciona mayor versatilidad de la herramienta, para que pueda realizar más trabajo con solo una máquina y hay varias opciones entre las cuales puede elegir. Un circuito de acoplador rápido, por ejemplo, le permite cambiar entre herramientas en minutos, todo desde la comodidad y conveniencia de la cabina.
El Motor C15 ACERT Cat cumple los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea, equivalente a Japón 2001 (Tier 2) o Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA, Japón 2006 y (Tier 3), China NR III equivalente y sin interrumpir el proceso de trabajo. Simplemente encienda el motor y vaya a trabajar. Está diseñado para aprovechar las oportunidades en el ciclo de trabajo para regenerarse y le dará abundante potencia para la tarea realizada, todo esto para mantener los costos de posesión y operación al mínimo.
El modelo 374F consume mucho menos combustible que el modelo de la serie anterior y hay dos funciones incorporadas que contribuyen con este propósito: control automático de velocidad del motor y parada automática del motor en vacío. El control automático de velocidad del motor baja las rpm cuando la máquina no las necesita para funcionar. La parada automática del motor en vacío apaga el motor cuando ha estado en funcionamiento en vacío por más de un tiempo especificado que puede ajustar con el monitor. También puede optar entre dos modalidades de potencia: alta potencia y económica. Simplemente cambie entre las modalidades mediante el tablero de interruptores de la consola para satisfacer las necesidades de trabajo que se presenten. En conjunto, todas estas ventajas generan ganancias en términos de reducción del consumo de combustible, emisiones de escape y ruido, costos de reparación y mantenimiento y mayor vida útil del motor.
El modelo 374F cuenta con un nuevo sistema de enfriamiento de lado a lado que le permite poner la máquina en funcionamiento en condiciones extremadamente cálidas y frías. El sistema está completamente separado del compartimiento del motor para reducir el ruido y el calor. Además, cuenta con núcleos fáciles de limpiar y un nuevo ventilador de velocidad variable que se invierte para expulsar los residuos no deseados que pueden acumularse durante la jornada laboral.
El Motor Cat C15 ACERT puede funcionar hasta con biodiesel B20 que cumple con los estándares ASTM 6751, todo esto para ofrecerle más flexibilidad potencial de ahorro de combustible.
Con la cabina completamente nueva se proporciona un entorno de trabajo seguro. Además, contribuye a la comodidad ya que está conectado a un bastidor reforzado con montajes viscosos especiales que limitan la vibración y el ruido innecesario. Gracias al revestimiento y al sellado especiales del techo, la cabina es tan silenciosa por dentro como cualquiera de las mejores camionetas de la actualidad.
La variedad de asientos incluye opciones con suspensión neumática, con sistemas de calefacción y de enfriamiento. Cada asiento incluye un respaldo reclinable, ajustes deslizantes superiores e inferiores y ajustes de la altura y del ángulo de inclinación para satisfacer las necesidades de comodidad.
El sistema de control automático de temperatura presenta varias salidas de aire con ventilación filtrada para que el trabajo en climas cálidos o fríos sea mucho más agradable y productivo.
No solo las consolas de palanca universal derecha e izquierda pueden ajustarse para aumentar la comodidad y la productividad en el transcurso del día, también se puede ajustar la ganancia y la respuesta de las palancas universales mismas. La ganancia es la relación entre la carrera de la palanca de control y la velocidad del cilindro, y la respuesta es el tiempo transcurrido entre la operación de la palanca de control y el momento en el que el cilindro adquiere velocidad. El modelo 374F tiene varios ajustes de ganancia y respuesta para que la máquina responda exactamente como lo desea.
Es fácil ver el monitor LCD y navegar en él. Programable en hasta 42 idiomas para satisfacer las necesidades de la diversa fuerza de trabajo actual, el monitor muestra con claridad información fundamental para la operación eficiente y eficaz. Incluso puede cambiar entre el patrón de retroexcavadora o de control de excavadora directamente a través del monitor. Además, proyecta la imagen de la cámara de visión trasera estándar para que pueda ver lo que sucede alrededor y así permanecer enfocado en el trabajo de forma segura.
Los espacios de almacenamiento están ubicados en las consolas delantera, trasera y laterales de la cabina. Un portabebidas permite colocar tazas grandes con asas y el estante detrás del asiento sirve para almacenar cajas de herramientas o loncheras grandes. Dos enchufes de suministro de corriente de 12 voltios se encuentran convenientemente ubicados cerca de las áreas de almacenamiento más importantes para cargar dispositivos electrónicos como un reproductor de MP3, un teléfono móvil o una tablet.
El modelo 374F es una máquina fabricada y diseñada especialmente para entregarle una vida útil muy prolongada. El bastidor superior tiene montajes hechos específicamente para soportar la nueva cabina de servicio pesado. Además, está reforzado alrededor de las áreas de mucho esfuerzo como la base de la pluma, el faldón y el sistema de remoción del contrapeso. Se utilizan pernos de gran volumen para conectar los bastidores de cadenas a la caja y pernos adicionales para aumentar las fuerzas de excavación de la máquina, lo cual le entrega más productividad.
El tren de rodaje del modelo 374F aporta significativamente a la extraordinaria estabilidad y durabilidad. Tanto las zapatas de cadena como los eslabones, los rodillos, las ruedas locas y los mandos finales están fabricados con acero de alta resistencia a la tracción y larga duración. El eslabón de la cadena de la cadena lubricada con grasa 4 (GLT4, Grease Lubricated Track 4) Cat protege las piezas móviles porque evita el ingreso de agua, residuos y polvo, y mantiene la grasa, lo cual aumenta la resistencia al desgaste y reduce el sonido durante el desplazamiento. La retención firme del pasador 2 (PPR2, Positive Pin Retention 2) Cat evita la holgura del pasador en el eslabón de la cadena, reduce las concentraciones de esfuerzo y elimina el desplazamiento del pasador para prolongar la vida útil. Los protectores de guía de tres piezas optativos ayudan a mantener la alineación de las cadenas para mejorar el rendimiento general de la máquina, ya sea que se desplace por un lecho plano de roca pesada o un campo de lodo húmedo e inclinado.
Hay un contrapeso disponible de 11 tons métricas (24.250 lb), con o sin dispositivo de remoción, para equilibrar las necesidades de trabajo. Fabricado con placas de acero grueso y fabricaciones reforzadas para que sea menos susceptible a daños, el peso tiene una superficie curva que se adapta a la apariencia elegante y uniforme de la máquina junto con una caja integrada que protege la cámara de visión trasera estándar.
Cat Connect permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo. Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, obtendrá más información y comprensión de los equipos y las operaciones como nunca antes. Las tecnologías Cat Connect ofrecen mejoras en estas áreas clave: Administración de equipos: aumente el tiempo de disponibilidad y reduzca los costos de operación. Productividad: monitoree la producción y administre la eficiencia del lugar de trabajo. Seguridad: aumente el conocimiento del lugar de trabajo para mantener la seguridad de las personas y los equipos. Las tecnologías Cat Connect que se muestran incluyen:
Las tecnologías Link proporcionan capacidad de conexión inalámbrica a las máquinas para permitir la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores a bordo, módulos de control y otras tecnologías Cat Connect.
Cat Product Link™ es un sistema opcional que está completamente integrado en el sistema monitor de la máquina para no hacer conjeturas sobre la administración de su equipo. El sistema rastrea la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico y le entrega esta información a través de VisionLink® para ayudarlo a aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de operación.
Las tecnologías Grade, como Cat Grade Control Depth and Slope, lo ayudan a trabajar de forma más productiva y precisa con menos duplicación del trabajo. El posicionamiento de la punta del cucharón en tiempo real y los datos de corte y llenado en el monitor de la cabina estándar ofrecen orientación para nivelar, lo cual ahorra dinero en combustible y materiales.
El modelo 374F se ofrece con una gran variedad de plumas y brazos. Cada uno está fabricado con placas deflectoras internas y con alivio de esfuerzos para proporcionar mayor durabilidad. Además, se los somete a una inspección de ultrasonido para garantizar calidad y fiabilidad. Se utilizan grandes estructuras de sección de caja, diseñadas con piezas fabricadas, piezas fundidas y piezas forjadas con múltiples planchas de gran grosor, en las áreas de esfuerzos altos como la punta de la pluma, la base de la pluma, el cilindro de la pluma y la base del brazo, lo que permite aumentar la durabilidad. Además, el método de retención con pasador de la punta de la pluma es un diseño de avanzada que prolonga la durabilidad.
Si debe realizar varias tareas en un día de trabajo típico, Caterpillar puede ayudarlo. El modelo 374F es una máquina versátil y grande de alta potencia y rendimiento. Puede ampliar fácilmente dicho rendimiento al utilizar cualquiera de los diversos accesorios que ofrece CAT Work Tools.
Un acoplador rápido ofrece la capacidad para cambiar rápidamente los accesorios y cambiar de un trabajo a otro. El acoplador con sujetapasador Cat es la manera segura para disminuir el tiempo de inactividad y aumentar la flexibilidad del lugar de trabajo y la productividad general.
La amplia gama de cucharones permite excavar en todo tipo de material, desde sobrecapa básica hasta materiales más agresivos, como mineral y granito con alto contenido de cuarcita. Desgarre roca como alternativa al uso de tronaduras en canteras. Los cucharones de alta capacidad ayudan a cargar camiones en un mínimo de pasadas para lograr la máxima productividad.
Un martillo hidráulico permite que la máquina quede aptamente equipada para romper roca en canteras. También permite que demoler pilares para puentes y hormigón altamente reforzado en trabajos de demolición de caminos no sea un problema. Con procesadores múltiples, el modelo 374F es ideal para trabajos de demolición y procesamiento de los escombros resultantes. Se montan cizallas con 360° de rotación en la máquina para procesar metal y chatarra de acero.
Cuando el trabajo requiere manipulación de materiales y carga estable de escombros de construcción pesada, un garfio de contratista es una buena solución.
Su distribuidor Cat puede instalar juegos hidráulicos para operar correctamente todos los accesorios de herramientas Cat Work Tools, lo cual aumentará el tiempo de disponibilidad de la máquina y las ganancias. Todos los accesorios de herramientas Cat Work Tools están respaldados por la misma red de distribuidores Cat que la máquina Cat. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener información sobre los accesorios disponibles en su región.
Puede acceder a los elementos de mantenimiento de rutina como los puntos de engrase a nivel del suelo, mientras que puede acceder al combustible, los filtros de aceite y a las tomas de fluidos desde la seguridad y comodidad de las pasarelas antideslizantes de la máquina. Los compartimientos cuentan con amplias puertas de servicio diseñadas para ayudar a evitar la entrada de suciedad, que además se traban firmemente en el lugar para facilitar el trabajo de mantenimiento.
El modelo 374F cuenta con un nuevo sistema de enfriamiento paralelo con núcleos fáciles de limpiar y un nuevo ventilador de velocidad variable, que se invierte para expulsar los residuos indeseados que pueden acumularse en el día de trabajo.
Seleccionar la ventilación al interior de la cabina permite que el aire exterior ingrese a través de un filtro de aire fresco. El filtro está convenientemente ubicado en el lado de la cabina para facilitar el acceso a él y su reemplazo, y está protegido por una puerta con cerradura que se puede abrir con la llave del motor.
Un sistema lubricador eléctrico es un accesorio disponible que ahorra tiempo. El lubricador cuenta con recipiente de grasa, bombas de engrase y manguera con boquilla para ayudarlo a acceder a todos los puntos de engrase. También hay disponible un accesorio de bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible que le permite reabastecer desde otras fuentes, como un barril o un depósito de combustible, cuando no hay un camión o una bomba de combustible normal en el sitio. La bomba se corta automáticamente cuando el tanque de combustible está lleno.
El grifo de drenaje del tanque de combustible facilita la eliminación de agua y sedimentos durante el mantenimiento de rutina. Aparece un indicador de nivel de combustible integrado para ayudarle a reducir la posibilidad de llenar en exceso el tanque de combustible.
Con la cabina completamente nueva se proporciona un entorno de trabajo seguro. Además, contribuye a la comodidad ya que está conectado a un bastidor reforzado con montajes viscosos especiales que limitan la vibración y el ruido innecesario. Gracias al revestimiento y al sellado especiales del techo, la cabina es tan silenciosa por dentro como cualquiera de las mejores camionetas de la actualidad.
Hay varios escalones amplios que conducen a la cabina, además de un tramo hacia las pasarelas y los compartimientos. Los pasamanos y las barandillas de protección extendidos permiten subir con seguridad a la plataforma superior. Las placas antideslizantes de las pasarelas, la superficie de la estructura superior y la parte superior del área de la caja de almacenamiento reducen los peligros de resbalamiento en todo tipo de condiciones climáticas. Además, se pueden quitar para la limpieza.
Un amplio vidrio le ofrece una excelente visibilidad de la parte delantera y lateral, y la cámara de visión trasera estándar le ofrece un claro campo de visión detrás de la máquina a través del monitor de la cabina. El parabrisas de configuración dividida disponible cuenta con una ventana superior con manijas que facilitan el deslizamiento y almacenamiento por encima del operador, y una ventana inferior que se puede quitar y almacenar en la pared interior de la cabina. Se encuentra disponible un parabrisas de una pieza con un martillo de seguridad para romperlo en caso de emergencia. La claraboya grande también sirve como salida de emergencia y le proporciona mejor visibilidad hacia arriba.
Las luces halógenas ofrecen abundante iluminación. Las luces de la cabina y la pluma se pueden programar para permanecer encendidas hasta 90 segundos después de la parada del motor para ayudar a los operadores a salir de manera segura de la máquina. Hay disponibles luces de descarga de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) para mejorar la visibilidad nocturna.
Los distribuidores Cat utilizan una red de piezas de cobertura mundial para aumentar al máximo la disponibilidad de las máquinas. Además, pueden ayudarlo a ahorrar dinero con los componentes remanufacturados Cat.
¿Cuáles son los requisitos del trabajo y los accesorios para la máquina? ¿Cuál es el nivel de producción requerido? Su distribuidor Cat puede proporcionarle recomendaciones que le ayuden a hacer las selecciones correctas de máquina.
Considere las opciones de financiación y los costos de operación diarios. Tenga en cuenta los servicios que ofrecen los distribuidores y que pueden incluirse en el costo de la máquina para disminuir los costos de posesión y operación a largo plazo.
Los distribuidores Cat ofrecen una variedad de Convenios de Respaldo al Cliente y trabajan con usted para desarrollar un plan que se acomode a sus necesidades específicas. Estos planes pueden cubrir toda la máquina, incluidos los accesorios, para ayudar a proteger su inversión.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene videos, publicaciones y otras ideas para ayudarlo a aumentar su productividad. Caterpillar también ofrece sistemas simuladores y capacitación certificada para operadores, con el fin de aumentar al máximo el retorno de la inversión.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda hacer la mejor selección para su empresa.
Datos no disponibles.