El Compactador de Suelos Vibratorio Cat® CS10 GC es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos con un kit de revestimiento de pisones optativo. El sistema vibratorio fiable, la comodidad excepcional para el operador y la facilidad de uso hacen de esta máquina un medio de producción económica y confiable con un rendimiento que supera las expectativas.
Peso en orden de trabajo: con cabina | — |
Potencia bruta | — |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Potencia bruta | — |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Modelo de motor | Cat® C4.4 |
Carrera | — |
Calibre | — |
Peso en orden de trabajo: con cabina | — |
Peso en orden de trabajo: con techo para el sol | — |
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS | — |
Peso: tambor con cabina | — |
Peso en el tambor con techo para el sol | — |
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS | — |
Gama de opciones de frecuencia variable | 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) |
Amplitud nominal: alta | — |
Amplitud nominal: baja | — |
Fuerza centrífuga: máxima | — |
Fuerza centrífuga: mínima | — |
Frecuencia vibratoria: estándar | 30-33 Hz |
Frecuencia vibratoria: estándar | 1.800-1.980 vpm |
Frecuencia vibratoria: modalidad Eco | 28,6 a 30 Hz |
Frecuencia vibratoria: modalidad Eco | 1.716 a 1.800 vpm |
Longitud total | — |
Ancho total | — |
Altura máxima | — |
Diámetro del tambor | — |
Distancia entre ejes | — |
Ancho del tambor | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Espacio libre vertical | — |
Radio de giro: dentro del borde del tambor | — |
Velocidad de desplazamiento: máxima | — |
Carga lineal estática con ROPS/FOPS | — |
Ancho de compactación | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Neumáticos | 23,1 x 26 |
Datos no disponibles.