CS56B

CS56B (LRC)

Información general

La CS56B ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de compactación de suelos granulares.

Especificaciones

Unidades: 
Peso en orden de trabajo: con cabina
Ancho de compactación
Potencia bruta
Ver más

Ventajas y características

Sistema vibratorio mejorado

Tren de fuerza fiable

Cómodo entorno del operador

  June 5, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Pesos
Peso en orden de trabajo: con cabina
Peso: tambor con ROPS/FOPS
Peso: tambor con cabina
Peso en el tambor con techo para el sol
Especificaciones de operación
Ancho de compactación
Carga lineal estática con cabina
Carga lineal estática con ROPS/FOPS
Espacio libre sobre el suelo
Radio de giro: dentro del borde del tambor
Velocidad de desplazamiento: máxima
Motor
Potencia bruta
Modelo de motor Cat® C7.1
Carrera
Calibre
Dimensiones
Longitud total
Ancho total: con opción de hoja
Altura optativa de la hoja
Distancia entre ejes
Ancho total
Ancho del tambor
Longitud total: con opción de hoja
Diámetro del tambor
Altura: con ROPS/FOPS o cabina
Sistema vibratorio
Amplitud nominal: baja
Amplitud nominal: alta
Fuerza centrífuga: mínima
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm)
Fuerza centrífuga: máxima
Frecuencia vibratoria: estándar 30,5Hz (1.830vpm)
Neumáticos
Neumáticos 23,1 x 26
Capacidades de llenado de servicio
Capacidad del tanque de combustible

Ventajas y características

Sistema vibratorio mejorado

Parachoques universal

El parachoques universal ayuda a agregar peso al tambor y facilita el equipamiento de la máquina con el kit de revestimiento de pisones optativo.

Tren de fuerza fiable

Sistema de propulsión de bomba doble

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble Cat® proporciona un flujo hidráulico parejo para obtener un funcionamiento en pendientes y una función de la hoja inigualables y ahora se encuentra optimizado con un control electrónico que permite un rendimiento incluso mejor. El sistema de propulsión de bomba doble proporciona un flujo hidráulico separado a las ruedas traseras y el tambor, lo que genera un esfuerzo de tracción excepcional en levantamientos de elementos gruesos, condiciones de terreno blando o aplicaciones de pendientes pronunciadas, y permite un control superior en una pendiente en avance y retroceso.

Paquete de enfriamiento grande

Los compactadores de suelos vibratorios de la serie B están equipados con un paquete de enfriamiento grande y un ventilador de velocidad variable. El amplio sistema ayuda a mantener las temperaturas de operación dentro de la gama óptima. El ventilador de velocidad variable reduce el consumo de energía al operar únicamente en la velocidad necesaria para enfriar el sistema. Esta reducción en el consumo de energía contribuye a un uso más eficiente del combustible.

Control automático de velocidad

El control automático de velocidad es una función que permite que el operador seleccione una velocidad máxima de trabajo. Una vez seleccionada esta función, se puede alcanzar la velocidad en forma constante al mantener la palanca de propulsión en la posición de carrera completa. La velocidad constante contribuye a la calidad de la compactación a hacer que mantener la uniformidad de la compactación sea más fácil.

Cómodo entorno del operador

Asiento del operador

El asiento del operador de nuevo diseño estándar rota hacia la derecha 20 grados e integra el brazo de propulsión y la consola de control con pantalla LCD de usuario en el posabrazos derecho. El diseño permite que los controles y la pantalla sigan con comodidad al operador a medida que se rota el asiento. El asiento tiene un cinturón de seguridad retráctil. Las máquinas con configuración ROPS/FOPS tienen un asiento de vinilo para todos los climas. Las máquinas con configuración ROPS/FOPS de cabina tienen un asiento de tela. Está disponible como opción un lujoso asiento con respaldo alto y suspensión neumática en las máquinas con cabina.

Fácil para realizar servicio

Enganche sin mantenimiento

El enganche cuenta con cojinetes de sellado permanente que nunca requieren engrase.

Vista en 360°