CS54B

CS54B (LRC)

Información general

La CS54B ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de compactación de suelos granulares.

Especificaciones

Unidades: 
Peso en orden de trabajo: con cabina
Ancho de compactación
Potencia bruta
Ver más

Ventajas y características

Sistema vibratorio mejorado

Tren de fuerza fiable

Cómodo entorno del operador

  June 5, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Pesos
Peso en orden de trabajo: con cabina
Peso: tambor con ROPS/FOPS
Peso en orden de trabajo: con ROPS/FOPS
Peso: tambor con cabina
Especificaciones de operación
Ancho de compactación
Velocidad de desplazamiento: máxima
Carga lineal estática con ROPS/FOPS
Carga lineal estática con cabina
Espacio libre sobre el suelo
Radio de giro: dentro del borde del tambor
Motor
Potencia bruta
Modelo de motor Cat® C4.4 con ACERT
Dimensiones
Distancia entre ejes
Diámetro del tambor
Longitud total
Ancho total
Altura: con ROPS/FOPS o cabina
Ancho del tambor
Sistema vibratorio
Frecuencia vibratoria: estándar 30,5Hz (1.830vpm)
Amplitud nominal: baja
Fuerza centrífuga: máxima
Fuerza centrífuga: mínima
Amplitud nominal: alta
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm)
Neumáticos
Neumáticos 23,1 x 26
Capacidades de llenado de servicio
Capacidad del tanque de combustible

Ventajas y características

Sistema vibratorio mejorado

Contrapesos excéntricos encapsulados

La serie B utiliza el comprobado sistema vibratorio encapsulado de Cat®. El diseño del sistema reduce notablemente el riesgo de contaminación que es común en los diseños convencionales que emplean pesas de metal. Con una fiabilidad y rendimiento inigualables, el sistema vibratorio encapsulado Cat®, prácticamente no requiere mantenimiento, con el primer período de mantenimiento programado a los 3años o las 3.000horas.

Más amplitud

Los compactadores de suelos vibratorios de la serie B proporcionan un mejor rendimiento de compactación como resultado de una mayor amplitud. La amplitud máxima se encuentra actualmente entre las de mayor alcance en la industria, y proporciona una capacidad mayor para dedicar la energía de compactación en el suelo.

Vibración automática

Se ofrece una nueva función de vibración automática. Cuando la vibración está activada, deja de funcionar a medida que el compactador disminuye la velocidad por debajo de un límite predeterminado. Cuando se reanuda la propulsión, la vibración comienza una vez más a una velocidad determinada. Esta función contribuye a que el trabajo sea uniforme y de alta calidad.

Tambor liso

Los tambores lisos son ideales para la compactación de materiales granulares y pueden equiparse con un kit optativo de revestimiento de pisones para la compactación de materiales cohesivos y semicohesivos.

Parachoques universal

El parachoques universal ayuda a agregar peso al tambor y facilita el equipamiento de la máquina con el kit de revestimiento de pisones optativo.

Tren de fuerza fiable

Sistema de propulsión de bomba doble

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble Cat® proporciona un flujo hidráulico parejo para obtener un funcionamiento en pendientes y una función de la hoja inigualables y ahora se encuentra optimizado con un control electrónico que permite un rendimiento incluso mejor. El sistema de propulsión de bomba doble proporciona un flujo hidráulico separado a las ruedas traseras y el tambor, lo que genera un esfuerzo de tracción excepcional en levantamientos de elementos gruesos, condiciones de terreno blando o aplicaciones de pendientes pronunciadas, y permite un control superior en una pendiente en avance y retroceso.

Motor Diésel Cat® C4.4 con tecnología ACERT™

Los compactadores de suelo vibratorios de la Serie B cuentan con un Motor Cat® C4.4 con Tecnología ACERT™, que proporciona más eficiencia, mayor facilidad de servicio, amplia potencia y menos ruido. Los Motores Cat® C4.4 emplean los componentes básicos de la tecnología ACERT para cumplir con las normas de emisiones. Esta innovadora combinación da como resultado una combustión más limpia y ofrece potencia estable en todas las condiciones de funcionamiento con una eficiencia del combustible óptima.

Paquete de enfriamiento grande

Los compactadores de suelos vibratorios de la serie B están equipados con un paquete de enfriamiento grande y un ventilador de velocidad variable. El amplio sistema ayuda a mantener las temperaturas de operación dentro de la gama óptima. El ventilador de velocidad variable reduce el consumo de energía al operar únicamente en la velocidad necesaria para enfriar el sistema. Esta reducción en el consumo de energía contribuye a un uso más eficiente del combustible.

Modalidad Eco

Los compactadores de suelo vibratorios de la serie B están equipados con la modalidad Eco, una función que ayuda a economizar el consumo de combustible. Cuando la máquina está inactiva durante un tiempo predeterminado, la modalidad Eco se activa y se disminuyen las rpm del motor. Cuando se activa la propulsión, se reanudan las velocidades más altas del motor. Para determinadas aplicaciones, la modalidad Eco puede activarse para que el motor funcione con rpm más bajas de lo normal. La menor velocidad del motor da como resultado un menor consumo de combustible. La modalidad Eco también puede programarse para detener el motor completamente después de un tiempo definido por el usuario.

Control automático de velocidad

El control automático de velocidad es una función que permite que el operador seleccione una velocidad máxima de trabajo. Una vez seleccionada esta función, se puede alcanzar la velocidad en forma constante al mantener la palanca de propulsión en la posición de carrera completa. La velocidad constante contribuye a la calidad de la compactación a hacer que mantener la uniformidad de la compactación sea más fácil.

Cómodo entorno del operador

Configuración ROPS/FOPS

La configuración ROPS/FOPS presenta pasamanos que cierran el área de la plataforma. El volante de dirección de posiciones múltiples se adapta para proporcionar comodidad. El asiento de vinilo giratorio y ajustable con cinturón de seguridad y pantalla del operador integrada es cómodo y permite un fácil acceso a los controles y la información de operación. Un adaptador de 12 voltios proporciona energía para los dispositivos electrónicos personales. La alfombrilla reduce las vibraciones. Un dispositivo especialmente diseñado permite al operador almacenar de manera segura las cajas de almuerzo. Se proporcionan portavasos en la columna de dirección. Los espejos de tamaño grande proporcionan una excelente visibilidad a la parte trasera de la máquina. Se encuentra disponible como opción un paquete adicional de espejos para ofrecer una mejor visibilidad trasera.

Configuración de cabina ROPS/FOPS

La configuración de cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) es un diseño mejorado que proporciona más comodidad para el operador. La cabina presenta un volante de dirección de posiciones múltiples que se ajusta para proporcionar comodidad al operador. El asiento de tela giratorio y ajustable con cinturón de seguridad y pantalla del operador integrada permite un fácil acceso a los controles y la información de operación. Un adaptador de 12 voltios proporciona energía para los dispositivos electrónicos personales. La alfombrilla reduce la vibración. Los paneles de vidrio y los grandes espejos externos proporcionan una visión excelente de la parte trasera de la máquina. La comodidad del operador se mejora con un control de temperatura, incluidos calefacción y aire acondicionado. Las ventanas grandes de la puerta y el lado derecho de la cabina se abren completamente para ofrecer la máxima ventilación. La cabina cuenta con los cables necesarios para la adición de un equipo de radio (la radio no se incluye). El revestimiento de tela del techo proporciona un aspecto elegante y acabado. Están disponibles como opción un paquete de espejos interiores y un asiento Deluxe de tela con respaldo alto.

Asiento del operador

El asiento del operador de nuevo diseño estándar rota hacia la derecha 20 grados e integra el brazo de propulsión y la consola de control en el posabrazos derecho. En la mayoría de los mercados se incluirá también una pantalla LCD para el usuario. El diseño permite que los controles y la pantalla sigan con comodidad al operador a medida que se rota el asiento. En algunos mercados, se incluirá una pantalla LED estándar no montada en el asiento. Visite a su distribuidor Cat® para conocer los detalles de su área. Las máquinas con configuración ROPS/FOPS tienen un asiento de vinilo para todos los climas. Las máquinas con configuración ROPS/FOPS de cabina tienen un asiento de tela. Está disponible como opción un lujoso asiento con respaldo alto y suspensión neumática en las máquinas con cabina. El asiento tiene un cinturón de seguridad retráctil.

Pantalla LCD multifuncional

En la mayoría de las regiones, se incluye una unidad de pantalla LCD estándar. En algunas regiones, se incluye una pantalla LED estándar; en esas zonas, se dispone de una pantalla LCD optativa (la pantalla LCD es necesaria para la opción de Control de compactación Cat®; consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona). La pantalla funciona como un grupo de medidores, además de proporcionar un diagnóstico y datos adicionales al operador. Las máquinas que están equipadas con el control de compactación Cat® también muestran medidas de compactación en la pantalla.

Opción de control de compactación Cat®

Dos tecnologías de medición de compactación disponibles

Están disponibles dos tecnologías de medición de compactación diferentes: valor de medición de compactación (CMV, Compaction Meter Value) o potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) Ambas tecnologías muestran mediciones en tiempo real en la pantalla LCD.

Valor de medición de compactación (CMV)

El valor de medición de compactación (CMV) es un sistema de medición basado en un acelerómetro para suelos granulares. Solo se encuentra disponible en los compactadores de suelos de tambor liso (modelos CS). Si funciona mientras vibra el tambor, mide la profundidad en el suelo, 1,0 a 1,2 m (3' a 4'), lo que proporciona al operador una imagen de lo que se encuentra debajo de la superficie. El CMV puede revelar muchas cosas a un operador con experiencia, como la ubicación de anomalías ocultas (objetos enterrados, rocas, bolas de arcilla, etc.) o áreas con mala compactación. Incluso puede indicar la necesidad de más humedad para mejorar la compactación.

Potencia de tracción de la máquina (MDP)

La potencia de tracción de la máquina (MDP) es una tecnología exclusiva que se encuentra disponible solamente en Caterpillar. La MDP indica la rigidez del suelo al medir la resistencia a la laminación. Está disponible en todos los compactadores de suelos Cat® de la serie B, tanto con tambores lisos como pisones. También se puede usar con máquinas de tambor liso equipadas con kits de revestimiento de pisones. Es eficaz en todos los tipos de suelo y puede funcionar cuando el tambor está estático o vibrando. La MDP mide más cerca de la profundidad de las capas de materiales que se compacten, aproximadamente 30 a 60 cm (1' a 2') de profundidad. La MDP es más flexible que el CMV debido a que se puede usar en todo tipo de suelos y porque mide menos profundidad que CMV, lo que permite que se correlacionen los resultados con el equipo portátil de medición, tales como flexímetros de caída liviana y medidores nucleares. Debido a que no necesita que vibre el tambor, existe menos riesgo de descompactación cuando se usa para una prueba de laminación.

Capacidad de mapeo GNSS

El control de compactación Cat® se puede aumentar al agregar una antena de mapeo del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) opcional y una unidad de pantalla especializada, que proporciona una precisión del nivel de SBAS (Satellite Based Augmentation System, Sistema de aumentación basado en satélites) y permite al operador supervisar visualmente los resultados, asignarlos a ubicaciones y guardar los datos para analizarlos o documentarlos. También está disponible una capacidad de diagramas RTK (Real Time Kinematic, cinemática en tiempo real) GNSS, que proporciona más precisión que SBAS.

Fácil para realizar servicio

Paquete de enfriamiento abatible

El paquete de enfriamiento se inclina para facilitar la limpieza. La limpieza normal asegura que los sistemas de enfriamiento protejan el motor al máximo.

Intervalos de servicio prolongados

Los intervalos de servicio prolongados contribuyen a una productividad mayor y a menores costos de posesión y operación. El intervalo de cambio de aceite programado del sistema vibratorio es de 3 años/3.000 horas. El intervalo de cambio de aceite hidráulico es de 3.000 horas. El servicio de aceite del motor se realiza cada 500 horas.

Enganche sin mantenimiento

El enganche cuenta con cojinetes de sellado permanente que nunca requieren engrase.

Equipos estándar

  • ENTORNO DEL OPERADOR
    • Plataforma abierta con pasamanos/barandas,
    • Alfombrilla
    • Asiento giratorio ajustable de vinilo con consola y pantalla LCD integradas
    • Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados
    • Cinturón de seguridad
    • Tomacorriente de 12 voltios
    • Bocina de alarma de retroceso
  • SISTEMA VIBRATORIO
    • Tambor liso
    • Amplitud doble y una sola frecuencia
    • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado doble
    • Función de vibración automática
    • Traílla de acero delantera ajustable
  • TREN DE FUERZA
    • Motor Diésel Cat® C4.4
    • Filtro de aire, elemento doble
    • Modalidad Eco
    • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
    • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
    • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
    • Sistema de frenado doble
    • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Sistema eléctrico de 24voltios
    • Alternador de 75amperios
    • Capacidad de la batería de 750amperios para arranque en frío
  • OTROS
    • Product Link™
    • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
    • Puntos de muestreo S•O•Válvulas de muestreo S: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante

Equipos opcionales

  • ENTORNO DEL OPERADOR
    • Techo de acero para el sol
    • Techo ROPS/FOPS
    • Espejo retrovisor interno
    • Espejos retrovisores externos
    • Visera
    • Cortina parasol enrollable interna para la cabina
    • Techo de acero para el sol
  • SISTEMA VIBRATORIO
    • Kit de revestimiento de pisones (pisones ovalados o cuadrados disponibles)
    • Frecuencia variable
    • Traíllas de acero dobles ajustables
    • Traíllas de poliuretano dobles ajustables
  • TREN DE FUERZA
    • Protección de la transmisión
  • SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
    • Medición: potencia de tracción de la máquina o CMV
    • Mapa: mapeo SBAS GNSS
    • Conexión: comunicación máquina a máquina
  • OTROS
    • Paquete de luces halógenas actualizadas
    • Baliza giratoria
    • Puerta de acceso de llenado de combustible
    • Embarque en contenedores

Vista en 360°