El CS44B proporciona un rendimiento excepcional en terreno plano o inclinado. Esta máquina es adecuada para muchas aplicaciones, desde la preparación del sitio hasta la compactación de subbases para estacionamientos o carreteras. Además, es ideal para trabajos de zanjas de agua y alcantarillado.
Peso en orden de trabajo: con cabina | — |
Ancho de compactación | — |
Potencia bruta | — |
Peso en orden de trabajo: con cabina | — |
Peso: tambor con ROPS/FOPS | — |
Peso: tambor con cabina | — |
Peso en el tambor con techo para el sol | — |
Peso en orden de trabajo: con techo para el sol | — |
Ancho de compactación | — |
Carga lineal estática con cabina | — |
Carga lineal estática con ROPS/FOPS | — |
Velocidad de desplazamiento: máxima | — |
Radio de giro: dentro del borde del tambor | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Potencia bruta | — |
Modelo de motor | Cat C4.4 ACERT |
Ancho del tambor | — |
Distancia entre ejes | — |
Longitud total: con opción de hoja | — |
Altura máxima | — |
Ancho total | — |
Diámetro del tambor | — |
Altura optativa de la hoja | — |
Ancho total: con opción de hoja | — |
Longitud total | — |
Fuerza centrífuga: máxima | — |
Gama de opciones de frecuencia variable | 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 VPM) |
Amplitud nominal: alta | — |
Frecuencia vibratoria: estándar | — |
Fuerza centrífuga: mínima | — |
Amplitud nominal: baja | — |
Neumáticos | 14,9 × 24 (flotación de 6 capas) |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Datos no disponibles.