CB34B

CB34B LRC

Información general

La CB34B es una máquina versátil que se puede utilizar como único rodillo vibratorio en trabajos pequeños o en trabajos más grandes como rodillo de respaldo para rodillos de alta producción. La CB34B proporciona una mayor capacidad de producción con sus tambores de 1.300 mm (51") de ancho. Su gran amplitud y el ancho del tambor le permiten lograr una tasa de producción de toneladas por día que lo convierten en una opción excelente para bermas, estacionamientos pequeños, adiciones de carriles u otros trabajos de tamaño similar.

Especificaciones

Unidades: 
Peso en orden de trabajo
Ancho de compactación estándar
Potencia bruta
Ver más

Ventajas y características

Funcionamiento simple

Rendimiento eficiente de compactación

El mejor sistema de rociado de agua de su clase

  May 17, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Pesos
Peso en orden de trabajo
Peso máximo en el tambor delantero
Peso máximo en el tambor trasero
Especificaciones de operación
Ancho de compactación estándar
Espacio libre vertical
Radio de giro: dentro del borde del tambor
Espacio libre sobre el suelo
Velocidad de desplazamiento: máxima
Carga lineal estática
Motor
Potencia bruta
Modelo de motor C2.2
Dimensiones
Longitud total
Distancia entre ejes
Ancho total
Altura máxima de la máquina
Diámetro del tambor
Ancho del tambor
Sistema vibratorio
Fuerza centrífuga por tambor: mínima
Amplitud nominal: alta
Fuerza centrífuga por tambor: máxima
Frecuencia 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm)
Capacidades de llenado de servicio
Capacidad del tanque de combustible
Capacidad del tanque de rociado de agua

Ventajas y características

Funcionamiento simple

Controles intuitivos

El panel de control intuitivo y multifuncional con protección antivandálica permite un buen rendimiento. La pantalla LCD de fácil visualización y las brillantes luces LED del panel de control simplifican el manejo tanto de día como de noche. La cubierta antivandalismo integrada protege el valor.

Pantalla LCD

Se ofrecen múltiples opciones de idiomas para la diversidad de la tripulación. Las opciones de la pantalla de visualización incluyen; velocidad del motor, nivel de combustible, horómetro, temperatura del refrigerante, temperatura del aceite hidráulico, voltaje. La pantalla predeterminada incluye: régimen del motor, nivel de combustible, temperatura del aceite hidráulico e indicadores visuales para mantener al operador informado del bajo nivel de agua (sistema de rociado), modalidad Eco, selecciones de tambor, luces, ajustes de rociado de agua, control de tracción, regeneración, freno de estacionamiento e indicadores de advertencia.

Operación nocturna

La brillante pantalla LCD y las luces LED de la consola optimizan el control para el funcionamiento diurno y nocturno. Las luces de circulación y de trabajo incluyen luces delanteras con intermitentes, una única luz de trabajo trasera con intermitentes y una baliza de advertencia.

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos ROPS plegable y toldo

Los cilindros de elevación potentes permiten que una sola persona suba y baje sin necesidad de utilizar herramientas. También está disponible una ROPS fija. El toldo plegable es compatible con la ROPS plegable o fija.

Rendimiento eficiente de compactación

Tambores vibratorios

El sistema vibratorio está equipado con una desactivación automática de la vibración cuando la palanca de propulsión está en posición neutral. La vibración está disponible en los tambores delanteros, traseros o en ambos. El eje de peso excéntrico exclusivo proporciona tiempos de arranque y parada rápidos y un intervalo de servicio de los rodamientos de 3 años/3.000 horas.

Selección de la frecuencia

Dos selecciones de frecuencia ofrecen un excelente rendimiento de compactación y bajos niveles de sonido. Se puede elegir entre 55 Hz (3.300 vpm) y 48 Hz (2.880 vpm).

Capacidad de desplazamiento del tambor

La capacidad de desplazamiento del tambor de 50 mm (2“) mejora el control cerca de los bordes y ofrece más cobertura.

El mejor sistema de rociado de agua de su clase

Características que mejoran el rendimiento

La barra de pulverización protegida está diseñada para combatir los vientos, mientras que un indicador de nivel de agua bajo mantiene informado al operador. El tanque de agua con una capacidad de 308 L (81 galones) proporciona más horas de funcionamiento entre recargas. Los modos intermitente y continuo aumentan el control y la eficacia. La triple filtración en el depósito, delante de la bomba de agua y en las boquillas de pulverización proporciona fiabilidad. Una opción de anticongelante ofrece protección en climas fríos, mientras que un único punto para drenar y filtrar agua brinda un fácil servicio.

Carga de traílla con resorte

Los rascadores con muelle mantienen los tambores limpios y distribuyen el agua de manera uniforme para reducir el consumo. Las bisagras sólidas y retráctiles ayudan a mantener el contacto con el tambor y se retraen al circular para reducir el desgaste innecesario. Las traíllas están situadas en la parte delantera y trasera de cada tambor.

Potencia optimizada

Potentes motores Cat®

Hay dos motorizaciones disponibles para cumplir los requisitos locales en materia de emisiones. Un ECM (Electronic Control Module, Módulo de Control Electrónico) permite un funcionamiento estable. El motor incluye una bomba eléctrica de transferencia de combustible y un tanque de combustible con capacidad para 12-14 horas de funcionamiento. Múltiples ajustes de velocidad del motor permiten a los operadores personalizar la aplicación y el entorno específicos. La modalidad Eco puede reducir el consumo de combustible hasta un 8 %, según el modelo.

Control de tracción

Hay una opción de control de tracción con un diseño de pasador que ofrece una instalación rápida. El reacondicionamiento sobre el terreno puede realizarse en una hora.

Enfriamiento para temperatura ambiente alta

El sistema de enfriamiento proporciona una capacidad ambiental de 49 °C (120 °F) a una carga del 80 %. El motor del ventilador, de accionamiento hidráulico, permite velocidades variables y reduce los niveles de ruido.

Diseñado para el alquiler

Comodidad y seguridad

Estas máquinas ofrecen un manejo sencillo con controles intuitivos y un amplio espacio para las piernas que se adapta a una gran variedad de operadores. Los componentes duraderos maximizan el tiempo de funcionamiento y los motores de bajo consumo reducen los costos de operación. Los niveles sonoros bajos mejoran el entorno y ProductLink™ está disponible para una supervisión remota sencilla.


Equipos opcionales

  • Sistema anticongelante
  • Lastres
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Techo plegable
  • Techo fijo
  • Palancas de doble propulsión
  • Asiento sin suspensión
  • Product Link
  • ROPS fijo
  • ROPS plegables
  • Asiento con interruptor de presencia del operador
  • Asiento deslizable
  • Control de tracción

Vista en 360°