Plate-forme de Moteur C9.3 ACERT Cat robuste et durable, avec solution de contrôle des émissions d'échappement conforme à la norme américaine Tier 2 de l'EPA/Niveau II de l'Union européenne. La stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS) offre une transmission souple qui améliore l'accélération et offre une productivité accrue.
Modèle de moteur | C9.3 ACERT Cat |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE J1349 | — |
Modèle de moteur | C9.3 ACERT Cat |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE J1349 | — |
Alésage | — |
Course | — |
Cylindrée | — |
Pas de détarage du moteur requis en dessous de | — |
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) | — |
Puissance nette - ISO 14396 | — |
Modèle de moteur - respect de la norme américaine EPA Tier 2 Final/norme européenne Niveau II | C9.3 ACERT™ Cat® |
Couple maximal net du moteur (ISO 14396) | — |
Régime de couple maximal du moteur | — |
Charge utile nominale | — |
Capacité à refus (SAE 2:1) | — |
Capacité à ras | — |
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 | — |
Hayon : capacité à ras | — |
Marche avant - 1 | — |
Marche avant - 2 | — |
Marche avant - 3 | — |
Marche avant 4 | — |
Marche avant5 | — |
Marche avant6 | — |
Marche arrière - 1 | — |
Intérieur de la cabine | — |
Essieu avant, à vide | — |
Essieu central : à vide | — |
Essieu arrière, à vide | — |
Total : à vide | — |
Essieu avant : charge nominale | — |
Essieu central : charge nominale | — |
Essieu arrière : charge nominale | — |
Total : charge nominale | — |
Essieu avant, en charge | — |
Essieu central : en charge | — |
Essieu arrière, en charge | — |
Total : en charge | — |
Réservoir de carburant | — |
Circuit de refroidissement | — |
Transmission | — |
Circuit hydraulique | — |
Carter moteur | — |
Réducteurs/différentiel | — |
Carter d'engrenages de transfert de sortie | — |
Temps de levage | — |
Temps d'abaissement | — |
Butée à butée | 4,75 secondes à 60 tr/min |
Freins | ISO 3450 : 2011 |
Cabine - FOPS | ISO 3449 Level II : 2005 |
Cabine - ROPS | ISO 3471 : 2008 |
Direction | ISO 5010 : 2007 |
Type | Acier haute résistance Brinell HB450 résistant à l'usure |
Remarque | Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25. |
Dimensions de braquage : rayon de dégagement | — |
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation | — |
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE | — |
Dimensions de braquage : rayon intérieur | — |
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite | — |
Le Moteur C9.3 ACERT Cat poursuit les avancées entreprises pour offrir une technologie moteur de pointe sur les systèmes et composants développés par Caterpillar, avec une fiabilité prouvée.
Le Moteur C9.3 ACERT Cat utilise le système de régulation électronique haute pression à rampe commune pour alimenter les injecteurs.
La Transmission TH31 Cat à six rapports de marche avant et un rapport de marche arrière, avec commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Controlled) et stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronics Control Strategy), offre des passages de rapports en douceur avec une forte accélération et une productivité accrue. • Caractéristiques : - Une fonction de blocage/limitation de la vitesse qui permet de limiter la vitesse de la machine par palier de 1 km/h ou 1 mph pour se conformer aux limitations de vitesse en vigueur sur le chantier. - Les changements de rapport critiques maintiennent le verrouillage de l'entraînement direct et suppriment le passage à l'entraînement par convertisseur. Cela permet de maintenir la vitesse au sol pendant les changements de rapport opérés dans les pentes. - La transmission modifie automatiquement les points de passage de rapport pour mieux répondre aux conditions de fonctionnement.
Ralentisseur de transmission intégrale avec une forte puissance volumique. Grâce à sa conception compacte, le remplissage à l'huile s'effectue rapidement, pour un temps de réponse accru et une puissance de ralentissement supérieure. Les niveaux de ralentissement sont automatiquement réduits sur les pentes moindres dans les rapports de vitesses inférieurs.
Le système de commande de traction est constitué de différentiels interpont et de différentiels d'essieux à embrayage humide qui peuvent être engagés et désengagés « à la volée ».
Il verrouille simultanément les circuits d'entraînement du tracteur et de la remorque et il modifie la répartition du couple, pour une excellente traction sur les terrains difficiles et dans les pentes. Il est actionné via un contacteur situé sur le repose-pied.
Il bloque les différentiels d'essieu et agit conjointement avec le blocage de différentiel interpont lorsque le contacteur au pied est actionné et que le contacteur intégré au tableau de bord est sélectionné.
La suspension avant à trois points oscille de ±6° pour apporter une conduite souple, ce qui permet au conducteur de se déplacer rapidement sur des terrains accidentés. Elle atténue les chocs sur les structures et les composants grâce à un châssis en A oscillant avec tirant latéral permettant de contrôler le mouvement latéral de l'essieu. Les cylindres à large alésage et basse pression sont conçus spécialement pour les applications difficiles et permettent une conduite souple, tout en douceur.
La suspension arrière présente une géométrie en marchepied avec des supports de suspension arrière longue durée conçus par Caterpillar qui confèrent une conduite sûre et stable et une excellente rétention de la charge.
Les points de montage des suspensions sont intégrés au carter d'essieu pour en améliorer la fiabilité.
Système de freinage double circuit sur toutes les roues. Le circuit hydraulique pleine puissance actionne les freins à disque à étrier autonettoyants dotés de circuits et d'accumulateurs avant et arrière indépendants.
Monté sur l'essieu central en position surélevée, il est à ressort et à relâchement hydraulique.
Associée à la cabine centrale, la suspension avant à trois points, avec son essieu oscillant et ses contrefiches basse pression, offre des niveaux de confort inégalés, quelles que soient les conditions de conduite. Grâce à ce confort, le conducteur reste productif tout au long de sa journée de travail.
Le Tombereau articulé 725C dispose d'une large cabine biplace, offrant un espace de travail confortable pour le conducteur et le passager, ainsi que de spacieux compartiments de rangement. Les Tombereaux articulés 730C, 730C EJ, 735B, 740B et 740B EJ bénéficient de la même conception de cabine spacieuse.
Le siège à suspension pneumatique améliore le confort de l'utilisateur grâce à un dossier haut et rembourré, un amortissement réglable trois positions, un indicateur de zone de conduite et des soutiens lombaires réglables. Vous pouvez le régler intégralement pour trouver votre position de conduite optimale.
Le siège passager de grande taille est entièrement rembourré, avec un dossier et une large ceinture de sécurité à enrouleur afin de garantir une conduite sûre et confortable. Le siège passager est situé à côté du siège conducteur, ce qui donne au passager et à l'utilisateur une vue dégagée sur le tableau de bord, les commandes et la route.
La colonne de direction télescopique, inclinable et réglable assure le confort de conduite.
Les commandes et la cabine sont agencées de manière à ce que vous puissiez utiliser cette machine aussi facilement que votre voiture. Rapides, faciles à lire et à utiliser, les commandes et les indicateurs du Tombereau articulé 725C permettent au conducteur de se concentrer sur son travail.
Grâce au tableau de bord panoramique intégré, le conducteur accède facilement à l'ensemble des commandes. Le tableau de bord présente les fonctions suivantes : interrupteurs à bascule illuminés par DEL pour l'intensité d'éclairage du tableau de bord, essuie-glace/lave-glace arrière, avertissements, phares, projecteurs de travail, rétroviseurs chauffants (en option), blocage de différentiel, direction auxiliaire, siège chauffant (en option), système de sécurité machine (en option), climatisation, allume-cigare. L'écran couleur multifonction (CMPD) intègre l'affichage Messenger et l'affichage arrière. La cabine procure les mêmes sensations que dans une voiture, alliées à la puissance industrielle que l'on peut attendre de Caterpillar.
La cabine est équipée d'une unité d'affichage à plusieurs écrans indiquant différents niveaux de mise en garde concernant la machine, ainsi que des pages relatives aux performances et aux conditions, notamment : Performance (Performances), Settings (Réglages), Totals (Totaux), Service (Entretien), Machine Status (État de la machine), Operator (Utilisateur) et Rearview Camera (Caméra de vision arrière).
Le capot bas et plongeant ainsi que l'unité de refroidissement placée derrière la cabine offrent une excellente visibilité panoramique à l'utilisateur. La large surface vitrée et la position centrale de l'utilisateur participent également à cette excellente visibilité.
Le levier de transmission offrant un grand confort d'utilisation réunit les commandes de sélection et de blocage du rapport, ainsi que de verrouillage au point mort. Le levier de levage permet une utilisation facile et confortable.
Le châssis avant comporte des poutres larges d'une grande rigidité à caissons surdimensionnés, capables de résister aux fortes contraintes. Le châssis à profil divergent réduit les contraintes dans la zone d'attelage et optimise la géométrie de suspension. Grâce à sa conception, le châssis tire le meilleur parti du soudage robotisé pour une durée de vie accrue.
Le châssis arrière doté d'une structure caissonnée à quatre plaques répartit mieux les contraintes, il est plus léger et présente une longue durée de service.
Le recours intensif à l'acier trempé Brinell 450 offre une excellente résistance aux chocs et à l'usure. La conception du rail supérieur de la benne réduit les pertes de matériau sur l'aire de chargement. La construction divergente permet une éjection propre de la charge, ce qui optimise la production et évite le gaspillage lié à un vidage incomplet de la benne.
La suspension avant à essieu oscillant trois points offre une qualité de conduite sans précédent. Elle protège également le tombereau sur les terrains très accidentés en absorbant les chocs pour réduire leur impact sur le châssis.
L'attelage articulé assure la direction du tombereau par articulation des châssis tandis que l'oscillation assure le contact au sol de toutes les roues sur les surfaces accidentées.
La construction en deux parties de l'attelage comprend une tête en acier moulé robuste, boulonnée à un tube en acier forgé résistant à l'usure.
La surveillance à distance avec l'application Product Link Cat permet une gestion globale plus efficace du parc de machines. Product Link est profondément intégré aux circuits de la machine. Les incidents et codes de diagnostic ainsi que les heures de service, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et autres informations détaillées sont transmis à une application Web sécurisée appelée VisionLink®. Grâce à ses outils puissants, VisionLink transmet aux utilisateurs et aux concessionnaires des informations incluant les données cartographiques, les temps de fonctionnement et d'inactivité, le niveau de carburant, etc. *Licence Product Link non disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat.
Les longs intervalles de vidange de l'huile hydraulique et moteur permettent de réduire les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Le réglage des roulements de roue a complètement disparu.
Les points de lubrification sont regroupés à l'arrière du châssis avant et à l'avant du châssis arrière. Les cardans étant lubrifiés à vie, ils ne nécessitent aucun entretien. Le graissage automatique (AutoLube) est disponible en option.
Située dans la cabine, cette centrale d'entretien comporte une prise d'alimentation, un connecteur de diagnostic et un connecteur de liaison de données Cat.
Le connecteur de liaison de données Cat fournit un plug-in à l'aide d'un ordinateur portable doté du logiciel Appareil électronique ET.
La cabine peut être inclinée sur le côté afin de faciliter l'accès depuis le dessous, ce qui simplifie les interventions sur la transmission, les arbres de transmission et les pompes hydrauliques. Pour un accès facile, les interfaces électriques et hydrauliques de la machine se trouvent sur la droite de la cabine, derrière un panneau amovible de la caisse de la cabine.
Avant toute décision d'achat, procédez à une comparaison des différentes machines envisageables. Votre concessionnaire Cat peut vous aider.
Tenez compte de la valeur de revente, comparez la productivité, ainsi que les coûts d'exploitation et la consommation de carburant au quotidien.
Pour connaître les techniques de travail les plus efficaces et augmenter votre productivité et votre rentabilité, faites appel à votre concessionnaire Cat : il dispose de la documentation la plus récente et de personnel compétent.
Des programmes d'options de réparation garantissent d'avance les coûts de réparation. Les programmes de diagnostic tels que le S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, prélèvement périodique d'échantillons d'huile) et les analyses techniques vous aident à éviter les réparations imprévues.
Réparation ou rénovation ? Votre concessionnaire Cat vous aidera à estimer le coût de chacune de ces options, afin que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause.
Votre concessionnaire Cat local vous accompagne à chaque étape, avec un service après-vente mondial inégalé pour les pièces, des techniciens formés et des contrats d'assistance client.
Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur le site www.cat.com.
Caterpillar a toujours adopté et continue à adopter une approche proactive pour mettre au point des machines qui respectent, voire dépassent, les normes de sécurité. La sécurité est un aspect qui fait partie intégrante de la conception de l'ensemble de nos machines et systèmes.
Le 725C est conçu pour optimiser l'efficacité et la productivité tout en préservant les ressources naturelles.
Le Moteur C9.3 ACERT Cat est conforme aux normes antipollution Tier 2 Final de l'EPA (États-Unis) et Niveau II de l'Union européenne.
Le site de conception, fabrication, assemblage et test de Caterpillar, situé dans la ville anglaise de Peterlee, recycle 98 % de tous les déchets produits. Aucun déchet ne part dans les décharges sanitaires. Le 725C est conçu pour pouvoir être rénové et remanufacturé, afin de réduire le gaspillage et les coûts de remplacement. Le 725C est une machine efficace et productive conçue pour préserver les ressources naturelles pour les générations à venir.
Données indisponibles.