Le modèle 725C2 Cat, d'une capacité de 15 m3 (19,6 yd3) et 24 t (26,5 US t), offre une fiabilité éprouvée, une longue durée de vie, une productivité élevée et un confort optimal pour le conducteur. Il permet également de réduire les coûts d'exploitation. Version améliorée du modèle 725C, le 725C2 est équipé de freins à bain d'huile sous carter sur tous les essieux et d'une commande de traction automatique, représentant ainsi la meilleure option pour nos clients. Les niveaux exceptionnels de performance et de confort du conducteur rendent cette machine productive tout au long de la journée.
Modèle de moteur | C9.3 Cat |
Charge utile nominale | — |
Capacité à refus (SAE 2:1) | — |
Modèle de moteur | C9.3 Cat |
Nota (1) | Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. |
Nota (2) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. |
Alésage | — |
Course | — |
Cylindrée | — |
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) | — |
Puissance nette - SAE J1349 | — |
Puissance nette - ISO 14396 | — |
Pas de détarage du moteur en dessous de | — |
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) | — |
Régime de couple maximal du moteur | — |
Modèle de moteur - Conforme aux normes équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne | C9.3 Cat® |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Émissions | Le modèle 725C2 est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. |
Note (3) | Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 214 kW (287 hp), conformément aux conditions de référence SAE. |
Charge utile nominale | — |
Capacité à refus (SAE 2:1) | — |
Capacité à ras | — |
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 | — |
Hayon : capacité à ras | — |
Marche avant - 1 | — |
Marche avant - 2 | — |
Marche avant - 3 | — |
Marche avant 4 | — |
Marche avant5 | — |
Marche avant6 | — |
Marche arrière - 1 | — |
Intérieur de la cabine | — |
Nota (1) | Le niveau Leq (Equivalent Sound Pressure Level, niveau de pression acoustique équivalent) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT 98, est de 76 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. |
Note (2) | Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. |
Total : à vide | — |
Essieu central : charge nominale | — |
Essieu avant, à vide | — |
Essieu arrière, en charge | — |
Essieu central : à vide | — |
Essieu avant : charge nominale | — |
Total : charge nominale | — |
Essieu central : en charge | — |
Essieu arrière, à vide | — |
Essieu arrière : charge nominale | — |
Essieu avant, en charge | — |
Total : en charge | — |
Réservoir de carburant | — |
Circuit de refroidissement | — |
Transmission | — |
Circuit hydraulique | — |
Carter moteur | — |
Réducteurs/différentiel | — |
Carter d'engrenages de transfert de sortie | — |
Temps de levage | — |
Temps d'abaissement | — |
Butée à butée | 4,75 secondes à 60 tr/min |
Freins | ISO 3450 – 2011 |
Cabine - FOPS | ISO 3449 Level II – 2005 |
Cabine - ROPS | ISO 3471 – 2008 |
Direction | ISO 5010 – 2007 |
Type | Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure |
Dimensions de braquage : rayon de dégagement | — |
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite | 45° |
Remarque | Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25. |
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE | — |
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation | — |
Dimensions de braquage : rayon intérieur | — |
Données indisponibles.