净功率 | — |
发动机型号 | 3054C DIT |
发动机排量 | — |
可选功率 – 净值 | — |
总功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
工作重量 - 标称 | — |
工作重量 - 最大 | — |
挖掘深度 – 标准 | — |
挖掘深度 – 伸缩式斗杆 | — |
铲斗挖掘力 – 标准 | — |
铲斗挖掘力 – 伸缩式斗杆 | — |
斗杆挖掘力 - 标准 | — |
斗杆挖掘力 - E 型斗杆 | — |
自回转支点的伸出距离 | — |
装载高度 | — |
装载伸出距离 | — |
液压泵流量 | — |
液压系统压力 | — |
类型 | 封闭中心系统 |
泵类型 | 可变流量,轴向活塞 |
升至最高时的提升能力 | — |
45 度时的卸载高度 | — |
挖掘深度 | — |
总运输长度 | — |
总长度(装载机在地面上) | — |
总运输高度 | — |
总宽度 | — |
驾驶室顶部高度 | — |
高度 - 排气管顶部 | — |
至装载机铰链销的高度 | — |
离地间隙 | — |
后轮轴中线到前护栅 | — |
前轮胎面仪表 | — |
后轮胎面仪表 | — |
轴距 | — |
液压系统 | — |
冷却系统 | — |
燃油箱 | — |
变速箱 | — |
后轮轴(包括行星式轴) | — |
液压油箱 | — |
带有油滤清器的发动机 | — |
动力转向 | 静液压 |
油缸冲程 | — |
油缸连杆直径 | — |
前进 - 1 档 | — |
前进 - 2 档 | — |
前进 - 3 档 | — |
前进 - 4 档 | — |
后退 - 1 档 | — |
后退 - 2 档 | — |
倒车 - 3 档 | — |
倒车 - 4 档 | — |
442E 配有调节方便的调节系统,使得稳定器和 E 斗杆耐磨垫的维护保养简单易行。 因此这可减少机器的停机时间,且使操作更为简便,从而降低了运行成本。
全轮制动是所有 442E 反铲装载机上的标配功能。 若驾驶时使用两轮驱动,则接合制动器时,会启用四轮驱动。 松开制动器时,变速箱会返回到两轮驱动。 此系统在危险、打滑或陡坡路面上效用很大。 制动模式由可轻易够到的全轮驱动开关控制,从而改善制动效能,并有助于降低轮胎磨损。
442E 采用长轮距,可确保最佳平衡和装运性能,这一点尤其体现在道路行驶时。 以上性能的实现并不以降低汽车的转弯性能为基础。
442E 的驾驶室内有一个反铲控制模式切换器作为标准配置,操作员可以在 ISO 或 SAE 控制模式之间选择。 该切换器位于操作员触手可及的范围内,操作员可以轻松地选择首选操作控制模式。
根据客户需求,与 Cat 发动机和高效液压系统一起配置的 160 升大燃油箱可延长加油间隔,减少不便。
442E 配备了较大的变矩器。 这会增大轮辋牵引力,相当于改善负载特性,从而提供更高工作效率。
机器被盗会对业务产生严重的影响,如业务流失、高额的保险费用以及诸多不便。 Cat 防盗系统是一种柴油发动机锁定防盗系统,旨在提供防盗功能。 该系统得到 Thatcham 认可并符合 PTAG 的攻击时间要求,此外,某些保险公司可能会提供保费折扣(详情请咨询您的 Cat 代理商)。 该系统采用同一个键,但是有一个单触式触摸板,可以轻松进行取消操作。
442E 底层使用电泳底漆保护,该底漆完全密封了每个金属部件,从而实现最佳的保护水平,防止损坏和腐蚀。 同时,442E 外表使用高固体含量聚安酯面漆,外观更光鲜持久,从而确保保持最高的转售价值。
442E 驾驶室设计理念融入了现今操作员的需要。 E 系列驾驶室的设计旨在提供最佳的舒适性并保证操作简便及外观时尚现代,以满足现今操作员的苛刻要求。 设计融合了弧形玻璃,内部空间得到改善,视野更佳。 驾驶室宽敞舒适,便于操作,可轻松将座椅从一个操作模式调整到另一个操作模式。 通过配备一流的 Cat 空气悬浮式座椅,驾驶室舒适度得到加强,可缓解操作员疲劳。单片式后窗可轻松打开,使操作员在驾驶室内的通风良好,视野广阔。 当在湿润或多灰尘的条件下作业时,后雨刷器可清洁后窗的大块区域,确保了作业区良好的视野。出色的人机工程学设计确保了操作员可以轻松操作所有控制装置,并且所有驾驶室都标配有着色玻璃。远程稳定器控制装置、驾驶室中的大型可调通风口以及清晰显示的仪表等其他特性使操作员可在舒适的操作环境中操作,缓解操作员疲劳,提高生产率。
挖掘机式手柄控制装置便于顺利进行调整,其按人机工程学原理设计,可使操作员操作省力,实现最佳舒适度。 控制装置位置合理,使操作员操作具有最佳舒适度。 装载机和挖掘机铲操纵手柄中的比例控制装置可准确控制装载机和挖掘机作业机具以及伸缩式斗杆。
442E 的驾驶室内有一个反铲控制模式切换器作为标准配置,操作员可以在 ISO 或 SAE 控制模式之间选择。 该切换器位于操作员触手可及的范围内,操作员可以轻松地选择首选操作控制模式。
先导操纵、位置合理的稳定器控制装置带有选装的 Auto-Up 功能,可减少周期时间,并改善后面的视野。
操纵手柄为箱式安装,带有两个定位位置,即控制装置的前后位置。 因此,当操作员在机器后面挖掘时可向前移,并可以清楚看到沟渠。
由于控制台未安装在中心,因此不会阻碍视野,操作员的视线宽阔,可以看清作业区域。
Caterpillar 深知反铲装载机需要在一些最恶劣的环境下工作。 通过控制由这些恶劣条件导致的正常机器振动,可进一步改善操作员的工作效率和生产率。 442E 有旨在减少振动的标配和可选两部分功能。
442E 拥有强大的选装空调系统,配有出色的通风设备,确保操作员在高温条件下作业时不会感到闷热。 通风系统具有足够的去雾、除霜和制热能力。
442E 配有可调节的前后工作灯。 因此,操作员可以根据需要投射照明光线,从而在任何环境光线条件下为作业区提供最佳的照明。
442E 配有一个易于检修的驾驶室空气滤清器,位于右侧后部挡泥板内。 驾驶室进气口位于高处,可尽量减少进入空气滤清器的灰尘。
驾驶室使用弹性基座固定在主机架上,可减少振动和噪声,确保操作员可以有一个全方位舒适的工作环境。
442E 提供两种驾驶室选装件,可根据操作员个人需要进行选择。
机器和操作员之间的主要接触部分采用了最佳设计,Cat 空气悬浮座椅为操作员提供了一个舒适的工作平台,可确保最大程度缓解操作疲劳,从而提高生产率。
442E 平行提升装载机拥有自平衡的标准配置,装载时间更短。 性能的设计充分考虑了作业要求,442E 拥有出色的挖掘力,操作员可以轻松地在极差的地面条件下装填铲斗,同时也可以安全起吊任何托盘负载。 可提供通用或多用铲斗,442E 可以精确地满足您的需求。 狭小的倾斜机罩和喇叭式装载机臂设计保证了宽阔的作业机具视野,操作员可以对铲斗刃一览无遗。 配有大型转矩管,扭转刚度强,这对使用装载机铲斗平整或吊起大型不规则形状物体十分有用。
Caterpillar 经验证的行驶控制系统是一个选装件,旨在减少机器颠簸和弹振,使操作员可以在所有应用环境(包括装载和搬运、道路行驶或作业现场驾驶)中顺畅驾驶。 蓄能器相当于一个减振器,可减少机器颠簸,保证在崎岖的地形条件下驾驶更为顺畅。 操作员只需要按下前控制台上的一个开关即可启用此系统。
442E 配备标准的“返回挖掘位置”系统。 该系统在下降机臂时通过将装载机铲斗自动回位到挖掘位置,可减少装载的周期时间。 当装载机臂下降到地面时,铲斗处于正确的位置准备下一次装载。
Cat 挖掘机型动臂不仅仅是外观优美。 不管是在单行道上近距离装载卡车,还是越过障碍物(如墙壁)进行挖掘,其性能均优于其他挖掘机动臂。 将多功能性与强大的挖掘力、易于控制的负载感应流量共享液压系统相结合,442E 不仅使得操作员更省力,而且能大幅度提高生产率。 动臂狭窄,确保了对作业机具的宽阔的视野。
442E 配有一个伸缩式斗杆,可以提高挖掘深度和伸出能力,机器的多功能性和用途得到了改善。 滑动的内部截面设计使耐磨垫远离脏土,延长调节和更换间隔。当耐磨垫需要调节时,可轻松对调节螺栓进行操作,只要花几分钟时间便可完成调节,无需拆解 E 斗杆。 用于操作作业机具的辅助管路进行了恰当铺设,以确保在狭小的沟渠作业时防止这些管路受损。
442E 的设计有利于轻松执行必要的维护。 E 系列铸件滑块机架有外部锁夹,维护保养时无需拆解反铲。 回转机架/动臂脚的销钉的孔上有可更换的衬套。
442E 配有 Cat 减震回转系统,铲斗返回到沟渠时,通过控制吊臂向下摆动的力度,可使挖沟速度大大提高。
442E 的挖掘深度可达 6.2 m,进一步提高了机器的生产率和多功能性。
精心设计了动臂和斗杆的几何形状,提高了挖掘力,从而实现了卓越的挖掘性能,使得 442E 成为目前最佳的挖掘反铲之一。
需要全时全负荷工作的情况十分少见,因此为什么要让机器一直保持全能力作业状态,从而耗用更多的燃油、产生更大的噪声,并增加磨损呢? 442E 的负载感应封闭中心液压系统可根据实际作业需要,精确调节功率和液压油流量。 因此,无论是挖沟还是精细挖掘作业,您都能轻松应对。在装载和运送等对速度有特别要求的作业中,该系统可根据要求调节液压油流量,更快更高效地完成作业。 除非系统需要,否则系统的要求很低,因此寄生损失少,并将更多的功率留给轮辋牵引力 - 实现更强的装载和道路行驶,提高生产率。
442E 配备流量共享液压阀,可确保油流量正确到达机具液压缸,以在操作多个功能(如使用反铲平整)时提供更强的控制,并消除供油不足的情况。
442E 配有高效可变排量活塞泵。高性能液压软管由两个高强度钢编织层组成,其性能稳定可靠,O 形密封圈端面密封接头提供可靠稳健的系统,耐用性高,可防止由于压力峰值和液压脉冲导致的损坏。
可提供多个尺寸的作业机具,从用于挖缆线沟的 9"/228 mm 栅条式挖掘铲斗到一系列清沟铲斗,再到用于大斗量挖掘的大容量 36"/914 mm 铲斗。
装载机配有液压快速连接器,且铲斗有一个机械式快速连接器选装件。 对于要求快速更换机具的操作员,两个快速连接器选装件都可以节省大量时间、金钱和精力。
442E 配备了 40 kph 负载换向变速箱,加快了道路行驶速度,齿轮齿数比之间的间隔得到改善。 它采用常啮合同步四速系统。 转向柱上的向前/向后操纵杆位置合理,在行驶时可以轻松转向,并可通过安装在地板上的换档操纵杆选择档位。
442E 具有较大的变矩器,轮辋牵引力更强,大大地改善了装载和道路行驶性能。
442E 配有 AWS,在狭小的作业区域中可选择两轮转向、回转转向或蟹行转向。 因此,机器在这种作业区内有更强的操控性。
后轮轴上手动操作的差速锁为标配,需要时可在地面条件不佳时提供强大的牵引力。
干式轴封空气滤清器,带有一体化预滤器和自动一体化排尘系统,在多灰尘条件下作业时,可延长空气滤清器的使用寿命,减少维修时间和成本。
442E 配有符合欧 II 排放指令 97/68/EC 标准的 3054C 涡轮增压式发动机或符合欧 IIIA 排放指令 2004/26/EC 的 C4.4 涡轮增压后冷式发动机。 选择额定功率使机器性能符合客户要求。 所有发动机都是可靠的 4 缸、4 冲程直喷式柴油发动机,配备了标准的电热塞起动系统,可在寒冷气候条件下实现最佳性能。 因此可实现在 -18℃ 下可靠的起动性能。 所有发动机都有一个可靠的齿轮传动水泵和可自动伸缩的耐用的聚乙烯 V 型前端辅助传动带,从而降低操作成本。
重型 Cat 后轮轴是采用闭式设计,配有一个湿式多片芳纶制动系统。 该系统浸在油中,具有自动调整功能,适合在最恶劣的环境下操作。 系统配有双制动器踏板,以进行分路式制动,从而在封闭工作区内实现良好的可操作性。
442E 配有一个翻开式机罩,方便检修所有检查/灌注点、空气滤清器、清洗剂罐、视觉指示器等。 E 系列沿用传统配置,仍采用密封的长效轮轴摆动、传动轴万向节、耳轴等。 442E 可将忙碌的操作员的日常维护琐事降到最低。
动臂和斗杆设计使得可以使用简单的调节机制对斗杆就地进行承磨调节,无需拆解承磨垫。 也可外部调节稳定器腿,减少机器停机时间和不便之处。
所有 Cat 滤清器都是垂直安装,维修保养时无溢出,油污染得以减少。 这些滤清器还是超低微米滤清器,甚至可过滤油中的小颗粒,保证了发动机、变速箱和液压系统可顺畅运行数年。
Cat 代理商可提供 Caterpillar S•O•SSM。 因此,在出现问题前,代理商可以分析磨损情况,以便可以避免过早的故障,及时采取纠正措施,以降低成本和停机时间。
Cat 代理商可提供量身定制的全套客户支持协议 (CSA),以符合您的财务和要求。 同时,还可提供包含 S•O•S 全套服务的完整的预防性维护保养服务和“仅限零件的 CSA”。 保护您的投资,并清楚了解您每个月的支出,有助于合理运营您的公司。
您是否了解代理商可为您提供的各种选择,以满足您在购置机器方面的财务要求? 他们可以按您的要求为您量身定制精美的包装。
代理商可以根据要求为您购买机器的决定进行引导,帮助最小化操作成本。 您正在考虑的机器是否就是最适合于您的作业环境的机器,是否有其他更适合的附件?
代理商可以针对您的机器提供操作技术建议,以便将磨损降到最低、提高生产率并降低拥有成本和运营成本。
有时维修机器最具成本效益的方法便是使用再制造零部件。 经验丰富的技术人员使用原厂生产的部件在 Cat 再制造工厂中将再制造零部件做成原始规格。 再制造零部件保修期为一年。
数据不可用。