La retroexcavadora cargadora de la serie F de última generación prolonga la tradición y las innovaciones de diseño de la marca Cat. Desarrollada con más de 25 años de experiencia, y en su sexta generación, la serie F fija nuevos estándares.Consulte hoy a su distribuidor Cat más cercano y pruebe las retroexcavadoras cargadoras de última generación de Caterpillar.
Potencia neta | — |
Peso en orden de trabajo: nominal | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Potencia neta | — |
Peso en orden de trabajo: nominal | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Aire acondicionado | — |
Contrapesos: livianos | — |
Automática | — |
Machine Weight (Range) | 8.428 a 10.892 kg (18.581 a 24.013 lb) |
Cucharón de uso múltiple: con horquillas plegables | — |
Brazo extensible | — |
Cucharón de uso múltiple | — |
Control de amortiguación | — |
Cucharón de uso múltiple: sin horquillas plegables | — |
Presión del sistema: cargador | — |
Presión del sistema: retroexcavadora | — |
Capacidad de la bomba | 125 L/min a 2.200 rpm (33 gal EE.UU./min a 2.200 rpm) |
Tipo | Centro cerrado |
Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): carrera | — |
Cilindro, uno (1) doble acción (AWD): diámetro de la varilla | — |
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): calibre | — |
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho | — |
Radio de giro | Rueda interior sin freno (AWD) |
Radio de giro: ruedas exteriores delanteras | — |
Servodirección | Hidrostática |
Potencia neta (ISO 9249) a 2.200 rpm | — |
Potencia bruta (ISO 14396) a 2.200 rpm | — |
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: neta, ISO 9249 | — |
Cilindrada | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp | — |
Potencia nominal (optativa) a 2.200 rpm: bruta, ISO 14396 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 68,5 kW/93 hp | — |
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: bruta, ISO 14396 | — |
Calibre | — |
Potencia nominal (optativa) a 2.200 rpm: neta, ISO 9249 | — |
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: neta, 80/1269/EEC | — |
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 68,5 kW/93 hp | — |
Potencia nominal (optativa) a 2.200 rpm: neta, 80/1269/EEC | — |
Carrera | — |
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp | — |
Asiento con suspensión neumática | se incluye |
8 luces de trabajo (4 delanteras, 4 traseras) | se incluye |
Calentador de cabina | se incluye |
2 ventanas fijas en el lado trasero | se incluye |
Alfombrilla | se incluye |
Consola de almacenamiento izquierda | se incluye |
Perilla del volante de dirección | se incluye |
Medidor de despliegue de conjunto de instrumentos | se incluye |
Enchufe para baliza (2) | se incluye |
Revestimiento listo para instalación de radio | se incluye |
Cinturón de seguridad (50 mm) | se incluye |
Totalmente vitrificado | se incluye |
Columna de dirección inclinable | se incluye |
Puerta con apertura izquierda con ventana con apertura | se incluye |
Espejo retrovisor exterior | se incluye |
Visera | se incluye |
Puerta con apertura derecha con ventana con apertura | se incluye |
Aire acondicionado de la cabina | optativo |
Tomacorriente interno | se incluye |
Protecciones contra vandalismo | se incluye |
Eje delantero (AWD): caja central | — |
Sistema de enfriamiento: con calentador | — |
Motor con filtro de aceite | — |
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): extremo de rueda/mando final | — |
Transmisión: servomecánica: AWD | — |
Tanque hidráulico | — |
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): caja central | — |
Eje delantero (tracción en todas las ruedas): extremo de rueda/mando final | — |
Tanque de combustible | — |
Sistema hidráulico | — |
Avance: 2ª | — |
Retroceso: 2ª | — |
Retroceso: 1ª | — |
Avance: 3ª | — |
Avance: 1ª | — |
Retroceso: 3ª | — |
Retroceso: 4ª | — |
Avance: 4ª | — |
Avance: 5ª | — |
ROPS/FOPS | Estándar |
Altura máxima de pasador de articulación | — |
Altura de descarga a ángulo máximo | — |
Capacidad de levantamiento a altura máxima | — |
Capacidad (nominal SAE) | — |
Fuerza de desprendimiento | — |
Alcance de descarga a ángulo máximo | — |
Ahora es aún más simple cambiar entre las modalidades de dirección, con un sistema de autoalineación que activa los modos de dirección cuando las ruedas se giran a través del eje de la máquina.
Los ejes de servicio pesado Cat instalados en el modelo 434F se diseñaron para su uso en las condiciones más arduas, y la traba del diferencial de los ejes traseros permite garantizar que se mantenga la tracción en todos los tipos de suelo.
Pase de la tracción en 2 ruedas (2WD, 2 Wheel Drive) a la tracción en todas las ruedas (AWD, All Wheel Drive) mediante el selector de tracción de tres posiciones. Una tercera modalidad, 2WD con frenos en todas las ruedas, activa la opción de AWD cuando frena y regresa a 2WD cuando se suelta el pedal del freno, lo que garantiza un esfuerzo de frenado positivo en situaciones de conducción peligrosas y reduce el desgaste de los neumáticos.
El modelo 434F está protegido por un revestimiento de imprimación de electrodeposición (recubrimiento electrónico), que sella por completo cada componente metálico y ofrece un grado superior de protección contra el daño y la corrosión. Combine esto con la capa superior altamente sólida de poliuretano y el modelo 434F mantendrá su estado original durante más tiempo, lo que garantiza un óptimo valor de reventa.
Filtro de aire axial de tipo seco con sistema automático de antefiltro integrado para expulsión de polvo que prolonga la vida del filtro de aire durante trabajos en condiciones polvorientas, lo que reduce los tiempos y los costos de las reparaciones.
El modelo 434F cuenta con un paquete de enfriamiento del motor para temperatura ambiente alta, lo que permite que la máquina pueda operar a temperaturas de hasta 50 °C.
El modelo 434F tiene luces de trabajo traseras y delanteras ajustables. Esto permite al operador dirigir las luces cuando sea necesario para obtener una iluminación máxima en el área de trabajo sin importar la iluminación natural del entorno.
El modelo 434F puede operar en condiciones que superen los límites de máquinas con tamaño desigual de los neumáticos. La alta flotación y la menor presión sobre el suelo ejercida por los neumáticos permiten que la máquina funcione en terrenos que se encuentran en muy malas condiciones, como obras de construcción en nuevas instalaciones y aplicaciones agrícolas, tales como mantenimiento de granjas. Las áreas que están fuera de los límites para otros tipos de máquina son accesibles con una retroexcavadora cargadora con neumáticos de igual tamaño Cat, lo que aumenta la productividad y la utilización de la máquina.
Una mayor altura de levantamiento, un cucharón más grande y mayores fuerzas de desprendimiento permiten al modelo 434F realizar tareas de carga más productivas, como carga de tolvas, transferencia de materiales a granel, nivelación y carga.
El modelo 434F está disponible con neumáticos de 24" o 28", en variantes de estructura sesgada o radial. Esto permite la selección correcta del neumático para adaptarse a cualquier aplicación o presupuesto.
De forma estándar, se adapta un sistema AWS, que se puede intercambiar a 2WS, dirección de giro o acodillada. Esto proporciona una excelente capacidad de giro y óptima capacidad de maniobra para trabajar en áreas de trabajo con espacios reducidos.
Un interior espacioso con un estilo moderno permite que el operador se sienta cómodo y se le facilite la operación, de manera que se satisfacen las demandas de los operadores más exigentes. El ancho de la cabina facilita el giro desde la posición orientada al cargador hacia la posición orientada a la retroexcavadora, sin obstrucciones. La comodidad se mejora aún más con el asiento con suspensión neumática Cat de primera clase, lo que reduce la fatiga física durante las largas jornadas de trabajo.Una ventana trasera de una pieza, fácil de abrir, mejora la visibilidad del área circundante y proporciona ventilación al operador cuando hace calor. El limpiaparabrisas trasero mantiene la visibilidad en ambientes húmedos o polvorientos al limpiar un área amplia de la ventana trasera.La excelente ergonomía asegura que todos los controles estén al alcance del operador, y el vidrio polarizado es estándar en todas las cabinas.Otras características, como los controles estabilizadores remotos, las ventilaciones grandes ajustables de la cabina y los medidores transparentes, otorgan al operador un entorno cómodo, diseñado para reducir la fatiga y aumentar la productividad.
La ergonomía de la cabina es esencial para sacar el máximo provecho de su máquina. Las palancas con compensación de presión y bien ubicadas garantizan menor esfuerzo y mayor capacidad de control para aumentar la productividad.
La interfaz clave entre la máquina y el operador es el asiento. El asiento con suspensión neumática Cat proporciona al operador una cómoda plataforma de trabajo para asegurar altos niveles de productividad con el mínimo de fatiga.
La cabina está conectada al bastidor principal con montajes resistentes que reducen la vibración y el ruido, lo que ofrece al operador un ambiente de trabajo cómodo en todos los sentidos.
El modelo 434F se beneficia con un potente sistema de aire acondicionado optativo, que ofrece buena ventilación al operador, para asegurar que el ambiente de la cabina se mantenga frío cuando se trabaja en temperaturas cálidas. El sistema de ventilación también ofrece deshielo, desempañador y calefacción.
Diseñado sin dejar de considerar el rendimiento, el modelo 434F tiene mayor fuerza de desprendimiento y carga sobre altura y alcance, lo que facilita el trabajo durante la carga de camiones o durante las excavaciones con pala. Los brazos del cargador de levantamiento paralelo ofrecen autonivelación de forma estándar, lo que proporciona una elevación segura de cualquier carga paletizada. La versatilidad se mejoró, por lo que ahora es posible utilizar un cucharón de uso múltiple o uno de uso múltiple, y la visibilidad es excelente. Por otro lado, la línea del capó baja permite una línea de visión clara hacia la parte superior del cucharón.
El modelo 434F está equipado de manera estándar con un sistema de retorno a la excavación. Este sistema reduce los tiempos de ciclo de carga al traer de regreso el cucharón cargador a la posición de excavación automáticamente al bajar los brazos. Cuando los brazos del cargador bajan al nivel del suelo, el cucharón está en la posición correcta para comenzar con la próxima carga.
El sistema de control de amortiguación Cat es una opción diseñada para reducir la inclinación y el rebote de la máquina, lo que proporciona a los operadores un desplazamiento uniforme en todas las aplicaciones, incluidas las de carga y las de transporte, las de desplazamiento por carretera o simplemente las de desplazamiento en el lugar de trabajo. El sistema se controla a través de un interruptor incluido en la consola delantera.
La pluma tipo excavadora permite abordar los trabajos más complejos con facilidad, ya sea al cargar camiones en caminos de una calzada o al excavar a través de obstáculos como paredes. Se combina la versatilidad y las potentes fuerzas de desprendimiento, la capacidad de control de la detección de carga, el sistema hidráulico de flujo compartido; el modelo 434F puede producir altos niveles de productividad con el esfuerzo mínimo para el operador. La pluma presenta un diseño angosto, lo que garantiza máxima visibilidad hacia la herramienta de trabajo.
El modelo 434F está disponible con un brazo extensible que aumenta la profundidad de excavación y la capacidad alcance, lo que mejora la versatilidad y la utilización de la máquina. Un diseño de sección interna deslizante mantiene los pisones libres de suciedad, y extiende los intervalos de reemplazo y ajuste. Las líneas auxiliares, para las herramientas de trabajo, se tendieron de manera que están protegidas del daño al trabajar en zanjas muy estrechas.
Diseñado para facilitar el mantenimiento necesario, el bastidor deslizante de acero fundido de la serie F tiene abrazaderas de agarre que no requieren del desarmado de la retroexcavadora para realizar reparaciones. Los pasadores del bastidor giratorio o del pie de la pluma tienen bujes reemplazables en las perforaciones.
Proporciona un servicio hidráulico que permite al operador posicionar con facilidad la retroexcavadora a lo largo de todo el ancho del bastidor en H sin necesidad de colocar el cucharón en el suelo. Para uso ideal en aplicaciones de servicios públicos como gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.
Es poco probable que trabaje al 100 % de la capacidad de producción todo el tiempo. Por lo tanto, ¿por qué la máquina debería funcionar sin descanso, consumir más combustible, hacer más ruido y aumentar el desgaste?El modelo 434F tiene un sistema hidráulico de centro cerrado con detección de carga que ajusta activamente la potencia hidráulica y el flujo, con el fin de cumplir con la demanda necesaria para la tarea que se realiza. Así que, independientemente de que se realicen zanjas con la máxima fuerza o excavaciones delicadas alrededor de servicios, se mantendrá el control. Ya que la demanda es mínima para el sistema a menos que se requiera, hay menos pérdidas parasitarias de potencia, lo que libera el verdadero potencial del motor y ofrece un mejor rendimiento de carga y desplazamiento por carretera.
El modelo 434F también posee válvulas hidráulicas de flujo compartido, lo que garantiza el flujo correcto de aceite en los cilindros del implemento y, a la vez, proporciona más control y elimina los vacíos de aceite al operar varias funciones a la vez.
El modelo 434F está provisto de una bomba de pistones de desplazamiento variable muy eficiente. La manguera hidráulica de alto rendimiento es fiable y está construida con dos fuertes capas de acero trenzado; además, las conexiones de sellos anulares de ranura proporcionan un sistema robusto que garantiza una durabilidad excelente y resistencia a los daños generados por las alzas de presión y los pulsos hidráulicos.
El convertidor de par con relación 2,64:1 del modelo 434F ofrece una increíble potencia de empuje y aceleración en tareas de carga o desplazamiento.
La selección automática de velocidades, con cinco marchas de avance y tres de retroceso, disminuye al mínimo el esfuerzo del operador con engranajes de precisión, conectando el mando potente en todas las aplicaciones. La modulación de los conjuntos de embrague hidráulico proporciona cambios de marcha más suaves, que le otorgan al operador un manejo más cómodo en todos los tipos de terreno. La transmisión automática optativa prescinde de la palanca de cambios montada en el piso, lo que proporciona acceso sin restricciones a través de la puerta del lado derecho.
Si el desplazamiento por carretera ocupa una importante parte de su rutina diaria, el convertidor de par con sistema de traba optativo (disponible solo en la transmisión automática), le permitirá mantener mayor velocidad, reducir el consumo de combustible y aumentar la productividad de la máquina, lo que le ahorrará tiempo y dinero.
El modelo 434F está equipado con una transmisión servomecánica estándar capaz de alcanzar una velocidad de desplazamiento alta de hasta 40 km/h.Utiliza un sistema constante de cuatro velocidades, sincronizado y engranado para avance y retroceso. Los cambios de dirección se realizan con una palanca que está ubicada convenientemente en la columna de la dirección, y la selección de la marcha se realiza con la palanca de cambios montada en el piso.Póngase a trabajar más rápido con la retroexcavadora cargadora Cat.
En el modelo 434F hay disponibles cucharones hidráulicos de uso general y de uso múltiple. Pueden tener cuchillas o dientes empernados. Los cucharones MP son optativos con horquillas plegables para paletas.
Para diferentes tipos de suelo y excavaciones, existen múltiples diseños de cucharones disponibles, entre otros: cucharones de servicio estándar, de trabajo pesado, de gran capacidad y de servicio extremo (rocas). Pueden colocarse pernos en los dientes o adaptadores soldados con dientes con pasadores. También hay disponibles cucharones para limpieza de acequias, apuntalamiento y trapezoidales.
El sinfín Cat está diseñado para perforar orificios en la tierra y en una variedad de aplicaciones. Existe una amplia variedad de brocas de sinfín y sistemas de mando disponibles, para proporcionar la mejor herramienta para el trabajo.
La perfiladora de pavimento en frío Cat está diseñada para realizar trabajo de perfilación en asfalto y en hormigón, con características como el control de profundidad y la autonivelación.
Los compactadores de placas vibratorias Cat se usan para compactar tierra, arena o grava en aplicaciones de creación de zanjas y de pendientes antes de vaciar hormigón o de poner superficies de asfalto.
Los martillos hidráulicos Cat están diseñados para romper hormigón, asfalto y proporcionar potencia constante durante su funcionamiento. Las opciones silenciadas están disponibles para cumplir con las reglamentaciones locales.
Mejore la versatilidad de su máquina con un acoplador rápido mecánico o hidráulico, para cambiar fácilmente las herramientas de trabajo. Los acopladores mantienen un ajuste preciso a lo largo de su vida útil gracias al innovador diseño de cuñas.Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información.
El distribuidor Cat puede ofrecer una gama completa de CSA que se puede personalizar para adaptarse a las situaciones financieras y los requisitos de los clientes. Los distribuidores pueden ofrecer una gama de opciones desde un mantenimiento preventivo completo con el paquete de S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling Analysis, Análisis Programado de Aceite) hasta un CSA solo de piezas. Proteger su valiosa inversión y saber exactamente cuánto deberá pagar mensualmente le facilitará sus negocios.
¿Ha explorado usted la variedad de opciones disponibles de su distribuidor para financiar su máquina? Estas pueden ofrecerle una selección de paquetes atractivos adaptados a sus necesidades.
Su distribuidor puede guiarlo con la decisión de compra de la máquina, de acuerdo con sus requisitos y manteniendo los costos de operación al mínimo. ¿Es exactamente la máquina que tiene en mente la mejor para su trabajo, o bien, otros accesorios le resultarían más útiles?El distribuidor también lo puede aconsejar respecto a las técnicas de operación de la máquina que disminuirán el desgaste, aumentarán la productividad y reducirán los costos de posesión y operación.
La nueva cubierta de motor de fácil acceso establece el punto de referencia para el acceso a todos los puntos de revisión diaria, tales como: puntos de llenado, filtro de aire, botellas de lavaparabrisas, indicadores visuales, etc. Incluye un paquete de enfriamiento abisagrado único en su clase, lo que facilita aún más el mantenimiento regular. La serie F sigue proporcionando, entre otros, oscilación de eje, juntas universales, muñones sellados de por vida. El mantenimiento diario, que puede ser trabajoso para un operador ocupado, se reduce al mínimo en el modelo 434F.
El diseño de la pluma y del brazo permite realizar todo tipo de ajuste por desgaste con el brazo en el lugar y mediante un mecanismo de ajuste simple; no es necesario el desarme. Las patas del estabilizador también se ajustan externamente, lo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina y los inconvenientes.
Datos no disponibles.