La retroexcavadora cargadora de la serie F de última generación prolonga la tradición y las innovaciones de diseño de la marca Cat. Desarrollada con más de 25 años de experiencia, y en su sexta generación, la serie F está estableciendo nuevos estándares. Consulte a su distribuidor Cat y pruebe las retroexcavadoras cargadoras de última generación de Caterpillar.
Potencia neta | — |
Peso en orden de trabajo: nominal | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Potencia neta | — |
Peso en orden de trabajo: nominal | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Cucharón de uso múltiple | — |
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible (tren de fuerza de tracción en todas las ruedas), uso múltiple | Ninguno |
Aire acondicionado | — |
Contrapesos: livianos | — |
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo estándar (tren de fuerza de tracción en todas las ruedas), uso general | — |
Brazo extensible (sin el contrapeso delantero) | — |
Contrapesos: mediano | — |
Contrapesos: pesado | — |
Cucharón de uso múltiple: sin horquillas plegables | — |
Automática | — |
Control de amortiguación | — |
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible (tren de fuerza de tracción en todas las ruedas), uso general | — |
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo estándar (tren de fuerza de tracción en todas las ruedas), uso múltiple | Ninguno |
Peso en orden de trabajo | — |
Cucharón de uso múltiple: con horquillas plegables | — |
Machine Weight (Range) | 7.380 a 10.242 kg (16.270 a 22.580 lb) |
Presión del sistema: retroexcavadora | — |
Presión del sistema: cargador | — |
Capacidad de la bomba | 125 L/min a 2.200 rpm (33 gal EE.UU./min a 2.200 rpm) |
Tipo | Detección de carga, sistema de centro cerrado |
Tipo de bomba | Pistón axial, flujo variable |
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): calibre | — |
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): carrera | — |
Radio de giro: ruedas exteriores delanteras | — |
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): diámetro de la varilla | — |
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho | — |
Radio de giro | Rueda interior sin freno (AWD) |
Servodirección | Hidrostática |
Potencia bruta (ISO 14396) a 2.200 rpm | — |
Potencia neta (ISO 9249) a 2.200 rpm | — |
Profundidad de excavación: máxima de SAE: brazo estándar | — |
Profundidad de excavación - Máxima de SAE - Brazo extensible retraído - 4,26m | — |
Profundidad de excavación - Máxima de SAE - Brazo extensible extendido - 4,26m | — |
Carrera | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp | — |
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 68,5 kW/91 hp | — |
Potencia nominal (optativa) a 2.200 rpm: bruta, ISO 14396 | — |
Potencia nominal (optativa) a 2.200 rpm: neta, 80/1269/EEC | — |
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: bruta, ISO 14396 | — |
Cilindrada | — |
Calibre | — |
Potencia nominal (optativa) a 2.200 rpm: neta, ISO 9249 | — |
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp | — |
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: neta, 80/1269/EEC | — |
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: neta, ISO 9249 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 68,5 kW/91 hp | — |
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 70 kW/94 hp | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 70 kW/94 hp | — |
Aire acondicionado de la cabina | optativo |
8 luces de trabajo (4 delanteras, 4 traseras) | se incluye |
Calentador de cabina | se incluye |
Medidor de despliegue de conjunto de instrumentos | se incluye |
Totalmente vitrificado | se incluye |
Puerta con apertura izquierda con ventana con apertura | se incluye |
Tomacorriente interno | se incluye |
Consola de almacenamiento izquierda | se incluye |
Asiento con suspensión neumática | se incluye |
2 ventanas fijas en el lado trasero | se incluye |
Visera | se incluye |
Enchufe para baliza (2) | se incluye |
Espejo retrovisor exterior | se incluye |
Perilla del volante de dirección | se incluye |
Puerta con apertura derecha con ventana con apertura | se incluye |
Revestimiento listo para instalación de radio | se incluye |
Columna de dirección inclinable | se incluye |
Alfombrilla | se incluye |
Asiento con suspensión básico | se incluye |
8 luces de trabajo | se incluye |
Protecciones contra vandalismo | se incluye |
Espejo retrovisor | se incluye |
Consola de almacenamiento izquierda (4 delanteras, 4 traseras) | se incluye |
Cinturón de seguridad (50 mm) | se incluye |
Rejilla delantera vitrificada y limpiaparabrisas | se incluye |
Sistema hidráulico | — |
Tanque de combustible | — |
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): extremo de rueda/mando final (volumen por lado) | — |
Transmisión: servomecánica: AWD | — |
Tanque hidráulico | — |
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): caja central | — |
Eje delantero (AWD): caja central | — |
Sistema de enfriamiento: con calentador | — |
Eje delantero (AWD): extremo de rueda/mando final (volumen por lado) | — |
Motor con filtro de aceite | — |
Avance: 3ª | — |
Retroceso: 4ª | — |
Avance: 1ª | — |
Avance: 2ª | — |
Retroceso: 2ª | — |
Retroceso: 1ª | — |
Avance: 4ª | — |
Retroceso: 3ª | — |
Avance: 5ª | — |
ROPS/FOPS | Estándar |
El modelo 428F está disponible con un convertidor de par optativo con sistema de traba, que reduce el tiempo en carretera y mejora el consumo de combustible.
Las palancas mecánicas para operar la retroexcavadora se pueden configurar para retroexcavadora (SAE), excavadora (ISO) o controles universales (patrón X), lo que garantiza que todos los operadores puedan sacar el máximo provecho del modelo 428F.
El modelo 428F cuenta con un paquete de enfriamiento del motor para temperatura ambiente alta, lo que permite que la máquina pueda operar a temperaturas de hasta 50 °C.
Filtro de aire axial de tipo seco con sistema automático de antefiltro integrado para expulsión de polvo que prolonga la vida del filtro de aire durante trabajos en condiciones polvorientas, lo que reduce los tiempos y los costos de las reparaciones.
Es importante tener un lugar en la máquina donde mantener las herramientas. Es por esto que en el modelo 428F hemos aumentado el tamaño del compartimento de almacenamiento en la caja de almacenamiento grande.
Un tanque de combustible no metálico grande de 160 L junto con el motor Cat y el sistema hidráulico eficiente garantizan períodos más extensos entre los llenados, así como menos inconvenientes. Además, se obtiene mayor tiempo de funcionamiento a través de la reducción de la condensación y de la ausencia de enmohecimiento.
El modelo 428F está protegido por un revestimiento de imprimación de electrodeposición (recubrimiento electrónico), que sella por completo cada componente metálico y ofrece un grado superior de protección contra el daño y la corrosión. Combinado con una capa superior altamente sólida de poliuretano, el modelo 428F mantendrá un buen aspecto por largo tiempo, lo que garantiza un valor de reventa óptimo.
La cabina del modelo 428F se diseñó teniendo en cuenta al operador. El diseño ofrece máxima comodidad, facilidad de operación y un estilo moderno, y cumple los requisitos de los operadores más exigentes en la actualidad. En el diseño se incorpora vidrio curvo para un mayor espacio interior y mejor visibilidad. La amplia cabina otorga un ambiente amplio para un mejor rendimiento al cambiar el asiento de una modalidad de operación a otra. La comodidad de la cabina se mejoró con el asiento Cat de primera clase con suspensión neumática, que reduce la fatiga. La ventana trasera de una pieza y fácil de abrir proporciona al operador una excelente ventilación y una visibilidad insuperable. Cuando se trabaja en condiciones de humedad o mucho polvo, el limpiaparabrisas trasero puede limpiar fácilmente una extensa área de la rejilla trasera para garantizar una excelente visibilidad de la zona de trabajo. La excelente ergonomía garantiza que todos los controles estén al alcance del operador, y los vidrios polarizados son estándar en todas las cabinas. Otras características, como los controles estabilizadores remotos, las grandes ventilaciones ajustables de la cabina, y los medidores, otorgan al operador un entorno cómodo, diseñado para reducir la fatiga y aumentar la productividad.
La ergonomía óptima de la cabina resulta vital para asistir al operador en la búsqueda de una mejor productividad. Las palancas con compensación de presión y bien ubicadas garantizan menor esfuerzo y mayor capacidad de control para aumentar la productividad.
La interfaz principal entre la máquina y el operador es óptima, y el asiento Cat con suspensión neumática le ofrece al operador una cómoda plataforma de trabajo para garantizar altos niveles de productividad con la menor fatiga.
La cabina está conectada al bastidor principal con montajes resistentes que reducen la vibración y el ruido, lo que ofrece al operador un ambiente de trabajo cómodo en todos los sentidos.
El modelo 428F tiene un filtro de aire de cabina de fácil acceso, ubicado en el guardabarros trasero del lado derecho. La admisión de aire de la cabina está ubicada en una posición alta para minimizar el ingreso de polvo en el filtro de aire.
El modelo 428F se beneficia con un potente sistema de aire acondicionado optativo, que ofrece buena ventilación al operador y asegura que el ambiente de la cabina se mantenga frío cuando se trabaja en temperaturas cálidas. El sistema de ventilación también ofrece deshielo, desempañador y calefacción.
El modelo 428F tiene luces de trabajo traseras y delanteras ajustables. Esto permite al operador dirigir las luces cuando sea necesario para obtener una iluminación máxima en el área de trabajo sin importar la iluminación natural del entorno.
Con un diseño pensado en el rendimiento, el modelo 428F tiene mayor fuerza de desprendimiento y carga sobre altura y alcance, lo que facilita el trabajo durante la carga de camiones o durante las excavaciones con pala. Los brazos del cargador de levantamiento paralelo ofrecen autonivelación de forma estándar, lo que proporciona una elevación segura de cualquier carga paletizada. La versatilidad mejoró con la opción de cucharón de uso general o de uso múltiple y la visibilidad es excelente gracias a la línea del capó baja, que permite una línea de visión clara hacia la parte superior del cucharón.
El sistema de control de amortiguación Cat es una opción diseñada para reducir la inclinación y el rebote de la máquina, lo que proporciona a los operadores un desplazamiento uniforme en todas las aplicaciones, incluidas las de carga y las de transporte, las de desplazamiento por carretera o simplemente las de desplazamiento en el lugar de trabajo. El sistema está conectado a través de un interruptor incluido en la consola delantera.
El modelo 428F está equipado con un sistema estándar de retorno a la excavación. Este sistema reduce los tiempos de ciclo de carga al traer de regreso el cucharón cargador a la posición de excavación automáticamente al bajar los brazos. Cuando los brazos del cargador bajan al nivel del suelo, el cucharón está en la posición correcta para comenzar con la próxima carga.
La pluma de la excavadora aborda los trabajos más complejos con facilidad, ya sea al cargar camiones en caminos de una calzada o al excavar a través de obstáculos como paredes. Se combina la versatilidad y las potentes fuerzas de desprendimiento, la capacidad de control de la detección de carga, el sistema hidráulico de flujo compartido; el modelo 428F puede producir altos niveles de productividad con el esfuerzo mínimo para el operador. La pluma presenta un diseño angosto, lo que garantiza máxima visibilidad hacia la herramienta de trabajo.
El modelo 428F está disponible con un brazo extensible que aumenta la profundidad de excavación y la capacidad de alcance, lo que mejora la versatilidad y la utilización de la máquina. Un diseño de sección interna deslizante mantiene los pisones libres de suciedad, y extiende los intervalos de reemplazo y ajuste. Las líneas auxiliares para operar herramientas se tendieron de manera que están protegidas del daño al trabajar en zanjas muy estrechas.
El bastidor deslizante de acero fundido de la serie F tiene abrazaderas de traba exteriores, por lo que no hace falta desarmar la retroexcavadora para realizar reparaciones. Los pasadores del bastidor giratorio o del pie de la pluma tienen bujes reemplazables en las perforaciones.
El modelo 428F está equipado con amortiguación de rotación Cat que permite una rápida apertura de zanjas al amortiguar la oscilación de la pluma cuando regresa a la zanja con el excavador.
Proporciona un servicio hidráulico que permite al operador posicionar con facilidad la retroexcavadora a lo largo de todo el ancho del bastidor en H sin necesidad de colocar el cucharón en el suelo. Para uso ideal en aplicaciones de servicios públicos como gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.
Es poco probable que trabaje al 100 % de la capacidad de producción todo el tiempo. ¿Por qué la máquina debería funcionar sin descanso, consumir más combustible, hacer más ruido y aumentar el desgaste? El modelo 428F tiene un sistema hidráulico de centro cerrado con detección de carga que ajusta activamente la potencia hidráulica y el flujo, con el fin de cumplir con la demanda necesaria para la tarea que se está realizando. Independientemente de que se realicen grandes zanjas o excavaciones delicadas alrededor de servicios, siempre se mantiene el control. Ya que la demanda es mínima para el sistema a menos que se requiera, hay menos pérdidas parasitarias de potencia, lo que libera el verdadero potencial del motor y ofrece un mejor rendimiento de carga y desplazamiento por carretera.
El modelo 428F posee válvulas hidráulicas de flujo compartido, lo que garantiza el flujo correcto de aceite en los cilindros del implemento, y a la vez proporciona más control y elimina los vacíos de aceite al operar varias funciones a la vez.
El modelo 428F está equipado con una bomba de pistones de desplazamiento variable muy eficiente. La manguera hidráulica de alto rendimiento es fiable y está construida con dos fuertes capas de acero trenzado; además, las conexiones de sellos anulares de ranura proporcionan un sistema robusto que garantiza una durabilidad excelente y resistencia a los daños generados por las alzas de presión y los pulsos hidráulicos.
Cucharones hidráulicos de uso general y de uso múltiple, montados con pasador o conectados al acoplador rápido. Pueden tener cuchillas o dientes empernados. Los cucharones MP son optativos con horquillas plegables para paletas.
Para diferentes tipos de suelo y excavaciones, existen múltiples diseños de cucharones disponibles, entre otros: cucharones de servicio estándar, de trabajo pesado, de gran capacidad y de servicio extremo (rocas). Pueden colocarse pernos en los dientes o adaptadores soldados con dientes con pasadores. También hay disponibles cucharones para limpieza de acequias, apuntalamiento y trapezoidales.
El sinfín Cat está diseñado para perforar orificios en la tierra y en una variedad de aplicaciones. Existe una amplia variedad de brocas de sinfín y sistemas de mando disponibles, para proporcionar la mejor herramienta para el trabajo.
La perfiladora de pavimento en frío Cat está diseñada para realizar trabajo de perfilación en asfalto y en hormigón, con características como el control de profundidad y la autonivelación.
Los compactadores de placas vibratorias Cat se usan para compactar tierra, arena o grava en aplicaciones de creación de zanjas y de pendientes antes de vaciar hormigón o de poner superficies de asfalto.
Los martillos hidráulicos Cat están diseñados para romper hormigón, asfalto y proporcionar potencia constante durante su funcionamiento. Las opciones silenciadas están disponibles para cumplir con las reglamentaciones locales.
Mejore la versatilidad de su máquina con un acoplador rápido mecánico o hidráulico, para cambiar fácilmente las herramientas de trabajo. Los acopladores mantienen un ajuste preciso durante toda la vida útil gracias a un innovador diseño de cuña. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información.
El modelo 428F está equipado con una transmisión mecánica, capaz de alcanzar velocidades de hasta 40 km/h. Utiliza un sistema constante de cuatro velocidades, sincronizado y engranado para avance y retroceso. Los cambios de dirección se realizan con una palanca que está ubicada convenientemente en la columna de la dirección, y la selección de la marcha se realiza con la palanca de cambios montada en el piso.
El modelo 428F está disponible con el Motor Cat 3054C con turbocompresión que cumple con la norma de emisiones Stage II de la Unión Europea 97/68/EC o con un Motor Cat C4.4 con turbocompresión y posenfriamiento que cumple con la norma de emisiones de la Stage IIIA de la Unión Europea 2004/26/EC. Una opción de clasificación de potencia permite que el rendimiento de la máquina se adapte a las necesidades del cliente. Todos los motores son motores diésel de inyección directa fiables, de 4 cilindros y 4 tiempos, equipados con sistema de arranque estándar de bujías incandescentes que permite un funcionamiento óptimo en clima frío. Esto otorga un rendimiento de arranque fiable incluso a -18 °C. Otras características incluyen una bomba de agua impulsada por engranajes y una correa impulsora politrapecial auxiliar que se tensiona automáticamente para una mayor vida útil.
Pase de la tracción en 2 ruedas (2WD, 2 Wheel Drive) a la tracción en todas las ruedas (AWD, All Wheel Drive) mediante el selector de tracción de tres posiciones. Una tercera modalidad, 2WD con frenos en todas las ruedas, activa la opción de AWD cuando frena y regresa a 2WD cuando se suelta el pedal del freno, lo que garantiza un esfuerzo de frenado positivo en situaciones de conducción peligrosas.
Los ejes de servicio pesado Cat instalados en el modelo 428F se diseñaron para su uso en las condiciones más arduas, y la traba del diferencial de los ejes traseros permite asegurar que se mantenga la tracción en todos los tipos de suelo.
El eje trasero cuenta con un diseño cerrado y con un sistema de frenos sumergidos multiplaca de kevlar. Este sistema de ajuste automático está sumergido en baño de aceite y permite operar en los entornos más difíciles. Además incluye dos pedales de freno para otorgar una división de frenado en esquinas con poco espacio.
El frenado asistido hidráulicamente reduce la cantidad de esfuerzo que requiere el operador en los pedales de freno. Al producir el mismo rendimiento de frenado, con menos fuerza ejercida, los operadores pueden asegurarse de tener reacciones de frenado más rápidas y menos fatiga.
El cambio de transmisión automática optativo proporciona selección automática de marchas entre las cinco marchas de avance y las tres de retroceso, y garantiza la selección correcta de la marcha para el trabajo que se debe realizar. La modulación de los conjuntos de embrague hidráulico proporciona una selección más suave que le otorga al operador un manejo más cómodo en todos los tipos de terreno. Con la transmisión automática no hay palancas de cambio montadas en el piso, por lo tanto, el operador tiene más espacio y mejor acceso a través de la puerta del lado derecho.
Si el desplazamiento de un lugar a otro ocupa una importante parte de su rutina diaria, el convertidor de par optativo con sistema de traba (disponible solo con la transmisión automática) le permitirá mantener mayor velocidad, consumir menos combustible y aumentar la productividad de la máquina, lo que le ahorrará tiempo y dinero.
Facilite las revisiones diarias gracias a la punta delantera remodelada que se abre para revelar un paquete de enfriamiento con bisagras para remover escombros y mantener un óptimo rendimiento de enfriamiento. Todos los puntos de revisiones diarios, tales como puntos de llenado, filtro de aire, botellas del lavaparabrisas, indicadores, etc., se encuentran por encima del compartimiento del motor, y se puede acceder a ellos al destrabar el capó del motor; con lo que se eliminan los esfuerzos para acceder al compartimiento del motor. Gracias a los ejes con sellado permanente y a los ejes motrices, los operadores no tienen la necesidad de perder tiempo al engrasar las incómodas áreas debajo de la máquina. El mantenimiento diario, que puede ser otra de las tarea de un operador ocupado, se mantiene al mínimo en el modelo 428F.
Tanto los estabilizadores como la retroexcavadora están diseñados para permitir que los ajustes de los pistones se realicen en el lugar, mediante un simple mecanismo de ajuste. Si se debe ajustar un pisón, los pernos de ajuste son accesibles y solo se requiere de algunos minutos, sin necesidad de desarmar ningún componente.
Todos los filtros Cat se montan verticalmente para realizar trabajos de servicio sin derrames y reducir la contaminación del aceite. Estos filtros de bajos micrones permiten quitar las partículas más pequeñas del aceite y mantener el buen funcionamiento del aceite, de la transmisión y del sistema hidráulico durante muchos años.
Su distribuidor Cat le proporcionará el S·O·SSM de Caterpillar. Este análisis permite que el distribuidor examine el desgaste de la máquina antes de que surjan problemas, para evitar fallas prematuras y para tomar medidas correctivas, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos.
Su distribuidor Cat puede ofrecerle una amplia gama de convenios CSA que pueden ajustarse individualmente para adaptarse a su economía y a sus requisitos. Los distribuidores pueden ofrecer una variedad de opciones, desde mantenimiento de prevención total con el paquete S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling Analysis, Análisis Programado de Aceite) hasta un CSA solo de piezas. Proteger su valiosa inversión y saber exactamente cuánto deberá pagar mensualmente le facilitará sus negocios.
¿Ha explorado usted la variedad de opciones disponibles de su distribuidor para financiar su máquina? Estas pueden ofrecerle una selección de paquetes atractivos adaptados exactamente para cumplir con los requisitos.
Su distribuidor puede guiarlo con la decisión de compra de la máquina, de acuerdo con sus requisitos y manteniendo los costos de operación al mínimo. ¿Es la máquina que tiene en mente exactamente la mejor para el trabajo, o podría haber una solución más adecuada? El distribuidor también lo puede aconsejar respecto a las técnicas de operación de la máquina que disminuirán el desgaste, aumentarán la productividad y reducirán los costos de posesión y operación.
Datos no disponibles.