Las Retroexcavadoras Cargadoras Cat® 420 proporcionan rendimiento, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior, versatilidad y una estación del operador renovada.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera. Los nuevos módulos de control de la retroexcavadora permiten ajustes ilimitados.
La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.
La Retroexcavadora Cargadora 420 ofrece fuerzas de desprendimiento superiores y un nivel de agresividad en aplicaciones de bancos duros.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Par máximo neto SAE J1349 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm | 31% |
Modelo de motor | Motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor |
Calibre | — |
Cilindrada | — |
Carrera | — |
Emisiones | El Motor 3054C Cat cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea. |
Potencia del motor: ISO 14396:2002 | — |
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249:2007 | — |
Potencia bruta: SAE J1995:2014 | — |
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J 1349:2011 | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: SAE J 1349:2011 | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: ISO 9249:2007 | — |
Par máximo neto SAE J1349 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Emisiones | El Motor C4.4 Cat optativo cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea. |
Modelo de motor | C4.4 Cat mecánico con turbocompresor y posenfriamiento |
Reserva de par neta a 1.400 rpm | 32% |
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J1349:2011 | — |
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249:2007 | — |
Potencia del motor (ISO 14396:2002) | — |
Potencia bruta (SAE J1995:2014) | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: SAE J 1349:2011 | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: ISO 9249:2007 | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Peso en orden de trabajo mínimo | — |
Cucharón de uso múltiple (1,00m3/1,31yd3): sin horquillas ni dientes | — |
Control de amortiguación | — |
Contrapesos: opción2 | — |
Contrapesos: opción1 | — |
Contrapesos: opción3 | — |
Cargador con portaherramientas integrado y acoplador rápido | — |
Aire acondicionado | — |
Nota | Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con cargador de inclinación sencilla, ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), tracción en 2 ruedas, brazo estándar, cucharón cargador de uso general de 0,96 m3 (1,25 yd3), cucharón retroexcavador de servicio estándar de 610 mm (24"), contrapeso de 240 kg (530 lb) y tanque de combustible lleno. |
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS | — |
Tracción en las cuatro ruedas | — |
Brazo extensible | — |
Transmisión automática | — |
Cabina: ROPS/FOPS | — |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 3ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso | — |
Transmisión servomecánica: avance en 2ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 5ª | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 2ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 2ª | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 1ª | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 4ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 6ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: 4ª de avance | — |
Eje trasero: estático | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático | — |
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): dinámico | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico | — |
Eje trasero: dinámico | — |
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): estático | — |
Presión del sistema: cargador | — |
Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
Presión del sistema: retroexcavadora | — |
Tipo | Centro cerrado |
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | — |
Diámetro de la varilla | — |
Tipo | Rueda delantera |
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio | — |
Oscilación del eje | 11° |
Servodirección | Hidrostática |
Carrera | — |
Calibre | — |
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores | — |
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) | — |
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado | — |
Transmisión automática: tracción en las cuatro ruedas | — |
Sistema hidráulico | — |
Eje trasero | — |
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas | — |
Tanque de combustible | — |
Aceite del motor: con filtro | — |
Eje trasero: engranajes planetarios | — |
Tanque hidráulico | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios | — |
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas | — |
Opción 1 | 11L-16 (12 capas) F-3/19.5L-24 (12 capas) R4 ATU |
Opción 4 | 340/80R 18/19.5L-24 (12 capas) R4 ATU |
Opción 5 | 340/80R 18/500/70R 24 RT |
Opción 2 | 12.5/80-18 (12 capas) 1-3/19.5L-24 (12 capas) ATU |
Opción 3 | 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3/21L-24 (16 capas) R4 ATU |
Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera. Los nuevos módulos de control de la retroexcavadora permiten ajustes ilimitados.
La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.
La Retroexcavadora Cargadora 420 ofrece fuerzas de desprendimiento superiores y un nivel de agresividad en aplicaciones de bancos duros.
La amplia gama de herramientas Cat Work Tools de alto rendimiento convierten a la retroexcavadora cargadora Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo. Todas las retroexcavadoras cargadoras tienen brazos estándar listos para instalación de tenaza.
El acoplador de traba doble Cat está disponible de fábrica con operación mecánica o hidráulica. El acoplador permite hacer cambios de herramienta de manera rápida y fácil.
Datos no disponibles.