416

416 - 2021, Tier 2, LACD

Información general

La Retroexcavadora Cargadora 416 Cat® proporciona rendimiento, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Especificaciones

Unidades: 
Potencia neta: SAE J1349
Profundidad de excavación: estándar
Peso en orden de trabajo: máximo
Ver más

Ventajas y características

Estación del operador ergonómica

Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera.

Rendimiento de frenado

Los frenos reforzados hidráulicamente proporcionan una excelente potencia de frenado, con menos esfuerzo de parte del operador.

Sistema hidráulico con detección de carga

La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.

  June 7, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Motor
Potencia neta: SAE J1349
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Motor: estándar
Potencia bruta: SAE J1995
Carrera
Reserva de par neta a 1.400 rpm 38%
Cilindrada
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: EEC80/1269
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: SAEJ1349
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAEJ1349
Potencia bruta: ISO 14396
Modelo de motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor
Calibre
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: ISO9249
Par máximo neto SAE J1349
Emisiones El Motor 3054C Cat cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea.
Potencia neta máxima: 80/1269/EEC
Potencia neta máxima: SAE J1349:2011
Potencia neta máxima: ISO 9249:2007
Pesos
Peso en orden de trabajo: máximo
Cabina: ROPS/FOPS
Tracción en las cuatro ruedas
Aire acondicionado
Contrapesos: opción1
Contrapesos: opción2
Contrapesos: opción3
Brazo extensible
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS
Cucharón de uso múltiple (1,00m3/1,30yd3): sin horquillas ni dientes
Nota Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con techo ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), tracción en 2 ruedas, brazo estándar, cucharón cargador de uso general de 0,76 m3 (1,0 yd3), cucharón retroexcavador de servicio estándar de 610 mm (24"), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) y tanque de combustible lleno.
Retroexcavadora
Profundidad de excavación: estándar
Sistema hidráulico
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial
Presión del sistema: cargador
Tipo Centro cerrado
Presión del sistema: retroexcavadora
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm
Transmisión
Transmisión servomecánica: avance en 2ª
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª
Transmisión servomecánica: 4ª de avance
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª
Transmisión servomecánica: avance en 1ª
Transmisión servomecánica: avance en 3ª
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso
Capacidades de llenado de servicio
Tanque de combustible
Aceite del motor: con filtro
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado
Sistema hidráulico
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios
Eje delantero (tracción en 4 ruedas)
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas
Eje trasero
Eje trasero: engranajes planetarios
Tanque hidráulico
Clasificaciones de los ejes
Eje trasero: estático
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): dinámico
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): estático
Eje trasero: dinámico
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático
Motor: optativo
Modelo de motor C4.4 Cat mecánico con turbocompresor y posenfriamiento
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAEJ1349
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: EEC80/1269
Carrera
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: ISO9249
Cilindrada
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: SAEJ1349
Calibre
Potencia bruta: SAE J1995
Par máximo neto SAE J1349
Emisiones El Motor C4.4 Cat optativo cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea.
Reserva de par neta a 1.400 rpm 37%
Potencia bruta: ISO 14396
Potencia neta máxima: SAE J1349:2011
Potencia neta máxima: 80/1269/EEC
Potencia neta máxima: ISO 9249:2007
Dirección
Calibre
Servodirección Hidrostática
Oscilación del eje 11¬∞
Carrera
Diámetro de la varilla
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio
Tipo Rueda delantera
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores
Neumáticos
Opción 3 Delanteros: 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3. Traseros: 21L-24 (16 capas) R4 ATU
Opción 1 Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU
Opción 2 Delanteros: 12.5/80-18 (12 capas) 1-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU
Opción 4 Delanteros: 340/80R 18. Traseros: 500/70R24 157B

Ventajas y características

Estación del operador ergonómica

Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera.

Rendimiento de frenado

Los frenos reforzados hidráulicamente proporcionan una excelente potencia de frenado, con menos esfuerzo de parte del operador.

Sistema hidráulico con detección de carga

La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.

Rendimiento de la máquina

La Retroexcavadora Cargadora 416 proporciona más fuerza de desprendimiento y agresividad en aplicaciones de bancos duros.

Versatilidad de la máquina

La amplia gama de herramientas Cat Work Tools de alto rendimiento convierten a la retroexcavadora cargadora Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo. Todas las retroexcavadoras cargadoras tienen brazos estándar listos para instalación de tenaza.

Acoplador de traba doble

El acoplador de traba doble Cat viene incluido de fábrica. El acoplador permite hacer cambios de herramienta de manera rápida y fácil.

Equipos estándar

  • TREN DE FUERZA
    • Filtro de aire
    • Freno de estacionamiento secundario
    • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
    • Refrigerante/anticongelante de larga duración
    • Orificio de diagnóstico para el motor
    • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
    • Motor Cat 3054C mecánico con turbocompresor con emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II
    • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
    • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
    • Filtros con rosca: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
    • Filtros, caja y cartucho de fluido hidráulico
    • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
    • Convertidor de par
    • Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades
    • Interruptor neutralizador de la transmisión
    • Tracción en dos ruedas
  • ENTORNO DEL OPERADOR
    • Controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas
    • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
    • Gancho para ropa
    • Dos portabebidas
    • Ventilador de succión y protector
    • Alfombrilla
    • Grupo de medidores,<br> medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro
    • Indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura alta del convertidor de par, nivel de combustible, carga, advertencia del motor No. 1, advertencia del motor No. 2, luz de acción, esperar para arrancar
    • Luces del panel de instrumentos
    • Dos controles de palanca mecánicos
    • Espejo retrovisor
    • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
    • Asiento de vinilo con suspensión mecánica
    • Compartimiento de almacenamiento con traba
    • Bandeja de almacenamiento
    • Columna de dirección fija en los techos
    • Acelerador manual y de pedal
  • SISTEMA HIDRÁULICO
    • Sellos anulares de ranura
    • Manguera hidráulica XT™
    • Enfriador de aceite hidráulico
    • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
    • Válvula hidráulica de dirección hidrostática
    • Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
    • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones
    • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Alarma de retroceso
    • Alternador de 120 amperios
    • Alarma audible de falla del sistema
    • Batería que no requiere mantenimiento de 880CCA
    • Interruptor de desconexión de la batería
    • Arranque auxiliar remoto de la batería
    • Luz de techo (solo para cabina)
    • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
    • Sistema de arranque/parada con llave
    • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
    • Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo
    • Product Link™, celular, PL240 (solo para países certificados)
    • Dos enchufes en el techo
    • Sistema de arranque con bujías
    • Luces de parada y de cola
    • Bocina eléctrica de advertencia
  • OTROS
    • Traba de transporte de la pluma
    • Tirante del cilindro de levantamiento
    • Indicador de nivel del cucharón
    • Contrapeso de parachoques
    • Guardabarros trasero
    • Tanque de combustible completamente cerrado
    • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
    • Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo
    • Traba del capó dentro de la cabina
    • Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión
    • Cargador de inclinación sencilla
    • Respiradero de circuito abierto
    • Servodirección hidrostática
    • Zapatas del estabilizador para calles
    • Traba de la rotación para transporte
    • Neumáticos
    • Caja de herramientas externa con traba
    • Puntos de amarre para el transporte

Equipos opcionales

  • EQUIPO OPTATIVO
    • Cabina estándar
    • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
    • Contrapesos de 115kg (255lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015lb)
    • Motor Cat C4.4 con emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA
    • Guardabarros delantero con escalones integrales
    • Tracción en las cuatro ruedas
    • Estabilizador para roca con protección
    • Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)
    • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)
    • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
    • Product Link, celular, PL641I
    • Product Link, satelital, PL631E
    • Acoplador rápido manual con traba doble
    • Radio, Bluetooth
    • Baliza giratoria con montaje magnético
    • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
    • Teclado del sistema de seguridad
    • Tacos estabilizadores para calle
    • Brazo extensible
    • Caja de almacenamiento
    • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
    • Accesorios de herramientas, como cucharones de uso general, cucharones de uso múltiple, cucharones retroexcavadores de servicio pesado y cucharones retroexcavadores de servicio estándar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vista en 360°