Las Retroexcavadoras Cargadoras Cat® 420F2 y 420F2 IT ofrecen rendimiento, mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior, versatilidad y una estación del operador totalmente renovada.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera. Los nuevos módulos de control de la retroexcavadora permiten ajustes ilimitados.
La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.
La Retroexcavadora Cargadora 420F2 ofrece fuerzas de desprendimiento superiores y un nivel de agresividad en aplicaciones de bancos duros.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Par máximo neto a 1.400 rpm | — |
Carrera | — |
Potencia máxima neta: 2.200 rpm: EEC80/1269 | — |
Modelo de motor | Motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor |
Potencia bruta: SAE J1995 | — |
Calibre | — |
Cilindrada | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO9240 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAEJ1349 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm | 31% |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: ISO 9249 | — |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269 | — |
Par máximo neto SAE J1349 | — |
Emisiones | El Motor 3054C Cat cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea. |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Cabina: ROPS/FOPS | — |
Control de amortiguación | — |
Tracción en las cuatro ruedas | — |
Aire acondicionado | — |
Contrapesos: opción1 | — |
Contrapesos: opción2 | — |
Contrapesos: opción3 | — |
Cargador con portaherramientas integrado y acoplador rápido | — |
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS | — |
Cucharón de uso múltiple (1,00m3/1,31yd3): sin horquillas ni dientes | — |
Brazo extensible | — |
Transmisión automática | — |
Nota | Las especificaciones indicadas corresponden a la máquina equipada con cargador de inclinación sencilla, OROPS (Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), tracción en dos ruedas, brazo estándar, cucharón cargador de uso general de 0,96 m3 (1,25yd3), cucharón retroexcavador de servicio estándar de 610 mm (24"), contrapeso de 240 kg (530 lb) y tanque de combustible lleno. |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
Presión del sistema: cargador | — |
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | — |
Presión del sistema: retroexcavadora | — |
Tipo | Centro cerrado |
Transmisión servomecánica: avance en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 2ª | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 2ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 2ª | — |
Transmisión servomecánica: 4ª de avance | — |
Transmisión servomecánica: avance en 1ª | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 1ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 1ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 4ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 6ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 5ª | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 3ª de retroceso | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 3ª | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 5ª de avance | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 6ª de avance con LUC | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 1ª de avance | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 2ª de avance | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 5ª de avance con LUC | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 3ª de avance | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 4ª de avance | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 2ª de retroceso | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 1ª de retroceso | — |
Transmisión automática con convertidor de par de traba optativo: 6ª de avance | — |
Eje trasero | — |
Eje trasero: engranajes planetarios | — |
Aceite del motor: con filtro | — |
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) | — |
Tanque de combustible | — |
Transmisión automática: tracción en las cuatro ruedas | — |
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas | — |
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas | — |
Sistema hidráulico | — |
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios | — |
Tanque hidráulico | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico | — |
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): dinámico | — |
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): estático | — |
Eje trasero: estático | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático | — |
Eje trasero: dinámico | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO9240 | — |
Potencia máxima neta: 2.200 rpm: EEC80/1269 | — |
Carrera | — |
Emisiones | El Motor C4.4 Cat optativo cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea. |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAEJ1349 | — |
Cilindrada | — |
Par máximo neto SAE J1349 | — |
Modelo de motor | C4.4 Cat mecánico con turbocompresor y posenfriamiento |
Calibre | — |
Potencia bruta: SAE J1995 | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: ISO 9249 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm | 32% |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269 | — |
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 | — |
Opción 2 | 12.5/80-18 (12 capas) 1-3/19.5L-24 (12 capas) ATU |
Opción 5 | 340/80R 18/500/70R 24 RT |
Opción 3 | 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3/21L-24 (16 capas) R4 ATU |
Opción 1 | 11L-16 (12 capas) F-3/19.5L-24 (12 capas) R4 ATU |
Opción 4 | 340/80R 18/19.5L-24 (12 capas) R4 ATU |
Calibre | — |
Diámetro de la varilla | — |
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores | — |
Servodirección | Hidrostática |
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio | — |
Tipo | Rueda delantera |
Carrera | — |
Oscilación del eje | 11° |
Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera. Los nuevos módulos de control de la retroexcavadora permiten ajustes ilimitados.
La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.
La Retroexcavadora Cargadora 420F2 ofrece fuerzas de desprendimiento superiores y un nivel de agresividad en aplicaciones de bancos duros.
La amplia gama de herramientas Cat Work Tools de alto rendimiento convierten a la retroexcavadora cargadora Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo. Todas las retroexcavadoras cargadoras tienen brazos estándar listos para instalación de tenaza. El cargador con portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool) proporciona versatilidad y permite conectar rápidamente una variedad de herramientas Cat Work Tools.
El acoplador de traba doble Cat está disponible de fábrica con operación mecánica o hidráulica. El acoplador permite hacer cambios de herramienta de manera rápida y fácil.
Datos no disponibles.