Experimente la diferencia de una retroexcavadora cargadora Cat®. La espaciosa estación del operador cuenta con controles de palanca universal ergonómicos, amplio espacio para las piernas y un asiento con suspensión neumática para mantenerlo cómodo todo el día. Los modelos Cat 430F/430F IT, fabricados para proporcionar mayor alcance, altura de descarga, fuerza de desprendimiento y potencia de empuje, lo ayudan a realizar más trabajo para mejorar sus resultados finales.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Modelo de motor: estándar | Cat® 3054C Mechanical Turbo |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Potencia bruta: SAE J1995 | — |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Potencia neta - EEC 80/1269 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: EEC 80/1269 | — |
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: ISO 9249 | — |
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: SAE J1349 | — |
Reserva de par neto: a 1.400 rpm, estándar | — |
Par neto máximo a 1.400 rpm, estándar: SAE J1349 | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Peso en orden de trabajo: nominal | — |
Cabina: ROPS/FOPS | — |
Transmisión automática | — |
Control de amortiguación | — |
Cargador con portaherramientas integrado y acoplador rápido | — |
Brazo extensible, sin pesos | — |
Contrapesos: opción1 | — |
Aire acondicionado | — |
Contrapesos: opción2 | — |
Contrapesos: opción3 | — |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Profundidad de excavación: brazo extensible retraído | — |
Profundidad de excavación: brazo extensible extendido | — |
Alcance desde el pivote de giro: estándar | — |
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible retraído | — |
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible extendido | — |
Rotación del cucharón | — |
Fuerza de excavación del cucharón: estándar | — |
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible retraído | — |
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible extendido | — |
Fuerza de excavación del brazo: estándar | — |
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible retraído | — |
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible extendido | — |
Altura de carga: estándar | — |
Altura de carga: brazo extensible retraído | — |
Altura de carga: brazo extensible extendido | — |
Alcance de carga: estándar | — |
Alcance de carga: brazo extensible retraído | — |
Alcance de carga: brazo extensible extendido | — |
Capacidad del cucharón: uso general | — |
Ancho del cucharón: uso general | — |
Altura de descarga a ángulo máximo: inclinación única | — |
Alcance de descarga a ángulo máximo: inclinación única | — |
Altura de descarga a ángulo máximo: portaherramientas integrado y QC | — |
Profundidad de excavación: inclinación única | — |
Alcance de descarga a ángulo máximo: portaherramientas integrado y QC | — |
Capacidad de levantamiento a altura máxima: inclinación única | — |
Fuerza de desprendimiento del cucharón: inclinación única | — |
Dig Depth - IT with QC | — |
Bucket Breakout Force - IT with QC | — |
Capacidad de levantamiento a altura máxima: portaherramientas integrado y QC | — |
Tipo de circuito | Centro cerrado, detección de carga |
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | — |
Presión del sistema: retroexcavadora | — |
Presión del sistema: cargador | — |
Tipo de bomba | Flujo variable y pistón axial |
Tipo de dirección | Rueda delantera |
Servodirección | Hidrostática, HMU (unidad reguladora manual) |
Cilindro de 2WD: calibre | — |
Cilindro de 2WD: carrera | — |
Cilindro de 2WD: diámetro de la varilla | — |
Cilindro de 4WD: calibre | — |
Cilindro de 4WD: carrera | — |
Cilindro de 4WD: diámetro de la varilla | — |
Sistema de frenos | Discos múltiples incorporados sumergidos en aceite |
Transmisión servomecánica: avance en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 2ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 4ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 4ª | — |
Cambios automáticos optativos: avance en 1ª | — |
Cambios automáticos (optativos), 2ª marcha de avance | — |
Cambios automáticos (optativos), 3ª marcha de avance | — |
Cambios automáticos (optativos), 4ª marcha de avance | — |
Cambios automáticos (optativos), 5ª marcha de avance | — |
Cambios automáticos optativos: retroceso en 1ª | — |
Cambios automáticos (optativos), 2ª marcha de retroceso | — |
Cambios automáticos (optativos), 3ª marcha de retroceso | — |
Radio de giro: ruedas exteriores delanteras | — |
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Tanque de combustible | — |
Aceite del motor: con filtro | — |
Transmisión: convertidor de par, servomecánica 4WD | — |
Eje trasero | — |
Eje trasero: engranajes planetarios | — |
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) | — |
Eje delantero: planetarios | — |
Sistema hidráulico | — |
Tanque hidráulico | — |
Transmisión: convertidor de par: cambios automáticos: 4WD | — |
Frenos | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 |
Cabina: ROPS | SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 |
Cabina: FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 de Nivel II e ISO 3449: 1992 de Nivel II |
Cabina: sonido | ANSI/SAE J1166 Oct 98 es 80 dB(A) |
Ruido exterior | SAE J88 JUN86 es 76 dB (A) |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico | — |
Eje trasero: estático | — |
Eje trasero: dinámico | — |
El Sistema de control de amortiguación optativo mejora la amortiguación en todas las condiciones, incluso en operaciones de carga y acarreo, desplazamiento por carreteras o simplemente al desplazarse por el sitio de trabajo. El resultado es una mayor comodidad para el operador, reducción de la fatiga del operador y una mejor retención del material.
El interruptor selector de patrón, ubicado en la cabina, permite cambiar de la configuración de excavadora a la configuración de retroexcavadora simplemente pulsando un botón. Esto le permite usar el patrón que le resulte más cómodo para que pueda ser más productivo.
Los controles de palanca universal tipo excavadora ergonómicos proporcionan control preciso con bajo esfuerzo. Los rodillos manuales permiten el práctico control "con la punta de los dedos" de las funciones auxiliares, eliminando los pedales de pie en el suelo.
El Motor Cat 3054C DIT cumple con todas las normas de emisiones los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la UE.
La pluma estilo excavadora está construida para lograr un rendimiento y una duración óptimas. El diseño curvo proporciona mayor espacio libre sobre los obstáculos cuando se realizan excavaciones o se carga un camión. La pluma estrecha mejora el área de visibilidad hacia el cucharón y la zanja en la gama de operación. La fundición giratoria más sólida y el diseño con doble horquilla permiten aumentar la durabilidad y la confiabilidad.
Los bordes serrados del brazo ayudan a sujetar mejor los materiales en las aplicaciones de desmonte y demolición. El brazo extensible (E-stick) optativo permite aumentar el alcance y la profundidad de excavación en aproximadamente 1,2 m (4').
Los elementos necesarios para el montaje de tenazas son estándar en toda retroexcavadora cargadora Cat para añadir versatilidad a la máquina. Las tenazas hidráulicas Cat están disponibles para una mayor versatilidad. Las tenazas mecánicas también están disponibles en su distribuidor Cat.
Gracias al acoplador rápido se puede obtener una conexión sencilla y rápida con las herramientas de trabajo Se pueden cambiar herramientas mecánicas en menos de 30 segundos y desde la comodidad de la estación del operador.
Datos no disponibles.