La Retroexcavadora Cargadora 416F2 Cat® proporciona rendimiento, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera.
Los frenos reforzados hidráulicamente proporcionan una excelente potencia de frenado, con menos esfuerzo de parte del operador.
La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Calibre | — |
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: EEC80/1269 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269 | — |
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: ISO9249 | — |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Potencia bruta: SAE J1995 | — |
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAEJ1349 | — |
Modelo de motor | 3054C Cat mecánico con turbocompresor |
Carrera | — |
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: SAEJ1349 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm | 38% |
Cilindrada | — |
Par máximo neto SAE J1349 | — |
Emisiones | El Motor 3054C Cat cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea. |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Cabina: ROPS/FOPS | — |
Tracción en las cuatro ruedas | — |
Aire acondicionado | — |
Contrapesos: opción1 | — |
Contrapesos: opción2 | — |
Contrapesos: opción3 | — |
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS | — |
Brazo extensible | — |
Cucharón de uso múltiple (1,00m3/1,30yd3): sin horquillas ni dientes | — |
Nota | Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con techo OROPS (Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), tracción en 2 ruedas, brazo estándar, cucharón cargador de uso general de 0,76 m3 (1,0yd3), cucharón retroexcavador de servicio estándar de 610 mm (24"), contrapeso de 115kg (255lb), operador de 80 kg (176lb) y tanque de combustible lleno. |
Profundidad de excavación: estándar | — |
Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | — |
Presión del sistema: retroexcavadora | — |
Presión del sistema: cargador | — |
Tipo | Centro cerrado |
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 3ª | — |
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª | — |
Transmisión servomecánica: avance en 2ª | — |
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso | — |
Transmisión servomecánica: avance en 1ª | — |
Transmisión servomecánica: 4ª de avance | — |
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas | — |
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado | — |
Eje trasero: engranajes planetarios | — |
Eje trasero | — |
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas | — |
Sistema hidráulico | — |
Aceite del motor: con filtro | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios | — |
Tanque de combustible | — |
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) | — |
Tanque hidráulico | — |
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): dinámico | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico | — |
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático | — |
Eje trasero: estático | — |
Eje delantero (tracción en 2 ruedas): estático | — |
Eje trasero: dinámico | — |
Carrera | — |
Emisiones | El Motor C4.4 Cat optativo cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea. |
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: SAEJ1349 | — |
Reserva de par neta a 1.400 rpm | 37% |
Cilindrada | — |
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: ISO9249 | — |
Modelo de motor | C4.4 Cat mecánico con turbocompresor y posenfriamiento |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269 | — |
Potencia máxima neta: 2.000 rpm: EEC80/1269 | — |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAEJ1349 | — |
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 | — |
Potencia bruta: SAE J1995 | — |
Calibre | — |
Par máximo neto SAE J1349 | — |
Opción 2 | Delanteros: 12.5/80-18 (12 capas) 1-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU |
Opción 1 | Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU |
Opción 4 | Delanteros: 340/80R 18. Traseros: 500/70R24 157B |
Opción 3 | Delanteros: 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3. Traseros: 21L-24 (16 capas) R4 ATU |
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio | — |
Calibre | — |
Diámetro de la varilla | — |
Oscilación del eje | 11° |
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores | — |
Carrera | — |
Servodirección | Hidrostática |
Tipo | Rueda delantera |
Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera.
Los frenos reforzados hidráulicamente proporcionan una excelente potencia de frenado, con menos esfuerzo de parte del operador.
La bomba de pistones de detección de carga de la retroexcavadora cargadora Cat proporciona fuerzas de levantamiento y excavación hidráulica en cualquier velocidad del motor. La bomba de flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.
La retroexcavadora cargadora 416F2 proporciona más fuerza de desprendimiento y agresividad en aplicaciones de bancos duros.
La amplia gama de herramientas Cat Work Tools de alto rendimiento convierten a la retroexcavadora cargadora Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo. Todas las retroexcavadoras cargadoras tienen brazos estándar listos para instalación de tenaza.
El acoplador de traba doble Cat viene incluido de fábrica. El acoplador permite hacer cambios de herramienta de manera rápida y fácil.
Datos no disponibles.