发动机型号 | Cat C4.4 DITAAC |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
总功率 | — |
最大扭矩 | — |
工作重量 | — |
额定负载能力 | — |
最大提升高度 | — |
最大高度时的负载 - 支腿下降 | — |
最大高度时的负载 - 支腿升起 | — |
最大向前伸出距离 | — |
最大伸展距离时的负载 - 支腿下降 | — |
最高行驶速度 | — |
最大高度时的负载 | — |
最大伸展距离的负载 | — |
高度 | — |
宽度 | — |
轴距 | — |
长度 - 叉面 | — |
转弯半径 - 轮胎 | — |
转弯半径 - 铲叉上方 | — |
长度 - 轮胎前端 | — |
后悬 | — |
离地间隙 | — |
标准 | 14.00-24 16PR TG02 |
选装结构 | 14.00-24 16PR SGG-2A |
最大系统压力 | — |
最大泵流量 | — |
泵类型 | 可变排量负载感应轴向活塞泵 |
燃油箱 | — |
液压油箱 | — |
前进 - 1 档 | — |
前进 - 2 档 | — |
前进 - 3 档 | — |
前进 - 4 档 | — |
后退 - 1 档 | — |
后退 - 2 档 | — |
后退 - 3 档 | — |
动臂升起 | — |
动臂降下 | — |
伸缩动臂收缩 | — |
伸缩动臂伸出 | — |
向前推压 - 卸载 | — |
向后推挤 | — |
联合 - 向上和向外 | — |
联合 - 向下和向里 | — |
动臂挖掘力 | — |
铲斗挖掘力 | — |
牵引杆拉力 - 基本 | — |
停车制动器 | 前轴机械装置 |
控制布局和单操纵手柄易于使用,使操作员全天处于精力充沛的舒适状态。
阶梯和扶手位置恰到好处,出入驾驶室更为方便。
本机采用 OROPS 和 EROPS 保护装置为操作员提供全面的保护。
新型的专用纵向稳定性指示器(LSI)位于操作员视线内。
TH 417 内置了起动码设备,用以降低被盗或未经授权使用的风险。
新型驾驶室空间宽敞,为操作员提供了一个舒适的环境。
操纵手柄支持三节动臂功能同时使用,从而让操作员可对应用进行定制。
借助于流量完全共享的液压阀,实现了三种液压功能同时使用这一特性。 通过使用负载感应可变排量泵,在转速较低的情况也可以获得全部液压动力。
在稳定器处于放下位置时,TH417 能够将砖块和材料抓取到最大 17.3 米的高度。
TH417 伸缩臂式装卸机提供了三种转向模式,让操作员可更轻松地调整本机位置。
稳定器在 TH417 上为标准配置,不仅提高了稳定性,而且提高了运载能力。
TH417 伸缩臂式装卸机采用单件式底盘、侧装驾驶室和侧装发动机。 其轮距较宽,能够在行驶和提升作业时带来出色的稳定性。
TH417 配有一个 4 速 PowerSynchro 变速箱,该变速箱使用一个变矩器将发动机功率传送到变速箱。
Cat C4.4 DITAAC 机械控制装置,后冷式涡轮增压发动机,在 TH417 伸缩臂式装卸机上为标准配置。 该发动机经认证符合 Stage IIIA(Tier 3)排放法规。
冷却组件的位置已调整到发动机舱的后方,设计初衷就是在最具挑战性的环境下作业。
采用耐用的行星轮轴,可提供 50 度的转向角度,操控性无与伦比。
Caterpillar IT 接口是 TH417 伸缩臂式装卸机上的标准配置。 要使机器发挥出最佳功能,可选配液压快速连接器,该连接器让操作员可在不离开驾驶室的情况下更换非液压作业机具。
本机带有可选的连续辅助液压流量功能,让操作员可使用液压操作的作业机具。
多种作业机具能够满足大多数作业现场的应用要求。 Caterpillar 伸缩臂式装卸机作业机具大大增强了该机器的功能。 这些作业机的设计和制造着重于性能和耐用型,因此它们的生产率高,工作寿命长,且极具价值。 请联系您的 Cat 代理商获取可选配作业机具的信息。
机器配置多种多样,可满足不同类型的应用和不同的操作环境需求。
轮胎样式各异,可实现各种配置,让机器在作业现场作业时发挥出最佳性能。
本机整体设计优异,操作员可以轻松使用所有 Cat 伸缩臂式装卸机维修保养点(包括组合变速箱/液压油滤清器),站在地面上即可检修主要部件。
改进作业技术可以提高您的经济效益。 Cat 代理商有各类资料和其他工具帮助您提高生产率。
您会发现我们的代理商备有多种零件。 Cat 代理商利用全球计算机网络查找库存零件,从而最大程度地缩短停机时间。
数据不可用。