/  设备  /  伸缩臂式装卸机  /  伸缩臂式装卸机

TH336非最新

TH336 - LRC

概述

TH336 伸缩臂式装卸机的功能极为丰富,能够在最艰苦的工作条件(如建筑工程或农业作业)下发挥最大性能。 TH336 可承受 3300 千克的负载容量,最大提升高度可达 6.1 米。

技术规格

单位: 
额定负载能力
最大提升高度
发动机型号 C4.4 DITAAC/C4.4 DITAAC ACERT
查看更多

优势和特点

操作台

性能

动力传动系

  May 17, 2024

技术规格

单位: 
Engine
发动机型号 C4.4 DITAAC/C4.4 DITAAC ACERT
缸径
冲程
排量
发动机
总功率
总功率 - 标准
总功率 - 选装
最大扭矩 - 标准
最大扭矩 - 选装
Weights
工作重量
工作技术规格
额定负载能力
最大提升高度
最大高度时的负载 - 支腿升起
最大向前伸出距离
最大伸展距离时的负载 – 无支腿
最高行驶速度
最大高度时的负载
最大伸展距离的负载
尺寸
高度
宽度
轴距
长度 - 叉面
转弯半径 - 轮胎
转弯半径 - 铲叉上方
长度 - 轮胎前端
后悬
高度 - 机罩顶部
Dimensions
离地间隙
轮胎
标准 15.5/80-24 16PR
液压系统
最大系统压力
最大泵流量
最大压力
辅助液压供应装置 - 间歇式
辅助液压供应装置 - 连续式
Service Refill Capacities
燃油箱
液压油箱
变速箱转速
前进 - 1 档
前进 - 2 档
前进 - 3 档
前进 - 4 档
前进 - 5 档
后退 - 1 档
后退 - 2 档
后退 - 3 档
动臂性能
动臂升起
动臂降下
伸缩动臂收缩
伸缩动臂伸出
向前推压 - 卸载
向后推挤
联合 - 向上和向外
联合 - 向下和向里
动臂挖掘力
铲斗挖掘力
牵引杆拉力 - 基本
牵引杆拉力 - 高级
制动器
停车制动器 前轴机械装置

优势和特点

操作台

直观的控制布局

我们的控制布局直观,数据易于读取,为操作员带来全天候的舒适感受和超高效率。

检修更方便

阶梯和扶手位置恰到好处,出入驾驶室更为方便。

机器信息电子显示屏

传送关键技术数据,给机器操作带来便利。

操纵手柄

单操纵手柄电液压控制装置能够提高操作员的操控熟练度。

纵向稳定性指示器

新型的专用纵向稳定性指示器(LSI)位于操作员视线内。

驾驶室

坐在宽敞的驾驶室内,操作员倍感舒适。

防盗装置

TH 336 内置了起动码设备,用以降低被盗或未经授权使用的风险。

性能

提升高度

TH336 的最大提升高度为 6.1 m。

伸展距离

作业现场困难重重,因此需要负载装卸范围更大的机器 - TH336 满足了这一需求。

操控性

TH336 回转圈小,拥有三种不同转向模式,因此可提供更好的操控性。TH336 在狭窄空间内也可正常工作。

转向模式

TH336 提供了三种转向模式(2 轮转向、蟹行转向、4 轮转向),让操作员可更轻松地调整本机位置。

动力传动系

发动机选件

Caterpillar 提供了两种发动机:一种是 Cat C4.4 DITAAC 机械控制发动机,另一种是 Cat C4.4 ACERT 电子控制发动机。 这两种发动机均通过了新的 Tier 3 排放法规的认证,并经过专门设计,满足伸缩臂式装卸机的各种严苛作业要求。

冷却组件

TH336 的冷却组件位于发动机舱的后方,设计初衷就是在最具挑战性的环境下作业。

变速箱

TH336 配有一个 Cat PowerSynchro 变速箱,该变速箱使用一个变矩器将发动机功率传送到变速箱。

TH336 采用耐用的行星轮轴,可提供 50 度的转向角度,操控性无与伦比。

多功能性

作业机具

多种作业机具能够满足大多数作业要求,使伸缩臂式装卸机的功能大大增加。

连接器

只需要一个 Cat 伸缩臂式装卸机和一组快速更换的作业机具,就可以让您保持高工作效率。

铰接件

在执行货场周边作业和复原作业时,有多种铰接件可进行选择。

维修方便性

轻松检修

本机整体设计优异,操作员可以轻松使用所有 Cat 伸缩臂式装卸机维修保养点(包括组合变速箱/液压油滤清器),站在地面上即可检修主要部件。

选择

购买之前请进行详细的比较。 Cat 代理商会详细解答您的这些问题。

购买

请了解 TH336 伸缩臂式装卸机带来的利益。 请权衡 Cat 代理商为您提供的全部灵活融资方案及日常运营成本。

操作

改进作业技术可以提高您的经济效益。 Cat 代理商可为您提供培训资料和其他方案,帮助您提高生产率。

更换

修理、翻修还是更换? 您的 Cat 代理商可以帮助您评估相关成本,以便您作出正确的选择。

产品支持

您会发现我们的代理商备有多种零件。 Cat 代理商可利用全球网络查找库存零件,从而最大限度地减少停机时间。此外,Caterpillar 还提供一系列原厂再制造部件,可以降低维修成本。

轻松融资

Cat 代理商可提供融资套餐服务来满足您的需求。

标配设备

  • 伸缩动臂
    • 同步 2 段式动臂(配有非金属材质耐磨垫)
    • 动臂角度指示器
    • 动臂顶端单辅助装置
    • 动臂支柱
    • 补偿油缸
    • 动臂刷(仅限农用配置)
    • 动臂工作灯
  • 电气系统
    • 100 A 交流发电机
    • 防重新起动钥匙开关
    • 12 V、900 CCA 断路免维护蓄电池
    • 喇叭
    • 倒车声音警报器
    • 电子控制模块
    • 内外 12 V 电源插座
    • “电子技师”诊断接头
  • 操作台
    • EROPS 认证驾驶室(建筑用配置)
    • 单操纵杆电液压控制装置的操纵手柄
    • 低阶梯,带扶手杆,出入方便
    • 双向可调节机械悬浮座椅(建筑用配置)
    • 带转向轮旋钮的动力转向装置
    • 地板垫
    • 左右侧后视镜
    • 检修门、驾驶室进气滤清器、燃油加注、液压加注、水位指示器、保险丝面板和清洗剂加注
    • 交互式 LCD 监视器
    • 杯架
    • 加热器
    • 内部反光镜
    • 后窗雨刷器
    • 可开启的进入门
    • 无线电预留位置
    • 泛光灯(农用配置)
    • 遮阳帘(农用配置)
    • 纵向稳定性指示器
    • 空气悬浮式布面座椅(农用配置)
    • 安全带和文档袋
    • 负载图
    • 符合农用拖拉机安全标准的驾驶室
    • 内置起动码设备
  • 动力传动系
    • Caterpillar C4.4 DITAAC 的 74.5 kW 发动机,符合 Tier 3 标准
    • 空气滤清器、双滤芯和滤清器状态指示灯
    • 油水分离器
    • Cat PowerSynchro 4 速前进档/3 速后退档的变速箱
    • 单杆支柱式方向操纵杆
    • 旋压式滤清器:发动机机油滤清器、液压油/变速箱滤清器
    • 提供三种转向模式:2 轮转向、4 轮转向、蟹行转向
    • 重负荷耐用性轴
    • 自动转向自调整系统
    • 液压装置
    • Cat C4.4 DITAAC 发动机,搭配 4 速变速箱和 60 cc 机具泵(农用配置)
  • 轮胎
    • Mitas 15.5/80-24 16PR
  • 其它设备
    • 集成起吊和系紧点
    • 内置起动码设备
    • 标准 Cat 色漆
    • 连续辅助液压流量
    • 挡泥板
    • 直接安装的风扇
    • 手动 IT 接口快速连接器
  • 液压装置
    • - 负载感应可变流量活塞泵- 最大泵流量 150 L/min- 最高系统压力 250 bar- 持续流量的液压装置
    • 可同时按比例操作所有三节动臂功能的电子操纵手柄

选装设备

  • 作业机具
    • 铲斗:通用(1.3 yd3)轻质材料(2.6 yd3)(3.25 yd3)(3.90 yd3)多功能(1.3 yd3)抓斗(1.1 yd3)物料处理 1.5 m3(1.95 yd3)
    • 运料臂,4190 lb。
    • 自倾翻料斗(1.6 yd3)
    • 1220 mm 宽的标准车厢,带装载托架和 60 mm 的浮动轴
    • 1220 mm 宽的侧移车厢,带装载托架和 60 mm 的浮动轴
    • 货盘叉
    • 桁架动臂,13.1' Cat 标准
    • 吊钩(通用,与动臂连接)
    • 粪叉和抓具
    • 草捆堆垛机
  • 连接器
    • Caterpillar 的 IT 液压连接器 - 单一的辅助液压动力供应
    • JD 类型的液压连接器,配合 JD 作业机具使用
    • Manitou 类型的液压连接器,配合 Manitou 作业机具使用
    • Manitou 类型的机械连接器,配合 Manitou 作业机具使用
    • JCB 类型的液压连接器,带有 45 x 100 x 1070 mm 的货盘叉,配合 JCB 作业机具使用
    • JCB 类型的机械连接器,带有 45 x 100 x 1070 mm 的货盘叉,配合 JCB 作业机具使用
  • 发动机
    • 发动机缸体加热器(240 V)
    • 空气滤清器,预滤器
  • 操作台
    • 后视镜 --后视镜牵引铰接件,后视镜牵引铰接件 - 凸状
    • 防护装置 -- 前端防护装置、前段防护装置 + 顶篷防护装置
    • 顶部雨刷器(建筑用配置)
    • 旋转标志灯
    • 投光灯,安装在驾驶室内(建筑用配置)
  • 其它设备
    • 铰接件 - 农用配置
    • 铰接件 - 建筑用配置
    • 牌照
    • 液压抓取连结器的牌照
    • 叉车装载托架
    • 动臂刷
    • 工具箱
    • Cat 挂锁和按键,3X(燃油箱、液压油箱和发动机罩)
    • 拖车 - 农用配置
  • 轮胎
    • 备用轮胎 - 农用配置
    • 备用轮胎 - 建筑用配置

360 度查看