发动机型号 | C4.4 DITAAC/C4.4 DITAAC ACERT |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
总功率 | — |
总功率 - 标准 | — |
最大扭矩 - 标准 | — |
最大扭矩 - 选装 | — |
工作重量 | — |
额定负载能力 | — |
最大提升高度 | — |
最大高度时的负载 – 无支腿 | — |
最大向前伸出距离 | — |
最大伸展距离时的负载 – 无支腿 | — |
最高行驶速度 | — |
最大高度时的负载 | — |
最大伸展距离的负载 | — |
高度 | — |
宽度 | — |
轴距 | — |
长度 - 叉面 | — |
转弯半径 - 轮胎 | — |
转弯半径 - 铲叉上方 | — |
长度 - 轮胎前端 | — |
高度 - 机罩顶部 | — |
离地间隙 | — |
标准 | 15.5/80 - 24 16 PR |
选装结构 | 15.5-25 SGL |
农用选装设备 | 460/70 R24 XMCL |
最大系统压力 | — |
最大泵流量 | — |
泵类型 | 可变排量负载感应轴向活塞泵 |
辅助液压供应装置 - 间歇式 | — |
辅助液压供应装置 - 连续式 | — |
燃油箱 | — |
液压油箱 | — |
前进 - 1 档 | — |
前进 - 2 档 | — |
前进 - 3 档 | — |
前进 - 4 档 | — |
前进 - 5 档 | — |
后退 - 1 档 | — |
后退 - 2 档 | — |
后退 - 3 档 | — |
动臂升起 | — |
动臂降下 | — |
伸缩动臂收缩 | — |
伸缩动臂伸出 | — |
向前推压 - 卸载 | — |
向后推挤 | — |
联合 - 向上和向外 | — |
联合 - 向下和向里 | — |
动臂挖掘力 | — |
铲斗挖掘力 | — |
牵引杆拉力 - 基本 | — |
牵引杆拉力 - 高级 | — |
停车制动器 | 前轴机械装置 |
我们的控制布局直观,数据更易于读取,为操作员带来全天候的舒适感受和超高效率。
阶梯和扶手位置恰到好处,出入驾驶室更为方便。
传送关键技术数据,给机器操作带来便利。
单操纵手柄电液压控制装置能够提高操作员的操控熟练度。
新型的专用纵向稳定性指示器(LSI)位于操作员视线内。
坐在宽敞的驾驶室内,操作员倍感舒适。
TH 406 内置了起动码设备,用以降低被盗或未经授权使用的风险。
TH406 的最大提升高度为 6.1 m(20 ft)。
作业现场困难重重,因此需要负载装卸范围更大的机器 - TH406 满足了这一需求。
TH406 回转圈小,拥有三种不同的转向模式,可提供更高的操控性。TH406 在狭窄空间内也可正常工作。
TH406 提供了三种转向模式(2 轮转向、蟹行转向、4 轮转向),让操作员可更轻松地调整本机位置。
Caterpillar 提供了两种发动机:一种是 Cat C4.4 DITAAC 机械控制发动机,另一种是 Cat C4.4 ACERT 电子控制发动机。这两种发动机均通过了新的 Tier 3 排放法规的认证,并经过专门设计,满足伸缩臂式装卸机的各种严苛作业要求。
TH406 的冷却组件位于发动机舱的后方,设计初衷就是在最具挑战性的环境下作业。
TH406 配有一个 PowerSynchro 变速箱,该变速箱使用一个变矩器将发动机功率传送到变速箱。
TH406 采用耐用的行星轮轴,可提供 50 度的转向角度,操控性无与伦比。
多种工装机具能够满足大多数作业要求,使伸缩臂式装卸机的功能大大增加。
只需要一个 Cat 伸缩臂式装卸机和一组快速更换的工装机具,就可以让您保持高工作效率。
在执行货场周边作业和复原作业时,有多种铰接件可进行选择。
本机整体设计优异,操作员可以轻松使用所有 Cat 伸缩臂式装卸机维修保养点(包括组合变速箱/液压油滤清器),站在地面上即可检修主要部件。
购买之前请进行详细的比较。Cat 代理商会详细解答您的这些问题。
了解一下 TH406 伸缩臂式装卸机为您带来的利益,并权衡 Cat 代理商为您提供的全部灵活融资方案及日常运营成本。
改进操作技术可以提高您的经济效益。Cat 代理商可为您提供培训资料和其他方案,帮助您提高生产率。
修理、翻修还是更换?您的 Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的成本,以便您作出正确的选择。
您会发现我们的代理商备有多种零件。Cat 代理商利用全球计算机网络查询库存零件,以尽可能减少机器的停机时间。此外,Caterpillar 还提供一系列原厂再制造部件,可以降低维修成本。
Cat 代理商可提供融资套餐服务来满足您的需求。
数据不可用。