El modelo TL642C es una máquina altamente versátil, diseñada para proporcionar un rendimiento máximo junto con la confiabilidad, durabilidad y productividad tradicionales de Cat, y todo esto en condiciones de trabajo realmente difíciles.
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Modelo de motor | Cat® C4.4 ACERT™ Tier 3 |
Modelo de motor | Cat® C4.4 ACERT™ Tier 3 |
Potencia bruta básica | — |
Par máximo: estándar | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Carga a altura máxima: estabilizadores hacia abajo | — |
Carga a altura máxima: estabilizadores hacia arriba | — |
Alcance máximo hacia adelante | — |
Carga a alcance máximo: estabilizadores hacia abajo | — |
Carga a alcance máximo: estabilizadores hacia arriba | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Altura | — |
Ancho | — |
Distancia entre ejes | — |
Longitud: cara de la horquilla | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Radio de giro: sobre los neumáticos | — |
Estándar | 370/75-28 Duraforce MT |
Para construcción, optativo | 13.00 x 24 rellenos de espuma, con nervaduras para roca o sólidos |
Tipo de bomba | Una sola sección |
Tanque de combustible | — |
Sistema hidráulico | — |
Tanque hidráulico | — |
Levantamiento de la pluma | — |
Bajada de la pluma | — |
Retracción telescópica | — |
Extensión telescópica | — |
Tracción en la barra de tiro: básica | — |
Freno de estacionamiento | Aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. |
Características | Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en eje delantero |
Fabricante | Dana |
Características | Asiento con suspensión de vinilo, palanca universal individual electrónica, amplio interior, cabina ergonómica |
Características | Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua. |
Durante todo el día, se garantiza la comodidad y eficiencia del operador mediante la disposición que facilita el uso de los controles.
La entrada y salida de la cabina es más fácil y más cómoda debido a los asideros y escalones ubicados en el lugar adecuado.
La máquina proporciona seguridad completa al operador con protección OROPS o EROPS.
La cabina cuenta con una mejor visibilidad gracias al uso de técnicas de diseño virtual avanzadas.
La palanca universal permite tres funciones simultáneas de la pluma, lo que hace posible personalizar la aplicación para obtener más de una docena de configuraciones.
Se pueden realizar tres funciones hidráulicas simultáneas usando una válvula hidráulica de flujo total compartido. Una bomba de caudal variable con detección de carga permite potencia hidráulica total incluso a bajas revoluciones.
El modelo TL642C puede recoger y ubicar ladrillos y materiales hasta una altura máxima de 42' (12,8 m).
Los obstáculos del sitio de trabajo presentan desafíos que exigen una máquina que pueda poner cargas a mayores distancias, algo que entrega el modelo TL642C.
El modelo TL642C ofrece una mejor maniobrabilidad que le permite trabajar en forma productiva en áreas confinadas.
El modelo TL642C tiene tres modalidades de dirección (dirección de 2 ruedas, acodillada y de 4 ruedas) para permitir que el operador ubique la máquina con mayor facilidad. Las modalidades de dirección se seleccionan con un solo interruptor basculante de tres posiciones. Los sensores de posición de la dirección son estándar en todas las modalidades de dirección, para permitir su modificación mientras se mueven.
El modelo TL642C ofrece una servotransmisión.
Las máquinas de la serie TL C vienen equipadas, de forma estándar, con un acoplador rápido IT manual. Para lograr una versatilidad óptima, todas las máquinas están equipadas con el acoplador rápido hidráulico, lo que permite al operador cambiar fácilmente las herramientas que no son hidráulicas sin tener que abandonar la cabina.
Las máquinas están equipadas con servicios auxiliares hidráulicos, lo que permite el uso de herramientas operadas de forma hidráulica. Todos los manipuladores telescópicos de la serie TL C están equipados con un servicio auxiliar hidráulico individual y un flujo hidráulico continuo.
Se encuentra disponible una amplia gama de opciones de neumáticos que permite configurar la máquina que desee hasta alcanzar la optimización de rendimiento en el sitio de trabajo.
El costo de propiedad comienza con la facilidad de servicio. Todos los puntos de servicio en los manipuladores telescópicos Cat son accesibles, y los componentes principales se encuentran al nivel del suelo, gracias al diseño general de la máquina.
El mantenimiento diario de rutina se reduce a la revisión de niveles de fluidos e inspección visual de la máquina.
Ahora, los cambios de filtro, de aceite del motor y la lubricación de rutina se requieren solamente cada 500 horas.
La reducción en la cantidad de filtros y los intervalos de servicio más prolongados dan como resultado los costos de operación más bajos en la industria.
Diseñado para mejorar la experiencia de propiedad del manipulador telescópico con una cobertura integral y tranquilidad para los propietarios.
Se puede acceder a todos los puntos de servicio del manipulador telescópico Cat, lo que incluye el filtro combinado de aceite de transmisión/hidráulico y los componentes principales están a nivel del suelo debido al diseño general de la máquina. Un punto de servicio montado en la cabina facilita las revisiones de rutina del llenado de combustible, el llenado del aceite hidráulico, la botella del lavaparabrisas, la caja de fusibles y el filtro de aire de la cabina.
Haga comparaciones detalladas antes de hacer la compra. Su distribuidor Cat puede darle respuestas precisas a estas preguntas.
Tenga en cuenta el valor que ofrece el Manipulador Telescópico TL642C. Considere todas las opciones flexibles de financiamiento que le ofrece su distribuidor Cat, además de los costos diarios de operación.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene publicaciones de capacitación y muchas otras herramientas que lo ayudarán a aumentar su productividad.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda tomar la decisión correcta.
Prácticamente todas las piezas pueden encontrarse en nuestro mostrador de piezas del distribuidor. Los distribuidores Cat utilizan una red mundial computarizada para localizar piezas en existencias a fin de reducir el tiempo de inactividad de la máquina. Además, Caterpillar ofrece una línea de componentes remanufacturados originales que puede ayudar a disminuir los costos de reparación.
Su distribuidor Cat le puede proporcionar un paquete de financiamiento que se ajuste a sus necesidades.
Datos no disponibles.