La Manipuladora Telescópica TH514 se ha diseñado para las aplicaciones más exigentes en el lugar de trabajo. Con una capacidad de carga de 4.999 kg y una altura de elevación de 13,7 metros, esta manipuladora telescópica hace el trabajo de muchas.
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Modelo de motor | C4.4 DITAAC Cat |
Modelo de motor | C4.4 DITAAC Cat |
Potencia bruta | — |
Par máximo | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Carga a altura máxima: estabilizadores hacia abajo | — |
Carga a altura máxima: estabilizadores hacia arriba | — |
Alcance máximo hacia adelante | — |
Carga a alcance máximo: estabilizadores hacia abajo | — |
Carga a alcance máximo: estabilizadores hacia arriba | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Carga a altura máxima | — |
Carga al alcance máximo | — |
Altura | — |
Ancho | — |
Distancia entre ejes | — |
Longitud: cara de la horquilla | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Radio de giro: sobre los neumáticos | — |
Radio de giro: sobre las horquillas | — |
Parte trasera: proyección | — |
Longitud: parte delantera del neumático | — |
Estándar | 14.00-24 16PR TG-02 |
Presión máxima del sistema | — |
Tipo de bomba | Bomba de pistones axial con detección de carga de caudal variable |
Presión máx. del sistema primario | — |
Flujo máximo de la bomba del sistema principal | — |
Suministro hidráulico auxiliar: intermitente | — |
Suministro hidráulico auxiliar: continuo | — |
Tanque de combustible | — |
Tanque hidráulico | — |
Avance - 1 | — |
Avance - 2 | — |
Avance - 3 | — |
Avance - 4 | — |
Retroceso - 1 | — |
Retroceso - 2 | — |
Retroceso - 3 | — |
Levantamiento de la pluma | — |
Bajada de la pluma | — |
Retracción telescópica | — |
Extensión telescópica | — |
Ataque hacia delante: descarga | — |
Ataque hacia atrás | — |
Combinado: hacia arriba y hacia fuera | — |
Combinado: hacia abajo y hacia adentro | — |
Fuerza de desprendimiento de la pluma | — |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | — |
Tracción en la barra de tiro: básica | — |
La simplificación de la distribución de los mandos y la presencia de una sola palanca tipo joystick contribuyen a su comodidad durante toda la jornada de trabajo.
La entrada y la salida de la cabina se realizan de forma más sencilla y cómoda gracias a la excelente ubicación de los asideros y el estribo.
La máquina ofrece al operador la máxima seguridad gracias a los sistemas de protección OROPS y EROPS.
La palanca tipo joystick permite manejar tres funciones de la pluma de forma simultánea, con la posibilidad de personalizar las aplicaciones.
Se efectúan tres funciones hidráulicas simultáneas empleando una válvula hidráulica de combinación de caudal. Una bomba de caudal variable con detección de carga ofrece una potencia totalmente hidráulica incluso con bajas revoluciones.
La TH514 puede recoger y colocar ladrillos y materiales hasta una altura máxima de 13,7 metros.
La Manipuladora Telescópica TH514 ofrece tres modos de dirección para facilitar al usuario el posicionamiento de la máquina.
La TH514 cuenta con una servotransmisión de 4 velocidades que emplea un convertidor de par motor para transferir la potencia del motor a la transmisión.
La Manipuladora Telescópica TH514 incluye de serie una interfaz informática manual. Para obtener una versatilidad óptima, existe un acoplamiento rápido hidráulico opcional que permite al operador cambiar los implementos no hidráulicos sin necesidad de salir de la cabina.
La máquina está equipada con un sistema de flujo hidráulico auxiliar continuo seleccionable que hace posible la utilización de implementos accionados hidráulicamente.
Existe un amplio abanico de implementos para realizar la mayor parte de las aplicaciones en el lugar de trabajo. Los implementos de la manipuladora telescópica Caterpillar amplían la versatilidad de la máquina. Construidos para ofrecer rendimiento y durabilidad, estos implementos proporcionan alta productividad, larga vida útil y excelente valor. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer las opciones de implementos disponibles.
Existen numerosas configuraciones de máquina que se ajustan a las distintas aplicaciones y condiciones de trabajo.
Un amplio abanico de neumáticos permite configurar la máquina para conseguir el máximo rendimiento en el lugar de trabajo.
Todos los puntos de servicio de la manipuladora telescópica Cat, incluido el filtro combinado de aceite de transmisión/hidráulico, son accesibles y los componentes principales se encuentran a nivel del suelo como consecuencia del diseño general de la máquina.
Si mejora las técnicas de trabajo de su personal, los beneficios pueden aumentar considerablemente. Su distribuidor Caterpillar dispone de documentación y otras herramientas que le ayudarán a incrementar su productividad.
El servicio de repuestos de nuestro distribuidor dispone de una gran parte de los repuestos que necesite. Los distribuidores Cat utilizan la red informatizada mundial Cat para encontrar rápidamente las piezas en stock y reducir al mínimo el tiempo de inactividad de las máquinas.
Datos no disponibles.