El TH407 es una máquina altamente versátil, diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes, por ejemplo, en construcción y agricultura. El TH407 ofrece 3.700 kilogramos de capacidad de carga y una altura de levantamiento máxima de 7,3 metros.
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Modelo de motor | C4.4 DITAAC / C4.4 DITAAC ACERT |
Modelo de motor | C4.4 DITAAC / C4.4 DITAAC ACERT |
Potencia bruta: estándar | — |
Par máximo: estándar | — |
Par máximo: optativo | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Altura máxima de la carga: sin estabilizadores | — |
Alcance máximo hacia adelante | — |
Alcance máximo de la carga: sin estabilizadores | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Carga a altura máxima | — |
Carga al alcance máximo | — |
Altura | — |
Ancho | — |
Distancia entre ejes | — |
Longitud: cara de la horquilla | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Radio de giro: sobre los neumáticos | — |
Radio de giro: sobre las horquillas | — |
Longitud: parte delantera del neumático | — |
Parte trasera: proyección | — |
Estándar | 15.5/80-24 16PR |
Para construcción, optativo | 15.5-25 SGL |
Agrícola, optativo | 460/70 R24 XMCL |
Presión máxima del sistema | — |
Flujo máximo de la bomba | — |
Suministro hidráulico auxiliar: intermitente | — |
Suministro hidráulico auxiliar: continuo | — |
Tanque de combustible | — |
Tanque hidráulico | — |
Avance - 1 | — |
Avance - 2 | — |
Avance - 3 | — |
Avance - 4 | — |
Avance - 5 | — |
Retroceso - 1 | — |
Retroceso - 2 | — |
Retroceso - 3 | — |
Levantamiento de la pluma | — |
Bajada de la pluma | — |
Retracción telescópica | — |
Extensión telescópica | — |
Ataque hacia delante: descarga | — |
Ataque hacia atrás | — |
Combinado: hacia arriba y hacia fuera | — |
Combinado: hacia abajo y hacia adentro | — |
Fuerza de desprendimiento de la pluma | — |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | — |
Tracción en la barra de tiro: básica | — |
Tracción en la barra de tiro: prémium | — |
Freno de estacionamiento | mecánicos en el eje delantero |
Durante todo el día, se garantiza la comodidad y eficiencia del operador mediante la disposición que facilita la lectura de los controles.
La entrada y salida de la cabina es más fácil y más cómoda debido a los asideros y escalones ubicados en el lugar adecuado.
Comunica datos técnicos esenciales para facilitar más la operación de la máquina.
Los controles electrohidráulicos de palanca universal sencilla permiten que los operadores se hagan expertos en su operación.
Nuevo indicador de estabilidad longitudinal (LSI) exclusivo en la línea visual del operador.
Los operadores se sentirán cómodos sentados en la cabina espaciosa.
El Manipulador Telescópico Th407 tiene un dispositivo incorporado con código de arranque para reducir el riesgo de robos y de uso no autorizado.
El TH407 puede colocar materiales hasta una altura máxima de 7,3 metros.
Los obstáculos del sitio de trabajo presentan desafíos que exigen una máquina que pueda poner cargas a mayores distancias - que entrega el TH407.
El TH407 ofrece maniobrabilidad mejorada con su radio de giro ajustado y tres modalidades diferentes de dirección.
El TH407 tiene tres modalidades de dirección (dirección de dos ruedas, acodillada y de giro) para permitir que el operador ubique la máquina con mayor facilidad.
Hay dos opciones de motor Caterpillar disponibles: motor de control mecánico C4.4 DITAAC Cat y motor de control electrónico C4.4 ACERT Cat. Ambos motores están certificados para cumplir con las nuevas normas de emisiones Tier 3 y están diseñados y construidos específicamente para cumplir los requisitos de aplicaciones difíciles del manipulador telescópico.
La unidad de enfriamiento en el TH407 está ubicada en el compartimiento del motor y está diseñada para funcionar en los ambientes de máximo desafío.
El TH407 tiene transmisión powersynchro Cat que usa un convertidor de par para transferir la potencia del motor a la transmisión.
En el TH336 hay ejes planetarios duraderos que proporcionan un ángulo de dirección de 50 grados para maniobrabilidad sobresaliente.
Una amplia gama de herramientas, para satisfacer la mayoría de las aplicaciones de trabajo, amplía la versatilidad de esta máquina.
Un manipulador telescópico Cat y una selección de herramientas de cambio rápido son todo lo que se necesita para mantener altas tasas de trabajo.
Se encuentra disponible una selección de enganches para servicio alrededor del trabajo en el depósito y de recuperación.
Se puede acceder a todos los puntos de servicio del manipulador telescópico Cat, lo que incluye el filtro combinado de aceite de transmisión/hidráulico y los componentes principales son de fácil acceso a nivel del suelo debido al diseño general de la máquina.
Haga comparaciones detalladas antes de hacer la compra. Su distribuidor Cat puede darle respuestas precisas a estas preguntas.
Tenga en cuenta el valor que ofrece el Manipulador Telescópico TH406. Considere todas las opciones flexibles de financiamiento que le ofrece su distribuidor Cat, además de los costos diarios de operación.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene publicaciones de capacitación y muchas otras ideas que lo ayudarán a aumentar su productividad.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda tomar la decisión correcta.
Prácticamente todas las piezas pueden encontrarse en nuestro mostrador de piezas del distribuidor. Los distribuidores Cat utilizan una red mundial computarizada para encontrar las piezas en existencia y, así, reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina.Además, Caterpillar ofrece una línea de componentes remanufacturados originales que pueden ayudar a reducir los costos de reparación.
Su distribuidor Cat le puede proporcionar un paquete de financiamiento que se ajuste a sus necesidades.
Datos no disponibles.