El modelo TH3510D está diseñado con precisión para ocuparse de cualquier tarea, con estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Modelo de motor | Cat C4.4 ACERT™ |
Modelo de motor | Cat C4.4 ACERT™ |
Peso en orden de trabajo con portador y horquillas* | — |
Nota | * Representa la configuración de la máquina con motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) sobre neumáticos estándar 15.5/80-24 de 16 capas. |
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Capacidad a altura máxima de levantamiento | — |
Alcance máximo hacia delante | — |
Capacidad a alcance máximo hacia delante | — |
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos | — |
Radio de giro exterior: sobre las horquillas | — |
Estándar | Mitas 15.5/80-24 de 16 capas |
Opción (1) | Michelin 15.5 R25 XHA |
Opción (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL |
Opción (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL |
Opción (4) | Michelin 440/80 24 Power CL |
Opción (5) | Michelin 400/80 24 Power CL |
Opción (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload |
Opción (7) | Firestone Duraforce |
Opción (8) | Neumáticos macizos 13 × 24 |
Tipo de sistema | Detección de carga, centro cerrado |
Tipo de bomba | Flujo variable, pistón axial |
Capacidad máxima de la bomba | — |
Presión del sistema | — |
Presión hidráulica auxiliar | — |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, intermitente | — |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, continuo | — |
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina | — |
Tanque de combustible | — |
Tanque hidráulico | — |
Levantamiento de la pluma | — |
Bajada de la pluma | — |
Extensión telescópica | — |
Retracción telescópica | — |
Ataque hacia delante: descarga | — |
Ataque hacia atrás | — |
Combinado: hacia arriba y hacia fuera | — |
Combinado: hacia abajo y hacia adentro | — |
Frenos de servicio | Discos múltiples sumergidos en aceite en ambos ejes |
Freno de estacionamiento | Accionamiento mecánico en los frenos de servicio del eje delantero |
Eje delantero | Concentradores de reducción planetaria de alta desviación con diferencial de patinaje limitado |
Eje trasero | Diferencial abierto con concentradores de reducción planetaria |
Modelo* | Cat C4.4 ACERT |
Emisiones | * Cumple las normas de emisiones equivalentes a Stage IIIA de la Unión Europea. |
Potencia bruta | 74,5 kW (100 hp/bhp) |
Par máximo | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Modelo* | Cat C4.4 ACERT |
Emisiones | * Cumple las normas de emisiones equivalentes a Stage IIIA de la Unión Europea. |
Potencia bruta | 96,5 kW (129 hp/bhp) |
Par máximo | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Tipo | Servotransmisión de cuatro o seis velocidades |
Avance - 1 | — |
Avance - 2 | — |
Avance - 3 | — |
Avance - 4 | — |
Avance - 5 | — |
Avance - 6 | — |
Retroceso - 1 | — |
Retroceso - 2 | — |
Retroceso - 3 | — |
Transmisión | Nota: La velocidad de desplazamiento está sujeta a la configuración de la máquina. |
Batería | 1 batería de 12 V, 1.000 CCA |
Salida del alternador | 12 V/150 A |
Tracción en la barra de tiro: motor de 74,5 kW/100 hp | — |
Tracción en la barra de tiro: motor de 96,5 kW/129 hp | — |
Fuerza de desprendimiento de la pluma | — |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | — |
Rotación del acoplador rápido | 152° |
Niveles de ruido: en la cabina | — |
Niveles de ruido externo | — |
Masa remolcable con frenos hidráulicos | — |
Longitud total hasta la parte delantera del portador | — |
Ancho total: neumáticos estándar | — |
Altura total: neumáticos estándar* | — |
Distancia entre ejes | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Cadena | — |
Proyección | — |
Ancho de la cabina | — |
Longitud de la máquina | — |
Ángulo de salida | 60° |
Ángulo de ataque máximo de la horquilla | 24° |
Ángulo de descarga máximo de la horquilla | 128° |
Datos no disponibles.