El modelo TL943D está diseñado con precisión para ocuparse de cualquier tarea, con estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Modelo de motor | Cat® C4.4 ACERT™ |
Modelo de motor | Cat® C4.4 ACERT™ |
Potencia bruta básica | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidad de carga nominal | — |
Altura máxima de levantamiento | — |
Alcance máximo hacia delante | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores bajados) | — |
Capacidad a alcance máximo (estabilizadores subidos) | — |
Capacidad a altura máxima (estabilizadores bajados) | — |
Capacidad a altura máxima (estabilizadores subidos) | — |
Radio de giro: sobre los neumáticos | — |
Nivelación del bastidor | 10° |
Tracción en la barra de tiro con carga | — |
Estándar | 370/75-28 Duraforce MT |
Optativo (1) | 370/75-28 Duraforce de espuma |
Optativos (2) | 13.00 × 24 macizo |
Optativos (4) | 14 × 24-16 PR de aire |
Optativos (3) | 370/75-28 macizo |
Optativos (5) | 14 × 24-12 PR de espuma |
Tanque de combustible | — |
Sistema hidráulico | — |
Levantamiento de la pluma | — |
Bajada de la pluma | — |
Retracción telescópica | — |
Extensión telescópica | — |
Frenos de estacionamiento | Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. |
Frenos de servicio | Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero |
Tipos (1) | Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón |
Tipos (2) | Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero |
Tipo de bomba | Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable |
Presión hidráulica auxiliar | — |
Nota | Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. |
Presión de operación del sistema | — |
Flujo hidráulico auxiliar | — |
Portahorquillas: rotación amplia | — |
Portahorquillas: inclinación amplia | — |
Horquillas de paletas: opción 2 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") |
Horquillas madereras: opción 2 | [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") |
Portahorquillas: rotación estándar | — |
Portahorquillas: oscilación | 100°, 1.829 mm, 4.028 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100°, 72", 9.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) |
Portahorquillas: inclinación estándar | — |
Horquillas de paletas: opción 1 | [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") |
Portahorquillas: desplazamiento lateral | — |
Horquillas para bloques | [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") |
Horquillas de paletas: opción 3 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") |
Acoplador IT hidráulico | Incluye sistema eléctrico auxiliar |
Portahorquillas: posicionamiento de la horquilla doble | — |
Horquillas madereras: opción 1 | [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") |
Avance | 4 velocidades |
Retroceso | 3 velocidades |
Datos no disponibles.