发动机型号 | Cat® C4.4 |
飞轮功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
噪声法规 | 313D 系列 2 符合 Stage I 噪声法规。 |
注(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
注(2) | 海拔低于 2300 m(7546 ft)时,发动机可保持其额定功率。 |
工作重量 | — |
工作重量 – 标准底盘系统 | — |
回转扭矩 | — |
回转速度 | — |
最大牵引力 | — |
最高行驶速度 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
最大压力 - 回转 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
主系统 – 最大流量 - 总计 | — |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
铲斗油缸 - 冲程 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
铲斗油缸 - 缸径 | — |
最大压力 - 设备 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
冷却系统 | — |
发动机机油 - 带滤清器 | — |
终传动 - 每个 | — |
液压系统 - 包括油箱 | — |
液压油箱 | — |
燃油箱容量 | — |
回转驱动 | — |
排放 | 313D 系列 2 符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 |
注 | HD 4.65 m(15'3")动臂,HD 2.5 m(8'2")斗杆、500 mm(20")三抓地齿履带板、SD 0.65 m3(0.85 yd3)铲斗 |
操作台采用人机工程学设计,宽敞、安静且舒适,可确保操作员在一整天的漫长工作中保持较高的生产率。所有开关均位于右侧控制台上,便于使用。
监视器为全彩色液晶显示屏(LCD),以尽量避免眩目阳光的直射。监视器能够以中文及其他 27 种不同语言显示信息。
先导型操纵手柄控制装置操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。
悬浮座椅可以多向调节,以适应各种身材的操作员。所有座椅均可进行后仰、向上和向下滑动以及高度和倾斜度调节,以满足操作员对舒适度和生产率的要求。
操作员可根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄控制台,提高全天的舒适度和生产率。
驾驶室外壳的底部周边使用粗大的钢管,提高了抗疲劳和抗振能力。
驾驶室外壳采用粘性橡胶驾驶室安装座安装在机架上,可减轻振动和噪声级别,同时还可提高操作员的舒适度。驾驶室的底部周边使用粗大的钢管,提高了抗疲劳和抗振能力。
为了尽可能扩大视野,所有玻璃都直接粘在驾驶室上,没有车窗框。利用单键触控释放系统,可将前上方的挡风玻璃打开、关闭以及收放到操作员上方的顶篷上。
安装在立柱上的雨刷器有连续和间歇两种模式,可扩大操作员的视野。
Cat C4.4 发动机经过精心设计,符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。这款发动机采用经久考验的机械调速器和低压燃油喷射系统,显著改善了燃油系统的耐用性、提高了燃油效率,同时也使故障诊断与排除更加方便。粗滤器与油水分离器以及细滤器相结合,提供了极高的滤清性能,并有助于提高燃油滤清系统的可靠性。
313D 系列 2 提供 68 kW(91 hp)的净功率,并在设计时充分考虑了燃油经济性。
省油模式作为标准功能提供,让您可以兼顾性能需求和燃油经济性,同时使挖掘力和提升能力保持标准功率模式下的水平。
动臂和斗杆再生回路可以在动臂下降和斗杆缩回的操作过程中节省能量,从而提高效率,并降低运营成本。
消除了工作模式和功率模式切换,随时都可获得最大功率。操作员不需要了解不同模式,自动动臂和回转优先级功能会根据操纵手柄的移动自动选择最佳模式。
Caterpillar 使用先进的工程和软件来分析所有结构,从而为最严苛的应用创造可靠、耐用的机器。超过 70% 的结构焊接由机器人完成,焊透力是人工焊接的三倍以上。这些结构部件和底盘系统是保证机器经久耐用的关键所在。
X 形的箱形截面车身具有极佳的抗扭曲能力。机械手焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形结构,强度极高,使用寿命长。
润滑脂润滑履带密封件可保护履带链节,让履带链节销和衬套内部能够经受更长时间的磨损。
行驶马达具有自动速度选择功能,以便 313D 系列 2 以平稳可控的方式自动从高速下降和从低速上升。
Cat 动臂和斗杆专为实现高性能和较长的使用寿命而设计,是使用多个高强度钢板制成的焊接箱型截面结构。由于采用抗腐蚀抗磨损的自润滑轴承,耐用性出众,因此维修周期得到延长。
2.5 m(8'2")重负荷型斗杆配备更多的板件、新锻造零件和焊接接头,可在最严苛的应用环境中提供更出色的耐用性。
4.65 m(15'3")整体式重负荷型动臂配备由新锻造件制成的零件,以及更多更厚的板件。左侧安装有照明灯,改善了黑暗和弱光条件下的可见性。
用于 313D 系列 2 的各种 Cat 作业机具包括铲斗、裂土器、连接器和液压锤。每个工装机具都旨在优化机器的多功能性和性能。
新一代 Cat 铲斗拥有四种标准类型。在推荐的应用中挖掘物料时,每种铲斗都有预期的耐用性。每种铲斗既可销接,也可采用快速连接器进行连接。
适合挖掘低冲击、低磨损物料,例如泥土、肥土以及泥土和细砾石的混合物。示例:一般负荷型齿尖的使用寿命超过 800 小时的挖掘工况。
抓销式快速连接器有助于快速更换工装机具,因此提高了整体生产率,并增强了机器的多功能性。使用标准销固定连接器以取代铲斗,可在作业现场使用一台机器执行多项任务。
Cat E 系列液压锤是首款完全由 Caterpillar 设计和制造的液压锤。它充分利用自动关闭和外部调整操作压力等功能,同时结合新的壳体设计,可确保为采石和拆除应用提供优异的性能。
Caterpillar 提供可现场安装的液压套件,它们专用于将 Cat 工装机具与 Cat 挖掘机进行集成。软管和管路是预制、预成形和预上漆的,使安装变得快速而简单。
所有 Cat 工装机具都由一个全球性网络提供支持,该网络由零配件库存齐备的仓库和经验丰富的售后服务和支持人员组成。
313D 系列 2 的设计和布局充分考虑了维修技师的需求。许多维修点便于从地面操作,从而可以快捷高效地完成维修和维护。
上部结构的右侧设有检修门,站在地面即可维修液压泵、液压滤清器和发动机油滤清器。
通过左侧的检修门,可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、油水分离器、燃油粗滤清器、燃油细滤清器以及空调冷凝器。散热器上装有储水箱和排放旋塞,可方便地从地面进行维护。
空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。当空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器屏幕上会显示一条警告信息。免维护蓄电池是标准配置,带有一个蓄电池断路开关。
液压回油滤清器采用箱内设计,使用寿命长达 2000 小时。如果滤清器堵塞且需要更换,传感器将通过驾驶室内的监视器予以提示。
动臂上集中分布的远程润滑点将润滑脂传送到动臂和斗杆上难以到达的位置。
发动机散热器风扇通过细铁丝网实现 180 度封闭,可以在执行常规维修和维护时提供最大的保护。
整个上部结构和工具箱都覆盖有防滑板,以防维护过程中出现滑倒。
313D 系列 2 配备了用于液压系统、发动机机油和冷却液的定期油样分析(S∙O∙SSM)采样口。标准液压测试口位于整个液压系统中,使维修技师可在机器出现问题时轻松快捷地找出故障。
313D 系列 2 的维修和保养周期更长,既减少了机器的维修时间,又提高了机器的利用率。
Cat 代理商利用全球计算机网络查询库存零件,以尽可能减少机器的停机时间。您还可以利用我们的再制造部件系列产品来节省费用。
在您采购之前,Cat 代理商会对您考虑购买的几款 Cat 机器详加比较,并提供具体建议。这样可确保您获得尺寸正确的机器和合适的工装机具,从而满足您所有的应用需求。
通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。定期油液取样、冷却液取样和技术分析等状态监控服务和诊断计划可帮助您避免进行计划外的修理。
Cat 代理商可以提供为满足您的具体需求而定制的各种产品支持协议。这些计划可为整台机器(包括工装)提供保障,有助于保护您的投资。
修理、翻修还是更换?Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的费用,以便您做出正确选择。
数据不可用。