发动机型号 | C4.4 ACERT™ |
飞轮功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
工作重量 | — |
工作重量 - 加长型底盘系统 | 17000 kg*-17800 kg**(37490 lb*-39250 lb**) |
注(1) | * 伸展动臂 – 5.1 m(16'9"),R2.6 m(8'6")斗杆、500 mm(20")三抓地齿履带板、GD 0.76 m3(1.00 yd3)铲斗 |
注(2) | **HD 动臂 – 5.1 m(16'9"),2.6 m(8'6")HD 斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板、SD 0.73 m3(0.96 yd3)铲斗 |
回转扭矩 | — |
回转速度 | — |
最大牵引力 | — |
最高行驶速度 | — |
最大坡度 | 35°/70% |
铲斗油缸 - 冲程 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
最大压力 - 回转 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
主系统 – 最大流量 - 总计 | — |
铲斗油缸 - 缸径 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
最大压力 - 设备 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
冷却系统 | — |
发动机机油 - 带滤清器 | — |
终传动 - 每个 | — |
液压系统 - 包括油箱 | — |
液压油箱 | — |
回转驱动 | — |
燃油箱容量 | — |
履带支重轮数 - 每侧 | 7 个 |
托链轮数 - 每侧 | 2 个 |
履带板数 - 每侧 | 44 个 |
操作台采用人机工程学设计,宽敞、安静且舒适,可确保操作员在一整天的漫长工作中保持较高的生产率。所有开关均位于右侧控制台上,便于使用。
监视器为全彩色液晶显示屏(LCD),角度可以灵活调整,以尽量避免眩目阳光的直射,并能够以 27 种语言显示信息。
先导型操纵手柄控制装置操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。
标准悬浮座椅可以进行前后、高度和重量等多项调节,以适应操作员的身形和体重。此外,还配备有可调节的宽扶手和座椅安全带。
控制台采用了简约的功能性设计,以减轻操作员的疲劳感,使开关操作更简易,视野更广。两个控制台都配有可调节倾斜度的扶手。
驾驶室外壳的底部周边使用粗大的钢管,提高了抗疲劳和抗振能力。
驾驶室外壳采用粘性橡胶驾驶室安装座安装在机架上,可减轻振动和噪声级别,同时还可提高操作员的舒适度。
为了尽可能扩大视野,所有玻璃都直接粘在驾驶室上,没有车窗框。利用一键式触控释放系统,可将前上方的挡风玻璃打开、关闭以及收放到操作员上方的顶篷上。
安装在立柱上的雨刷器有连续和间歇两种模式,可扩大操作员的视野。
Cat C4.4 电子控制发动机符合 Tier 3、Stage IIIA、日本 2006(Tier 3)等效排放标准或中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。这款发动机采用成熟的机械调速器和低压燃油喷射系统,显著改善了燃油系统耐用性、提高了燃油效率,同时也使故障诊断与排除更加方便。粗滤器与油水分离器以及细滤器相结合,提供了极高的滤清性能,并有助于提高燃油滤清系统的可靠性。
318D L 系列 2 提供 84 kW(113 hp)的净功率,并在设计时充分考虑了燃油经济性,油耗比更大型的 318D L 大约减少了 3%(视具体应用而定)。
省油模式作为标准功能提供,让您可以平衡性能需求和燃油经济性,同时使挖掘力和提升能力保持标准功率模式下的水平。
动臂和斗杆再生回路可以在动臂下降和斗杆缩回的操作过程中节省能量,从而提高效率,并降低运营成本。
操作员不需要了解各种操作模式。自动动臂和回转优先级功能会根据操纵手柄的移动情况自动选择最佳模式。
Caterpillar 使用先进的工程和软件来分析所有结构,从而为最严苛的应用创造可靠、耐用的机器。超过 70% 的结构焊接由机器自动完成,并获得超过人工焊接的焊透力。这些结构部件和底盘系统是保证机器经久耐用的关键所在。
X 形的箱形截面车身具有极佳的抗扭曲能力。机械手焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形部件,强度大,使用寿命长。履带支重轮架与标准引导轮和中央护罩集成在一起,有助于在斜坡上行驶或工作时保持履带对齐。
润滑脂润滑履带密封件可保护履带链节,让履带链节销和衬套内部能够经受更长时间的磨损。
行驶马达具有自动速度选择功能,可让 318D L 系列 2 自动以平稳可控的方式在高、低速之间减速和加速。
Cat 动臂和斗杆专为实现高性能和较长的使用寿命而设计,并且采用由多块高强度厚钢板制成的焊接箱形截面结构。
2.6 m(8'6")重负荷型斗杆配备了附加的板件、新锻造零件和焊接接头,提高了耐用性和挖掘力。*不同地区提供的产品有所不同。
2.6 m(8'6")和 2.9 m(9'6")标准斗杆最大可能地扩大了挖掘范围。它由高拉伸强度的钢材制成,采用较大的箱形截面设计,内有隔板以增强耐用性。*不同地区提供的产品有所不同。
5.1 m(16'9")重负荷动臂在加固后更加耐用,建议在严苛应用中使用。
5.1 m(16'9")动臂配备了采用新锻造工艺制成的零件以及更多更厚的板件。左侧安装有照明灯,改善了黑暗和弱光条件下的能见度。
318D L 系列 2 可以使用多种 Cat 工装机具,其中包括:铲斗、压路机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。每个工装机具都旨在优化机器的多功能性和性能。
快速连接器使一个人即可在数秒内更换工装机具,从而在作业现场实现最高的性能和灵活性。一台机器可在不同任务之间快速切换,而多台配置类似的机器可共享一个公用工装机具库。
CW 快速连接器可以装配任何工装机具,并且配备了一个楔式锁定系统,可将快速连接器牢固地安装到机具铰接件上。由于采用了斜楔设计,因此在其整个使用寿命中,不会产生任何间隙。它还可以与不同类别的机器进行互换。CW 非常适合拆迁和采石等严酷的应用。
Center-Lock 是一种抓销式快速连接器,采用了正在申请专利的锁定系统。通过清晰可见的辅助锁,操作员可以清楚地看到连接器是否已与铲斗或工装机具接合。*不同地区提供的产品有所不同。
Cat 铲斗和 CAT 掘地工具(GET)经过设计,可以与机器完美配合,确保实现最佳的性能和油耗。
这些铲斗用于挖掘冲击力小的中等磨蚀性物料,如泥土、肥土、石砾和粘土等。
如果应用条件变化不一,可以先采用重负荷型铲斗。特别是当应用条件包括混合土、粘土、沙子和石砾时,尤应如此。
这些铲斗最适合碎石、沙岩和花岗岩之类磨蚀性极高的应用场合。
Caterpillar 提供可现场安装的液压套件,它们专用于将 Cat 工装机具与 Cat 挖掘机进行集成。软管和管路是预制、预成形和预上漆的,以使安装变得快速而简单。
所有 Cat 工装机具都由一个全球性网络提供支持,该网络由零配件品种齐全的仓库和经验丰富的售后服务和支持人员组成。
工装机具的供货情况因地区而异。请与当地的 Cat 代理商联系,了解您所在地区可用的工装机具的详细信息。
大多数维修保养点靠近地面,易于检修,维修周期长,因而提高了机器可用性。
上部结构的右侧设有检修门,可在地面上维修保养油泵、先导滤清器、排油滤清器和发动机机油滤清器。
通过左侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、机油冷却器、空对空后冷器、油水分离器以及一级和二级燃油滤清器。散热器上装有储水箱和排放旋塞,从而简化了保养工作。
空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。当空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器屏幕上会显示一条警告信息。
液压回油滤清器采用箱内设计,使用寿命长达 2000 小时。如果滤清器堵塞且需要更换,传感器将通过驾驶室内的监视器予以提示。
发动机散热器风扇封闭在细铁丝网内,可减少事故危险。
在储物箱和上部结构的顶部覆盖有防滑板,可避免维修人员在维护过程中滑倒。
318D L 系列 2 配备了用于液压系统、发动机机油和冷却液的 S•O•SSM 采样口和液压测试口。Cat 电子技师(Cat ET)维修工具的测试连接口位于驾驶室后面。
您会发现我们的代理商几乎备有所有零件。Cat 代理商利用全球计算机网络查询库存零件,以尽可能减少机器的停机时间。利用再制造部件以节省费用。
购买之前,务必对所考虑的机器详加比较。作业要求是什么?需要什么机器工装?工作多少小时?需要进行哪种生产?Cat 代理商可为您提供建议。
通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。定期油液取样、冷却液取样和技术分析等状态监控服务和诊断计划可帮助您避免进行计划外的修理。
Cat 代理商可以提供广泛的产品服务协议,可以和用户共同制定最适合于具体需要的方案。这些计划可以对整个机器提供保障,包括附件,以帮助保护客户的投资。
修理、翻修还是更换?您的 Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的成本,以便您作出正确的选择。
数据不可用。