Una mejor controlabilidad, un servicio prolongado y una estación del operador más cómoda aumentan la productividad y reducen los costos de operación.
El Motor 4M40-E1 de Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ofrece una mejora de la eficiencia térmica con un consumo bajo de combustible y una reducción de los niveles de ruido y vibración del motor.
El bloque de cilindros es de hierro fundido para mejorar la resistencia al desgaste. La parte superior está endurecida con láser para reducir el consumo de aceite y el desgaste de los componentes internos.
Los pistones de aleación de aluminio resistentes al calor tienen una altura de compresión reducida, lo que disminuye el peso y mejora la eficiencia. El juego de anillos de pistón consta de tres anillos, con tratamiento para resistencia al desgaste.
El sistema hidráulico Cat le proporciona a la 307C eficiencia y controlabilidad excepcionales sin igual en la industria, con el fin de proporcionar un alto rendimiento continuo en todas las aplicaciones.
El Motor 4M40-E1 ofrece bajo consumo de combustible, mejoras en la eficiencia térmica y reducción de la resistencia a la fricción entre el pistón y las camisas.
Para facilitar el mantenimiento diario, el indicador de nivel de aceite, el filtro de aceite, el filtro de combustible y la bomba de cebado se encuentran en el costado izquierdo del motor.
Para disponer de durabilidad y alta fiabilidad, la superficie de los muñones y los pasadores del cigüeñal están templados por inducción para reducir el desgaste.
Un ventilador de diámetro grande y cilindros del motor enfriados por agua y longitud completa, combinados con una excelente eficiencia térmica, ayudan a evitar el sobrecalentamiento, prolongar la vida útil del motor y garantizar la capacidad de operar a altas temperaturas y con cargas pesadas.
El sistema hidráulico de la 307C se diseñó para proporcionar un alto nivel de eficiencia. Con todos los componentes principales ubicados cerca entre sí, se necesitan conductos y tuberías más cortos, lo que genera menos pérdida de fricción y menos caídas de presión.
Mejora la productividad gracias a velocidades más altas del implemento y a giros del pivote más rápidos y fuertes.
El aumento de la presión hidráulica piloto proporciona un mejor control del varillaje delantero y de las operaciones de desplazamiento y rotación.
El sistema hidráulico ofrece un control preciso de la 307C, lo que reduce la fatiga y mejora la efectividad y la eficiencia del operador. Esto finalmente se traduce en un mejor rendimiento.
El flujo de la bomba disminuye cuando los controles están en neutral a fin de reducir el consumo de combustible y el ruido.
La válvula hidráulica auxiliar es estándar en la 307C para su uso con circuitos hidráulicos optativos.
Se pueden agregar hasta dos válvulas de control adicionales a la válvula de control principal de la 307C (solo una para la 307C SB) para utilizar herramientas adicionales.
Para tener una mayor versatilidad, en la 307C se proporciona un martillo (una función), una tenaza (doble función) y un sistema hidráulico auxiliar combinado especializados.
Los amortiguadores del cilindro hidráulico en el extremo de varilla de los cilindros de la pluma y en ambos extremos de los cilindros del brazo amortiguan los impactos, reducen los niveles de ruido y aumentan la vida útil de los cilindros.
Las técnicas comprobadas de fabricación estructural aseguran una durabilidad y una vida útil extraordinarias gracias a estos importantes componentes.
El bastidor principal de sección de caja y con forma de X ofrece una resistencia excelente contra la flexión torsional. Los bastidores de los rodillos inferiores con soldadura robótica son unidades pentagonales conformadas en prensas que ofrecen una resistencia y una vida útil excepcionales.
La soldadura de precisión robótica garantiza la calidad, aumenta la rigidez, reduce los esfuerzos internos y mejora la durabilidad.
El tren de rodaje Cat de gran durabilidad absorbe los esfuerzos y ofrece una estabilidad excelente.
Los rodillos inferiores, los rodillos superiores y las ruedas guía sellados y lubricados proporcionan una vida útil excelente, lo que mantiene la máquina en el campo durante más tiempo.
Los sellos nuevos lubricados con grasa protegen los eslabones de la cadena y prolongan la resistencia al desgaste del pasador largo de los eslabones de la cadena y del interior del buje.
La selección de velocidad automática permite que la máquina suba o baje automáticamente de velocidades bajas y altas de manera controlada y uniforme.
Hay tres zapatas de cadena de garra triple disponibles en la 307C. Los soportes de caucho se pueden instalar fácilmente en todas las zapatas para eliminar posibles daños a las superficies de caminos pavimentados.
De manera estándar, viene un protector de la rueda guía integrado al bastidor de rodillos de cadenas. Este protector ayuda a mantener la alineación de las cadenas al desplazarse o trabajar en pendientes.
Hay dos hojas optativas disponibles para adaptarse a ambos anchos de cadena. Las cuchillas de las hojas ahora son reemplazables y reversibles. Con las hojas optativas, la 307C puede explanar, rellenar zanjas, nivelar el espacio de trabajo y acelerar la limpieza del lugar.
Disponible como accesorio, la cadena de caucho de tipo segmento está disponible para su uso en zonas urbanas. Ayuda a evitar daños al concreto y otras superficies de caminos.
La zapata de 18" (450 mm) tiene cuatro agujeros para la instalación de soporte de caucho. Los soportes de caucho se fijan a las zapatas de cadena, lo que elimina el posible daño a las superficies de caminos pavimentados. La elasticidad del soporte de caucho minimiza el ruido y la vibración durante la operación de la máquina.
Las variaciones del varillaje delantero en la 307C permiten el uso de dos plumas, dos brazos y cinco cucharones. El uso de estas combinaciones mejora la versatilidad de uso general de la excavadora y la hace apta para una diversa gama de aplicaciones. La 307C SB proporciona la versatilidad para cumplir con las necesidades de cualquier trabajo.
La nueva tecnología de cojinetes prolonga los intervalos de engrase del varillaje delantero de todos los cojinetes, excepto el del cucharón.
Se utiliza acero de alta resistencia a la tracción en zonas de alto esfuerzo para lograr una excelente resistencia al impacto y al desgaste. Las placas laterales se ahúsan para evitar el contacto de las paredes laterales del cucharón durante las operaciones de zanjado. Todos los cucharones son de uso general, comparten un mismo perfil lateral y tienen cáncamos de levantamiento.
La distribución rediseñada de la cabina enfatiza la simplicidad y la facilidad de uso. La pared y la consola del lado derecho proporcionan un fácil acceso a todos los interruptores, los selectores y los controles.
El nuevo monitor compacto mejora la visualización desde el asiento del operador y muestra una variedad de información fácil de leer y comprender.
Un asiento nuevo con un color de dos tonos ofrece dos tipos de cojines (suave y duro) para la comodidad del operador. La perilla de reclinación se encuentra en el costado derecho del asiento para ofrecer un ajuste de reclinación más fácil.
Consolas rediseñadas para lograr simplicidad y funcionalidad. Ambas consolas cuentan con posabrazos ajustables.
El control de climatización completamente automático ajusta la temperatura y el flujo, y determina qué salida de aire es la mejor en cada situación.
Un apoyapiés grande cubierto de caucho en el costado de los pedales de desplazamiento permite que el pie se agarre fácilmente al pedal. La carrera y la fuerza de la palanca de desplazamiento se mejoraron para optimizar la controlabilidad sutil de la 307C, lo que hace que la máquina sea fácil de operar.
El control de la rotación de la pluma de la 307C se acciona con un pedal que se encuentra convenientemente ubicado a la derecha del pedal de desplazamiento.
Para facilitar el acceso, la palanca de control de accionamiento hidráulico más grande está adherida al piso de la cabina.
El vidrio de la ventana está fijado directamente en la cabina, lo que elimina el bastidor de la ventana que interfiere con el campo visual del operador. Una ventana más grande en el costado derecho también mejora la visión.
La ventana superior de la puerta de la cabina se desliza para su apertura, lo que proporciona ventilación adicional y permite la comunicación con las personas que se encuentran fuera.
La cabina recientemente se diseñó y se amplió con tuberías de acero asimétricas para mejorar la resistencia a la fatiga y la vibración. El Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS) se pueda empernar directamente a la cabina.
El revestimiento de la cabina está adherido al bastidor con montajes viscosas mejorados, lo que reduce la vibración y el ruido.
El limpiaparabrisas se encuentra en el pilar derecho de la cabina, lo que mejora aún más el campo visual del operador.
Los intervalos de servicio y mantenimiento de la 307C se han prolongado para disminuir el tiempo dedicado al servicio de la máquina y aumentar su disponibilidad.
Todas las áreas de mantenimiento diario se encuentran en lugares de fácil acceso desde el nivel del suelo.
Se puede acceder al motor a través de la estructura superior o de la parte inferior de la máquina. Una pared de acero separa los compartimientos del motor y de la bomba.
El filtro de aceite del motor de la 307C está montado en el compartimiento del motor para facilitar el acceso desde el suelo.
La apertura del capó del motor permite el fácil acceso al radiador del motor, al enfriador del aceite del motor, a la bomba y al filtro piloto. Hay un tanque de reserva y un grifo de drenaje conectados al radiador para simplificar el mantenimiento.
La apertura del capó del motor permite el acceso desde el nivel del suelo a la bomba y al filtro piloto.
El separador de agua tiene un elemento del filtro de combustible primario que se encuentra en el compartimiento del radiador para un fácil acceso desde el suelo.
La 307C incluye un sello radial Cat para lograr una eficiencia de limpieza superior.
Los sellos lubricados con grasa protegen los eslabones de la cadena y prolongan la resistencia al desgaste del pasador largo de los eslabones de la cadena y del interior del buje.
El ventilador del radiador del motor está completamente protegido por una malla metálica fina para reducir el riesgo de accidentes.
La placa de estrella perforada antideslizante cubre la parte superior de la caja de almacenamiento para evitar resbalones durante el mantenimiento. Se puede quitar la placa para limpiar.
Los conectores eléctricos DT de la 307C son resistentes al agua y a la vibración, lo que mejora la fiabilidad del sistema eléctrico.
Los grandes pasamanos y escalones ayudan al operador a subirse y bajarse de la máquina.
Haga comparaciones detalladas entre las máquinas que esté considerando adquirir antes de hacer la compra. ¿Cuáles son los requisitos del trabajo? ¿Cuál es el nivel de producción requerido? ¿Cuál es el costo real de la producción perdida? Su distribuidor Cat puede darle respuestas precisas a estas preguntas.
Mire más allá del precio inicial: mire el valor que la 307C ofrece. Considere las opciones de financiación disponibles así como los costos de operación diarios.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene publicaciones de capacitación y otras ideas para ayudarlo a aumentar la productividad.
Los programas optativos de reparación garantizan el costo de las reparaciones por adelantado. Los programas de diagnóstico tales como el Análisis técnico y el Análisis Programado de Aceite lo ayudan a evitar reparaciones inesperadas.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda tomar la decisión correcta.
Encontrará prácticamente todas las piezas en nuestro mostrador de piezas del distribuidor. Los distribuidores Cat utilizan una red mundial computarizada para localizar piezas en existencias a fin de reducir el tiempo de inactividad de la máquina. Ahorrará dinero con componentes remanufacturados.
Datos no disponibles.