Obtenga una alta productividad y reduzca los costos de operación con la Excavadora Hidráulica 319D L/319D LN Cat®. Su versatilidad inigualable, su mayor capacidad de control, su fácil operación y su cómoda estación del operador rediseñada hacen que la 319D tenga un rendimiento líder en la industria.
Modelo de motor | Cat® C4.2 ACERT™ |
Potencia al volante | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Modelo de motor | Cat® C4.2 ACERT™ |
Potencia al volante | — |
Potencia bruta | — |
ISO 9249 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo | — |
Peso en orden de trabajo - Tren de rodaje angosto y largo | — |
Velocidad de giro | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal | — |
Presión máxima: implementos | — |
Presión máxima: desplazamiento | — |
Presión máxima: giro | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Cilindro de la pluma: calibre | — |
Cilindro de la pluma: carrera | — |
Cilindro del brazo: calibre | — |
Cilindro del brazo: carrera | — |
Cilindro del cucharón: calibre | — |
Cilindro del cucharón: carrera | — |
Tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando de giro: cada uno | — |
Mando final: cada uno | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Cabina/FOGS | SAE J1356 FEB 88/ISO 10262 |
Rendimiento | ANSI/SAE J1166 OCT 98 |
Anchura de transporte | — |
Espacio libre del contrapeso | — |
Longitud: centro de los rodillos | — |
Altura de transporte | — |
Antes de arrancar la máquina, el sistema revisa si los niveles de aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante del motor están bajos y alerta al operador por medio del monitor de pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display). El monitor LCD muestra información vital de operación y rendimiento en 27 idiomas diferentes para la comodidad del operador.
La 319D L/319D LN proporciona un nuevo diseño de cabina que permite que el sistema de protección contra la caída de objetos (FOGS, Falling Object Guard System) se emperne directamente a la cabina, en la fábrica o en terreno, lo que permite que la máquina cumpla las especificaciones y los requisitos del sitio de trabajo. La carrocería de la cabina se sujeta al bastidor con montajes de cabina de caucho viscoso, que amortiguan las vibraciones y los niveles de ruido para aumentar la comodidad del operador.
El Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System) optativo utiliza una tecla programable para proteger a la máquina contra los robos, el vandalismo y el uso no autorizado. El MSS utiliza teclas codificadas electrónicamente que el cliente selecciona para limitar el uso por parte de personas o según parámetros de tiempo.
El Motor C4.2 Cat con tecnología ACERT optimiza el rendimiento y cumple con las regulaciones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Junto con el sistema electrónico integrado, la tecnología ACERT reduce las emisiones durante el proceso de combustión mediante tecnología avanzada en los sistemas de aire y combustible. El Motor C4.2 Cat suministra potencia excepcional, lo que permite que más presión hidráulica impulse la productividad y reduzca los costos por tonelada de material movido.
Un control de dos etapas y un botón de baja velocidad en vacío de un toque aumentan al máximo la eficiencia del combustible y reducen los niveles de ruido. El suministro de combustible se administra mediante el controlador del motor ADEM™ A4 para obtener el mayor rendimiento por litro (galón) de combustible consumido. La distribución flexible del combustible permite que el motor responda rápidamente a las necesidades cambiantes de la aplicación. Los controles electrónicos regulan el sistema de inyección de combustible. El suministro de combustible de inyección múltiple presenta un gran nivel de precisión y mediante la modelación exacta del ciclo de combustión, disminuye las temperaturas de la cámara de combustión, lo que permite generar menos emisiones y optimizar la combustión del combustible. Esto equivale a un mayor rendimiento efectivo del costo en combustible.
El cigüeñal forjado de una sola pieza y templado por inducción mejora el equilibrio, reduce la vibración y mejora la resistencia a la abrasión. Los pistones de aleación de aluminio resistentes al calor tienen una altura de compresión reducida para aumentar la eficiencia y vida útil.
La modalidad económica, accesible mediante el monitor de la cabina, permite equilibrar las demandas de rendimiento y el ahorro de combustible, al mismo tiempo que mantiene las fuerzas de desprendimiento y la capacidad de levantamiento de la potencia estándar.
El circuito electrónico de recuperación de la pluma y del brazo ahorra energía durante la operación de bajada de la pluma y de retracción del brazo, lo que aumenta la eficiencia y disminuye los costos de operación.
Se han eliminado los interruptores de modalidad de trabajo y de modalidad de potencia, lo que facilita la disponibilidad de potencia total en todo momento. Los operadores no necesitan aprender modalidades diferentes, una función automática de prioridad de la pluma y del giro selecciona automáticamente la mejor modalidad según el movimiento de la palanca universal.
Caterpillar utiliza ingeniería y software avanzados para analizar todas las estructuras, lo que permite crear una máquina duradera y fiable para las aplicaciones más difíciles. Más del 70 % de las soldaduras estructurales se realizan de manera robótica, por lo que alcanzan una penetración adicional en relación con las soldaduras manuales. Estos componentes estructurales y el tren de rodaje son el eje central de la durabilidad de la máquina.
El bastidor principal de sección en caja y en forma de X ofrece una resistencia excelente contra la flexión torsional. Los bastidores de rodillos de cadenas con soldadura robótica son unidades pentagonales conformadas en prensas que ofrecen una resistencia y una vida útil excepcionales. Los protectores estándar de la rueda loca y de la sección central son partes integrales del bastidor de rodillos de cadena, lo que ayuda a mantener la alineación de las cadenas durante el desplazamiento o el trabajo en pendientes.
Los eslabones de cadena están ensamblados y sellados con grasa para reducir el desgaste y aumentar la vida útil en un 25 %, cuando se compara con trenes de rodaje de sello seco.
Los motores de desplazamiento con selección de velocidad automática permiten a la 319D L/319D LN subir o bajar automáticamente de velocidades bajas y altas de manera controlada y uniforme.
Las plumas y los brazos Cat, fabricados para obtener rendimiento y vida útil prolongada, son estructuras soldadas y de sección en caja con fabricaciones de acero gruesas y de planchas múltiples de alta resistencia. La 319D L/319D LN ofrece una pluma con tres opciones diferentes de brazos.
Las tres opciones de brazos ofrecen la flexibilidad para optimizar y adaptar el alcance y la profundidad de excavación, además de las fuerzas de levantamiento y excavación para la aplicación.
La pluma está diseñada para maximizar la capacidad de excavación y cuenta con soldadura robótica para asegurar una calidad constante. Permite amplia versatilidad y gran espacio de trabajo.
Caterpillar ofrece diversas herramientas como martillos, tenazas, garfios, procesadores múltiples, cizallas, pulverizadores, compactadores vibratorios y desgarradores para adaptarse a sus necesidades. Además hay una amplia gama de cucharones disponibles para optimizar el rendimiento de la máquina. Las tuberías hidráulicas y los cables eléctricos auxiliares se tienden hacia la base de la pluma de forma estándar para facilitar la modificación de los circuitos hidráulicos auxiliares, por lo tanto se reduce el tiempo, las piezas y el costo necesarios para agregar una herramienta.
Existe un acoplador con sujetapasador hidráulico disponible para recoger una amplia variedad de cucharones y herramientas sin necesidad de salir de la cabina, lo cual maximiza la productividad.
El sistema de dientes Cat K Series™ proporciona más material de desgaste, mayor vida útil de las puntas y los adaptadores, un retén de mando vertical de una pieza, retención fiable de la punta y fácil instalación y remoción, lo cual mejora el rendimiento y la penetración.
La 319D L/319D LN (según la configuración total de la máquina) puede normalmente cumplir con los límites de transporte federales de peso bruto para el camión, el remolque y la máquina combinados. El tren de rodaje largo y estrecho (LN, Long Narrow) proporciona flexibilidad adicional para cumplir el límite de ancho de transporte de 2.590 mm (8' 6") cuando está equipado con zapatas de cadenas de 600 mm (24"), que son fundamentales en algunas áreas. Todo esto agrega incluso más transportabilidad sin permisos, lo que reduce los costos de operación y permite el movimiento frecuente de la máquina con menos problemas.
Equipado con orificios de muestreo S·O·SSM y orificios de prueba para el sistema hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante a fin de hacer diagnósticos rápidos. La cabina ahora cuenta con una conexión de prueba para la herramienta de servicio Técnico Electrónico Cat (Cat ET).
Un núcleo de filtro de doble capa en el filtro de aire de sello radial aumenta la eficiencia del filtrado. Cuando se acumula suciedad por sobre un nivel prestablecido, se muestra una advertencia en el monitor. Este filtro está cómodamente ubicado en el compartimiento detrás de la cabina. También hay un antefiltro optativo disponible para prolongar la vida útil del filtro y reducir los costos de mantenimiento.
El filtro de retorno hidráulico tipo cápsula es accesible desde el exterior del tanque y evita el ingreso de contaminantes al sistema cuando se cambia el aceite hidráulico.
El condensador del aire acondicionado horizontal se puede abatir hacia afuera para facilitar la limpieza. Frente al radiador y el enfriador hidráulico hay rejillas extraíbles que reducen el tiempo y esfuerzo de la limpieza.
Datos no disponibles.