El rendimiento fiable combinado con los bajos costos de posesión y operación hacen que la Excavadora Hidráulica 313D GC de la serie 2 Cat® sea una gran opción para los contratistas de servicios públicos.
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Profundidad máxima de excavación | — |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Modelo de motor | C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Sistema principal: flujo máximo | 232 l/min (61 gal/min) |
Presión máxima: equipo | — |
Presión máxima: giro | — |
Presión máxima: desplazamiento | — |
Velocidad de giro | — |
Par de giro máximo | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando de giro | — |
Mando final: cada uno | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Pluma | Alcance de 4,65 m (15' 3") |
Brazo | R2.5 m (8' 2") |
Cucharón | UD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | — |
Longitud de transporte | — |
Radio de giro de la cola | — |
Espacio libre del contrapeso | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Longitud de la cadena | — |
Longitud hasta el centro de los rodillos | — |
Entrevía de cadena | — |
Anchura de transporte | — |
Profundidad máxima de excavación | — |
Pluma | Alcance de 4,65 m (15' 3") |
Brazo | R2.5 m (8' 2") |
Cucharón | UD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | — |
Altura máxima de corte | — |
Altura máxima de carga | — |
Altura mínima de carga | — |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | — |
Profundidad máxima de excavación vertical | — |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | — |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | — |
Datos no disponibles.