El Cargador de Ruedas Cat 930H lidera la industria en cuanto a comodidad del operador, rendimiento y versatilidad. La potencia, el tamaño, el rendimiento y la intercambiabilidad de las herramientas hacen de esta máquina un modelo ideal para realizar una amplia gama de trabajos. Los tiempos de ciclo más cortos con que cuenta este modelo permiten mover más material. La espaciosa cabina con control de palanca universal mantiene cómodo al operador durante el día de trabajo, permitiéndole producir más. El diseño del cargador ofrece resistencia y durabilidad con controles superiores y versatilidad inigualable. Descubra cuánto trabajo adicional puede hacer con el modelo 930H.
Potencia neta nominal | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidades del cucharón | 2,1 m3 - 5,0 m3 2,6 yd3 - 6,5 yd3 |
Potencia neta nominal | — |
Modelo | Cat® C6.6 |
SAE J1349 (1) | — |
ISO 9249 (1997) (1) | — |
EEC 80/1269 (1) | — |
Potencia neta máxima: 2.000 rpm | — |
SAE J1349 (2) | — |
ISO 9249 (1997) (2) | — |
EEC 80/1269 (2) | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Par neto | — |
Par máximo | — |
Capacidades del cucharón | 2,1 m3 - 5,0 m3 2,6 yd3 - 6,5 yd3 |
Peso en orden de trabajo | — |
Articulación de la dirección | — |
Radio de giro mínimo: sobre los neumáticos | — |
Ángulo de dirección: en cada dirección | — |
Cilindros de dirección, dos, perforación | — |
Rendimiento hidráulico a 2.300 rpm y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) | — |
Máxima presión de trabajo | — |
Rendimiento del motor a 2.300 rpm y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) con aceite SAE 10W a 65 °C (150 °F) | — |
Tiempo de ciclo hidráulico | — |
Flujo de la bomba: bomba del implemento | — |
Presión de alivio: bomba del implemento | — |
Máxima presión de trabajo | — |
Tiempo de ciclo hidráulico | 9,5 seg. |
Levantamiento | — |
Descarga | — |
Descenso, vacío, libre | — |
Total | — |
Perforación (1) | — |
Carrera (1) | — |
Perforación (2) | — |
Carrera (2) | — |
Tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Cárter | — |
Delantero | — |
Trasero | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Transmisión | — |
Velocidades de desplazamiento máximas de la transmisión estándar | — |
Avance: 1 | — |
2 | — |
3 | — |
4 | — |
Retroceso: 1 | — |
Tamaño | 20.5 R25 L3 XHA |
Ancho de la banda de rodadura | — |
ROPS | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 nivel II, ISO 3449 1992 nivel II |
Distancia entre ejes | — |
Ancho: sobre los neumáticos | — |
Altura: parte superior de ROPS/FOPS | — |
Altura: parte superior del tubo de escape vertical | — |
Altura: parte superior del capó | — |
Altura: centro del eje | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Longitud total | — |
Longitud: eje trasero hasta el parachoques | — |
Línea central del eje frontal al enganche | — |
Espacio libre de descarga en levantamiento máximo: 45° | — |
Espacio libre del cucharón: levantamiento/acarreo máximo | — |
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo | — |
Altura total del cucharón levantado | — |
Alcance a levantamiento máximo y descarga de 45º | — |
Ángulo de inclinación hacia atrás: levantamiento máximo | — |
Ángulo de descarga en levantamiento máximo | — |
Ángulo de inclinación hacia atrás: en el suelo | — |
Ángulo de inclinación hacia atrás: acarreo | — |
Altura de acarreo | — |
Profundidad de excavación | — |
Carga límite de equilibrio estático: giro pleno | — |
Alcance: altura máxima de levantamiento y descarga de 45° | — |
Espacio libre de descarga en levantamiento completo y ángulo de descarga de 45° | — |
Ángulo de articulación | — |
El levantamiento paralelo simplifica el trabajo con materiales paletizados o apilados. El operador puede concentrarse en la colocación de los materiales mientras la carga se mantiene, de manera automática, en forma paralela durante todo el alcance de levantamiento. Y de igual manera en que lo hace un portaherramientas integral, el modelo 930H puede manipular cargas a diversas alturas.
Las aplicaciones especiales exigen equipo especial. El varillaje del cargador VersaLink de levantamiento alto permite tener un espacio libre de 483 mm (19") que hace a este modelo ideal para trabajos que implican el levantamiento alto de materiales más livianos. VersaLink de levantamiento alto está disponible tanto en la versión con pasador como en la versión con acoplador rápido.
El Motor Cat C6.6 permite una operación más limpia y silenciosa, además de un rendimiento y durabilidad superiores. El motor con una potencia nominal neta de 111 kW (149 hp) cumple las normas internacionales más recientes sobre emisiones y presenta varias ventajas: curva de potencia más plana que proporciona una respuesta inigualable en la gama de velocidades de trabajo (1.900 a 2.300 RPM), tecnologías para la reducción de ruido que proporcionan una reducción de hasta 5 dB, y la tecnología ACERT™ patentada combinada con el sistema de combustible de conducto común, el turbocompresor con válvula de descarga inteligente y el diseño de culata de flujo transversal que reducen las emisiones.
Los ejes para servicio pesado cuentan con engranajes y cojinetes resistentes para obtener un rendimiento duradero. El eje trasero que oscila hasta 12 grados ayuda a garantizar el contacto de las cuatro ruedas con el suelo para proporcionar una excelente tracción y una óptima estabilidad. Los diferenciales de patinaje limitado optativos en la parte trasera y delantera hacen posible obtener excelente tracción en terrenos en malas condiciones.
La resistente transmisión de Cat utiliza componentes de servicio pesado para proporcionar una operación duradera y fiable. El operador puede elegir entre cambio manual y dos modalidades de cambio automático, de Rendimiento o Economía. La modalidad de Rendimiento proporciona la aceleración máxima, mientras que la modalidad de Economía aumenta la economía de combustible y la comodidad del operador.
El sistema hidráulico modular suministra un control preciso con una operación de bajo esfuerzo. Este sistema hidráulico, con detección de carga y flujo variable, detecta la demanda de trabajo y ajusta el flujo y la presión. Esto permite obtener fuerzas hidráulicas plenas a cualquier velocidad del motor para los trabajos finos en áreas limitadas. Junto con el varillaje VersaLink, el sistema hidráulico permite la función simultánea de levantamiento, inclinación y sistema hidráulico auxiliar.
El sistema hidráulico auxiliar proporciona versatilidad inigualable que permite al operador seleccionar la configuración que mejor se adapta a la aplicación. Con la tercera función solamente, o con el paquete que incluye la cuarta, se pueden usar casi todas las herramientas. El sistema hidráulico con quinta y sexta función también está disponible para el posicionamiento independiente con reacción de las herramientas con cilindros hidráulicos múltiples, como las hojas para nieve con alas para nieve móviles de accionar hidráulico.
En una sola palanca universal optativa se combinan las funciones de levantamiento e inclinación con los controles del sistema hidráulico auxiliar de tercera función y de la transmisión. De esta manera, el operador mantiene el control del varillaje de la carga al mismo tiempo que opera las herramientas hidromecánicas. El sistema puede operar en dos modalidades: la modalidad de herramienta y flujo continuo, que permite controlar el flujo bidireccional con una ruedecilla, y la modalidad de flujo continuo, que proporciona un flujo infinitamente variable a las herramientas con motores hidráulicos.
El sistema de control de amortiguación optativo permite una conducción cómoda y una excelente retención de materiales. Cuatro amortiguadores cargados con nitrógeno y configurados a diferentes presiones proporcionan una amortiguación óptima en terrenos irregulares durante operaciones con todas las cargas y velocidades. El sistema funciona en la modalidad automática, es decir, cuando la velocidad en tierra del cargador supera los 5 kph (3 mph) el sistema se activa, por debajo de los 5 kph (3 mph) el sistema se encuentra desactivado, lo que permite una potencia máxima de levantamiento.
En las cabinas de la Serie H, los operadores disfrutan de comodidad así como de conveniencia. El amplio interior y los controles ergonómicos lo mantienen cómodo durante toda la jornada de trabajo. Seleccione el asiento que mejor se adapta a sus necesidades: el asiento estándar, totalmente regulable o el asiento Contour Cat optativo que proporciona ajuste y suspensión neumática adicional. El diseño de dos puertas permite ingresar y salir fácilmente por cualquiera de los laterales de la máquina, y la presencia de escalones anchos y serrados asegura un apoyo estable. Ambas puertas se abren en 180 grados con fijación en posición abierta, y cuentan con ventanas de vidrio deslizantes para mejorar la comunicación con los trabajadores en el suelo. Las ventanas amplias y planas de vidrio proporcionan una excelente visibilidad para todos los lados de la máquina. En la ventana trasera se encuentra un descongelador eléctrico estándar.
Los controles de palanca universal de bajo esfuerzo facilitan la operación de las funciones de levantamiento e inclinación. La palanca universal estándar cuenta con un interruptor direccional integrado que agrega más comodidad. El neutralizador de la transmisión programable por el operador puede configurarse en segundos para optimizar el esfuerzo del freno en todas las aplicaciones.
El panel de instrumentos sellado, con medidores e indicadores blancos de fácil lectura, mantiene al operador informado sobre las condiciones del sistema. La gran ventanilla LED proporciona la velocidad de desplazamiento y otros datos fundamentales.
El sistema de mejora visual del área de trabajo utiliza un sistema monitor con circuito cerrado de video. Pueden montarse hasta tres cámaras en el bastidor de la máquina. Los objetos pueden verse en un monitor LCD a color dentro de la cabina.
El operador puede elegir la dirección tradicional o la modalidad QuickSteer, para que la carga de los camiones sea rápida y con poco esfuerzo. QuickSteer solamente requiere una flexión del volante de la dirección de 50 grados para lograr una articulación completa, lo que reduce notablemente el esfuerzo del operador.
El modelo 930H cuenta con una amplia variedad de herramientas de Caterpillar, lo que lo convierte en una de las máquinas más versátiles en cualquier lugar de trabajo. Las herramientas pueden cambiarse rápida y fácilmente con el sistema de acoplador rápido de la máquina. Un interruptor en la cabina activa un cilindro hidráulico para el enganche o desenganche positivo de la herramienta.
El modelo 930H cuenta con fuerza de tracción excepcional así como fuerzas de desprendimiento y levantamiento inigualables que le aseguran un rendimiento sólido durante la carga del cucharón. Hay disponible una amplia gama de cucharones Cat, incluidos los siguientes: de uso general de 2,1 m3 (2,75 yd3), 2,3 m3 (3,0 yd3) y 2,5 m3 (3,25 yd3), de penetración, para material liviano, de uso múltiple, de descarga lateral, de descarga alta, para virutas de madera, de abrazadera superior
El modelo 930H cuenta con capacidades de levantamiento pesado y visibilidad excepcionales que permiten trabajar en aplicaciones de manipulación de materiales de forma rápida y eficiente. Se encuentra disponible una amplia gama de herramientas: Portahorquilla de ancho estándar con horquillas de paleta: 1.220 mm (48"), 1.370 mm (53") y 1.524 mm (60") Portahorquilla ancho de 2.440 mm (96") con dientes de 1.830 mm (72") o 1.524 mm (60") Horquillas descentradas que mejoran la visibilidad de la punta Brazo de manipulación de materiales, horquillas madereras y de troncos con diversas opciones de abrazaderas superiores
Caterpillar ofrece también otras herramientas diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de determinados trabajos: Hojas topadoras Hojas para nieve Cepillos hidráulicos Cortadores de asfalto Rastrillos del cargador (las herramientas disponibles varían según la región).
Datos no disponibles.