El Cargador de Ruedas Cat 928Hz lidera la industria en cuanto a comodidad del operador y rendimiento. La potencia, el tamaño y el rendimiento hacen de esta máquina un modelo ideal para realizar una amplia gama de trabajos. Los tiempos de ciclo más cortos con que cuenta este modelo permiten mover más material. La espaciosa cabina con control de palanca universal mantiene cómodo al operador durante el día de trabajo, permitiéndole producir más. El diseño del cargador proporciona resistencia y durabilidad con un control superior. Descubra cuánto trabajo adicional puede hacer con el 928Hz.
Potencia neta nominal | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidades del cucharón | 2,0 m3 - 2,3 m3 2,6 yd3 - 3,0 yd3 |
Potencia neta nominal | — |
Modelo | Cat® C6.6 |
SAE J1349 (1) | — |
ISO 9249 (1997) (1) | — |
EEC 80/1269 (1) | — |
Potencia neta máxima: 2.000 rpm | — |
SAE J1349 (2) | — |
ISO 9249 (1997) (2) | — |
EEC 80/1269 (2) | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Par neto | — |
Par máximo | — |
Capacidades del cucharón | 2,0 m3 - 2,3 m3 2,6 yd3 - 3,0 yd3 |
Peso en orden de trabajo | — |
Articulación de la dirección | — |
Radio de giro mínimo: sobre los neumáticos | — |
Ángulo de dirección: en cada dirección | — |
Cilindros de dirección, dos, perforación | — |
Rendimiento hidráulico a 2.300 rpm y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) | — |
Máxima presión de trabajo | — |
Rendimiento del motor a 2.300 rpm y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) con aceite SAE 10W a 65 °C (150 °F) | — |
Tiempo de ciclo hidráulico | — |
Flujo de la bomba: bomba del implemento | — |
Presión de alivio: bomba del implemento | — |
Máxima presión de trabajo | — |
Tiempo de ciclo hidráulico | 10,1 segundos |
Levantamiento | — |
Descarga | — |
Descenso, vacío, libre | — |
Total | — |
Perforación (1) | — |
Carrera (1) | — |
Perforación (2) | — |
Carrera (2) | — |
Tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Cárter | — |
Delantero | — |
Trasero | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Transmisión | — |
Velocidades de desplazamiento máximas de la transmisión estándar | — |
Avance: 1 | — |
2 | — |
3 | — |
4 | — |
Retroceso: 1 | — |
Tamaño | 20.5 R25 L3 XHA |
Ancho de la banda de rodadura | — |
ROPS | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 Nivel II, ISO 3449-1992 Nivel II |
Distancia entre ejes | — |
Ancho: sobre los neumáticos | — |
Altura: parte superior de ROPS/FOPS | — |
Altura: parte superior del tubo de escape vertical | — |
Altura: parte superior del capó | — |
Altura: centro del eje | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Longitud total | — |
Longitud: eje trasero hasta el parachoques | — |
Línea central del eje frontal al enganche | — |
Espacio libre de descarga en levantamiento máximo: 45° | — |
Espacio libre del cucharón: levantamiento/acarreo máximo | — |
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo | — |
Altura total del cucharón levantado | — |
Alcance a levantamiento máximo y descarga de 45º | — |
Ángulo de inclinación hacia atrás: levantamiento máximo | — |
Ángulo de descarga en levantamiento máximo | — |
Ángulo de inclinación hacia atrás: en el suelo | — |
Ángulo de inclinación hacia atrás: acarreo | — |
Altura de acarreo | — |
Profundidad de excavación | — |
Carga límite de equilibrio estático: giro pleno | — |
Alcance: altura máxima de levantamiento y descarga de 45° | — |
Espacio libre de descarga en levantamiento completo y ángulo de descarga de 45° | — |
Ángulo de articulación | — |
El Motor Cat C6.6 permite una operación más limpia y silenciosa, además de un rendimiento y durabilidad superiores. El motor con una potencia nominal neta de 111 kW (149 hp) cumple las normas internacionales más recientes sobre emisiones y presenta varias ventajas: curva de potencia más plana que proporciona una respuesta inigualable en la gama de velocidades de trabajo (1.900 a 2.300 RPM), tecnologías para la reducción de ruido que proporcionan una reducción de hasta 5 dB, y la tecnología ACERT™ patentada combinada con el sistema de combustible de conducto común, el turbocompresor con válvula de descarga inteligente y el diseño de culata de flujo transversal que reducen las emisiones.
Los ejes para servicio pesado cuentan con engranajes y cojinetes resistentes para obtener un rendimiento duradero. El eje trasero que oscila hasta 12 grados ayuda a garantizar el contacto de las cuatro ruedas con el suelo para proporcionar una excelente tracción y una óptima estabilidad. Los diferenciales de patinaje limitado optativos en la parte trasera y delantera hacen posible obtener excelente tracción en terrenos en malas condiciones.
La resistente transmisión de Cat utiliza componentes de servicio pesado para proporcionar una operación duradera y fiable. El operador puede elegir entre cambio manual y dos modalidades de cambio automático, de Rendimiento o Economía. La modalidad de Rendimiento proporciona la aceleración máxima, mientras que la modalidad de Economía aumenta la economía de combustible y la comodidad del operador.
Sistema hidráulico comprobado en el tiempo que proporciona una operación de bajo esfuerzo y control superior. Los tiempos de ciclo más cortos de este cargador permiten llevar a cabo más tareas.
La bomba de la dirección con detección de carga ofrece una respuesta sobresaliente durante operaciones de servicio pesado y ligero. La bomba del implemento de alto rendimiento ofrece toda la potencia hidráulica necesaria para mover cargas a cualquier velocidad del motor.
El sistema de control de amortiguación optativo permite una conducción cómoda y una excelente retención de materiales. El acumulador cargado con nitrógeno proporciona una amortiguación óptima en terrenos irregulares durante operaciones con todas las cargas y velocidades. El sistema funciona en la modalidad automática, es decir, cuando la velocidad de desplazamiento del cargador supera los 5 kph (3 mph), el sistema se activa; por debajo de los 5 kph (3 mph), el sistema se encuentra desactivado, lo que permite una potencia máxima de levantamiento.
El varillaje del diseño de la barra en Z genera excelentes fuerzas de desprendimiento y un buen ángulo de inclinación hacia atrás para cargar mejor el cucharón y lograr mejor retención de carga. Los brazos de levantamiento son de acero macizo, y proporcionan fuerza superior con una excelente área de visualización delantera. El diseño comprobado ofrece un excelente espacio libre de descarga y alcance para proporcionar un excepcional rendimiento de carga del camión.
En las cabinas de la Serie H, los operadores disfrutan de comodidad así como de conveniencia. El amplio interior y los controles ergonómicos lo mantienen cómodo durante toda la jornada de trabajo. Seleccione el asiento que mejor se adapta a sus necesidades: el asiento estándar, totalmente regulable o el asiento Contour Cat optativo que proporciona ajuste y suspensión neumática adicional. El diseño de dos puertas permite ingresar y salir fácilmente por cualquiera de los laterales de la máquina, y la presencia de escalones anchos y serrados asegura un apoyo estable. Ambas puertas se abren en 180 grados con fijación en posición abierta, y cuentan con ventanas de vidrio deslizantes para mejorar la comunicación con los trabajadores en el suelo. Las ventanas amplias y planas de vidrio proporcionan una excelente visibilidad para todos los lados de la máquina. En la ventana trasera se encuentra un descongelador eléctrico estándar.
Los controles de palanca universal de bajo esfuerzo facilitan la operación de las funciones de levantamiento e inclinación. La palanca universal estándar cuenta con un interruptor direccional integrado que agrega más comodidad. El neutralizador de la transmisión programable por el operador puede configurarse en segundos para optimizar el esfuerzo del freno en todas las aplicaciones.
El panel de instrumentos sellado, con medidores e indicadores blancos de fácil lectura, mantiene al operador informado sobre las condiciones del sistema. La gran ventanilla LED proporciona la velocidad de desplazamiento y otros datos fundamentales.
El sistema de mejora visual del área de trabajo utiliza un sistema monitor con circuito cerrado de video. Pueden montarse hasta tres cámaras en el bastidor de la máquina. Los objetos pueden verse en un monitor LCD a color dentro de la cabina.
Caterpillar ofrece una variedad de cucharones para cumplir sus requisitos de trabajo específicos. La coincidencia entre el diseño del cucharón y las características de funcionamiento de la máquina permite ofrecer el mejor rendimiento de excavación, carga y transporte.
Este cucharón para manipulación de materiales de servicio pesado de 2,5 m3 (3,5 yd3), construido con planchas de desgaste adicionales en el piso y los lados, se diseñó para concreto premezclado o aplicaciones de planta por lotes con capacidad de planta de 200 toneladas por hora.
Entre las herramientas de corte se incluyen cuchillas de acero endurecido, opciones de dientes cortos o largos, y una variedad de adaptadores de dientes. Estas herramientas optimizan el rendimiento, mejoran la retención de carga y extienden la vida útil de los cucharones Caterpillar.
Para contar con una versatilidad adicional de la máquina, se cuenta con acopladores rápidos instalados en fábrica y otros cucharones de uso especial. Comuníquese con el distribuidor Caterpillar para obtener más detalles.
Datos no disponibles.