发动机型号 | CAT C4.4 ACERT™ |
净功率 | — |
总功率 | — |
排量 | — |
Caterpillar | — |
ISO 9249 | — |
EEC 80/1269 | — |
SAE J1349 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
驱动泵 | 2 |
履带马达 | 2 |
安全阀设定值 | — |
最高行驶速度 - 前进 | — |
最高行驶速度 - 倒车 | — |
工作重量 - XL | — |
工作重量 - LGP | — |
燃油箱 | — |
曲轴箱 - 带滤清器 | — |
终传动 - 每个 - LGP | — |
冷却系统 | — |
变速箱 - 液压油箱 | — |
终传动 - 每个 - XL | — |
泵出流量 | — |
安全阀设定值 | — |
履带板宽度 - XL | — |
履带板宽度 - LGP | — |
长度 - 接地履带 - XL | — |
长度 - 接地履带 - LGP | — |
履带轨距 - XL | — |
履带轨距 - LGP | — |
接地面积 - XL | — |
接地面积 - LGP | — |
对地压力 - XL | — |
对地压力 - LGP | — |
类型 | 平行连杆 |
齿杆数 | 3 |
最大挖掘深度 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
齿尖下最大离地间隙 | — |
高度 | — |
重量 | — |
绞盘驱动 | 静液压 |
操控性 | 液压系统 |
速度 | 可变 |
绞盘长度 | — |
总宽度 | — |
钢轮直径 | — |
钢轮宽度 | — |
齿喉间隙 | — |
钢绳直径 - 推荐 | — |
钢绳直径 - 可选 | — |
碾轮容量 - 推荐的钢索 | — |
碾轮容量 - 选装的钢索 | — |
最大钢索拉力 - 空卷 | — |
最大钢索拉力 - 满卷 | — |
最大钢索线速 - 空卷 | — |
最大钢索线速 - 满卷 | — |
ROPS | SAE J397-OCT95、SAE J1040-MAY94、ISO 3471-94、ISO 3164-95 |
FOPS | SAE J231-JAN81、ISO 3449-92 |
铲刀宽度 - 中等 | — |
铲刀宽度 - XL | — |
铲刀宽度 - LGP | — |
铲刀高度 - 中等 | — |
铲刀高度 - XL | — |
铲刀高度 - LGP | — |
铲刀容量 - 中等 | — |
铲刀容量 - XL | — |
铲刀容量 - LGP | — |
挖掘深度 - 中等 | — |
挖掘深度 - XL | — |
挖掘深度 - LGP | — |
为了获得最佳舒适性和精确的控制,D3K 的座椅上安装了符合人体工学的控制装置。 控制装置安装在座椅上,可使操作员远离振动,并能提供独立的座椅和控制装置调整。 各个腕垫和扶手可以独立调节,以实现最佳的舒适度。
易读的显示屏提供重要的系统信息。 操作员可使用显示屏下面的按钮选择前进/倒档速度、铲刀响应、转向响应和减速踏板操作模式的参数。
人性化操纵手柄易于使用,减轻了操作员疲劳。 直观的控制装置使得新老操作员都能轻松操作推土机。 新的手柄形状符合您的手型,能够精确控制推铲的提升和倾斜,同时降低操作员疲劳。 拇指滚轮控制着推铲角度,比竞争对手的机器更加省力。 手柄顶部的铲刀晃动按钮能够短暂地快速倾斜铲刀,以便晃掉铲刀上的物料。
减速踏板兼具发动机转速控制和制动器的功能。 将踏板踩到行驶制动器的底部即可施加制动。 也可更改踏板模式,通过显示面板上的选择按钮来控制变速箱速度。
速度、方向和转向均通过易于使用的单个操纵手柄进行控制,省力不疲劳,可以完成更多作业。 操纵手柄控制着行驶方向,具有三个简单的行驶制动位置 — 前进、后退和空档。 在机器的运动中,只需要按照机器的目标方向移动操纵手柄。 操纵手柄向右或向左移动的越多,转弯越小。 无论地面状况如何,转向过程都会保持一致、可预测。
操纵手柄上安装的速度控制指轮用于无限增速和减速,便于操作员根据地面状况和作业条件选择最佳速度。 它还消除了变速过程中的动力中断。 操纵手柄上的速度调用按钮用于选择预设速度。
动力转向功能便于您在拐角周围或坚硬区域处理大型负载。 动力转向改善了推土机在松软地面的机动性,在边坡上转向十分有效。 反旋转功能能在狭窄区域或拥挤的作业现场轻松、快速地操纵机器。
Cat® C4.4 为 4.4 升(269 in3)排量四缸直列发动机,配有 Caterpillar 共轨燃油系统。 该发动机采用 ACERT 技术,属于 Caterpillar 工程创新系列,拥有先进的电子控制、精确的燃油输送以及精细的空气管理功能,具备出色的性能和更低的排放。 满足美国 EPA Tier 3、欧 IIIA 和日本 MOC Step 3 排放标准。
C4.4 发动机拥有更高的马力、卓越的耐用性、优异的可靠性以及更好的负载变化响应性,能为您提供所需的动力。 发动机更加紧凑,允许驾驶室靠前布置,这改进了机器的平衡性,让操作员感觉更舒适。 发动机和变速箱的控制系统集成在一起,优化了性能和燃油效率。
底盘系统是推土机拥有和运营成本中的重要部分。 Caterpillar 提供两款不同的底盘系统,具有最低的拥有和运营成本,可满足客户的应用需求。 密封润滑履带(SALT,Sealed and Lubricated Track)底盘系统属于标准配置;SystemOne™ 底盘系统属于选装配置。 履带支重轮架顶部的全长护罩防止磨蚀性物料落在运动部件上。 机器的平衡性是获得良好平整效果的关键。 加长履带和稳定的平台造就了最佳平衡性,使得 D3K 推土机的作业比竞争对手的机器更快速、更简单。
创新型 SystemOne 底盘系统选装件的维护时间和成本大幅降低,有助于减少您的成本,提高您的最终收益。 该创新系统采用旋转式衬套设计,可提高衬套使用寿命并无需再转动衬套。 旋转式衬套与长磨损寿命的链轮和中央胎面惰轮相结合,能够延长整个系统的使用寿命并提高其可靠性。 SystemOne 底盘系统还显著降低了振动,几乎适合任何的应用情况或路面状况,具有更出色、更舒适的驾驶效果。
标准的密封润滑履带(SALT,Sealed and Lubricated Track)底盘系统可延长机器在严苛条件下的使用寿命。 与更换整个链轮轮毂相比,分段式链轮易于更换,且成本较低。
履带架提供超长(XL)和低对地压力(LGP,Low Ground Pressure)两种配置。 XL 底盘系统拥有更大的接地面积和浮力、出色的平衡性和优异的土面修整性能。 此外,LGP 型底盘系统还配有加宽履带板,这增大了接地面积,在斜坡修整和土面修整中具有最佳的浮力和稳定性。 作为附加选择,可以为 D3K LGP 底盘系统提供 762 mm(30")履带板。
Caterpillar 正在以新的技术解决方案重新塑造土方机械搬运物料的方式,这就是精度更高、生产率更高、运营成本更低、效益更好的解决方案。 AccuGrade 系统集成在机器系统和液压系统中,形成一个自动铲刀控制系统,能使操作员提高平整作业的精度。 该系统使用机装传感器,可精确计算铲刀坡度和高度信息。
AccuGrade 激光使用激光发射机和接收机精确控制坡度。 工作现场的激光发送机在整个工作区域产生一个恒定的基准坡度。 机器上安装的数字激光接收机用于捕捉激光信号。 系统会根据目标坡度计算铲刀必要的调整量,会自动调整标高(通常由操作员执行)并提供自动铲刀控制功能。 操作员只需操纵机器即可。 自动铲刀控制功能支持以更少的作业趟数更快地进行平整作业,从而减少对传统测量标桩或坡度检查员的需求。 系统也可计算开挖或填方需求,从而手动控制铲刀。 作业速度更快、更准确,所需人力更少。 AccuGrade 激光系统特别适合用于平整作业,如混凝土层和车道。
AccuGrade GPS 可以计算机器的定位信息,并将铲刀位置与设计方案进行比较。 铲刀高度、目标坡度所需的挖方/填方、铲刀在设计表面上的位置以及设计方案图形视图(含机器位置)等信息通过驾驶室内的显示屏提供给操作员。 AccuGrade GPS 使操作员需要的所有作业信息集中在驾驶室内,拥有更好的掌控性。 水平和垂直制导工具能以可见方式引导操作员获得所需坡度。 自动功能使液压系统可以自动控制铲刀的调整,以便移动铲刀进行平整作业。 操作员只需要用光靶引导机器便能获得准确一致的横坡和纵坡,从而提高了生产率,减少了疲劳度。 AccuGrade GPS 系统最适合用于挖方和山坡作业。
Caterpillar 率先将该系统及其监视器集成在机器的仪表板中,便于在操作期间查看信息。 AccuGrade 监视器安装在方便的位置,既方便操作员查看系统信息,又可以直视铲刀角。
VPAT 铲刀专门用于土面修整、回填沟渠、V 型挖渠、堆放物料、摊铺填土、中等程度土地清理和重型推土。 这种六向铲刀坚固耐用,拥有可调的水平角、侧倾角和切削角。 它改善了对铲刀角和铲刃的视野。 这对于靠近路边和基础结构作业时尤为重要。
强劲的平行连杆裂土器使您能够实现更高的裂土器工作效率。 另外,平行连杆设计还能在狭窄的工作区内提供更高的穿透力和机动性。
维修周期长、易于维护,确保机器保持正常运行,并降低您的拥有和运营成本。 发动机室上的大型铰链门方便检修发动机的所有常规维护点,包括燃油滤清器、油水分离器、发动机机油滤清器、发动机机油油尺和加注口、燃油注油泵以及发动机空气预滤器和滤清器。 集中布置的测压口用于快速测试液压系统并排除其故障。 液压滤清器全都位于左后侧维修室中,易从地面检修。
选装的 Product Link 系统简化了设备机队的跟踪。 通过使用卫星或蜂窝技术,该系统能够自动报告各种信息,例如位置、机器工作时间、活动和记录的维修代码以及安全警报。
选装的机器安全系统(MSS,Machine Security System)利用程控钥匙系统防止盗窃、人为破坏和未经授权使用。 MSS 使用客户选择的电子编码键来限制个人使用或时间参数。
数据不可用。