Cat® 電動繩鏟兼備巨大的淨載重能力與低維護要求和高可靠性,為長壽命礦場提供每噸成本最低的裝載解決方案。Cat 7295 是我們最小的電動繩鏟,淨載重 45 公噸 (50 短噸),大約是 7495 這款旗艦級電動繩鏟淨載重的一半。不過 7295 與大型電動繩鏟一樣都採用交流電 IGBT 電力系統,可延長正常執行時間,降低作業成本,縮短循環時間。7295 比柴油型機器更清潔、更高效,另外還具備再生煞車技術,可以將電能送回電網。
鏟斗淨載重 | — |
鏟斗容量 | 19.1-38.2 m3 (25-50 yd3) |
工作重量 - 帶鏟斗和標準連桿 | — |
鏟斗淨載重 | — |
鏟斗容量 | 19.1-38.2 m3 (25-50 yd3) |
附註 | 取決於應用和材料密度。 |
工作重量 - 帶鏟斗和標準連桿 | — |
壓艙 - 由客戶提供 | — |
附註 (1) | 這些重量將根據鏟斗和選配設備的選擇略有變化。 |
附註 (2) | 所有規格均基於 19 m3 (25 yd3) 鏟斗和標準 182.9 cm (72") 胎面。 |
地面軸承壓力 | 地面軸承壓力取決於許多因素。 |
履帶尺寸 - 總寬度 182.9 cm (72") 標準胎面 | — |
地面軸承壓力 - 182.9 cm (72") 胎面 | — |
上部總工作寬度 - 包括標準走道 | — |
行星式推進 | 雙馬達獨立驅動系統。 |
回轉 | 並聯軸齒輪箱,由垂直安裝的馬達驅動,位於旋轉機架的兩側。 |
地面軸承壓力 - 總有效軸承面積 | — |
起重裝置 | 與兩個減速齒輪連結的馬達驅動 137 cm (54") 起重裝置碾輪。 |
卸料高度 - 與打開鏟斗門之間有間隙 | — |
切割半徑 - 最大 | — |
旋轉機架尾部回轉半徑 | — |
平坦底板半徑 | — |
切割高度 - 最大 | — |
附註 (1) | 基於 Cat® 785D 卡車裝載的最佳工作範圍。 |
附註 (2) | *所有規格均基於 19 m3 (25 yd3) 鏟斗和標準 182.9 cm (72") 胎面。 |
類型 | 開放式齒輪潤滑劑和潤滑脂的自動單線系統。 |
組件 (1) | 6 個泵 (4 個用於開放式齒輪潤滑劑,2 個用於潤滑脂),位於隔熱、加熱、雙壁潤滑室內。 |
組件 (2) | 在較低高度的外部快充裝置。 |
功率要求 - 60 Hz | 4,160V、7,200V |
功率要求 - 峰值功率 | — |
驅動 | IGBT Acutrol 驅動系統。 |
功率要求 - 電壓 | 3 相,50/60 Hz,7,200V |
功率要求 - 50 Hz | 6,000V、6,600V、7,200V |
功率要求 - 平均功率需求 | 538-753 kW (721-1,010 hp) |
附註 | 可提供其他電壓以滿足客戶要求。 |
標準繩索資料 - 收回 - 直徑 | — |
標準繩索資料 - 鏟斗載運 - 直徑 | — |
標準繩索資料 - 動臂懸吊 - 編號 | 4 |
標準繩索資料 - 推進 - 編號 | 1 |
標準繩索資料 - 動臂懸吊 - 直徑 | — |
組件 | 一體式鍛造無縫管式鏟斗和寬幅度動臂點滑輪,配備起重繩索和鏟斗掛鎖以穩定撐桿。 |
標準繩索資料 - 收回 - 編號 | 1 |
標準繩索資料 - 起重裝置 - 直徑 | — |
標準繩索資料 - 推進 - 直徑 | — |
標準繩索資料 - 鏟斗載運 - 編號 | 1 |
推進 | 繩索推進系統:推進機械位於旋轉機架的前部中心;由馬達、煞車、碾輪和傳動裝置組成。塑膠浸漬推進和收回繩索用於前後移動鏟斗撐桿。 |
標準繩索資料 - 起重裝置 - 編號 | 2 |
附註 | 高衝擊繩索做為選用件提供 |
沒有可用的資料。