Le temps, c'est de l'argent. L'optimisation du temps de déchargement est un critère essentiel dans le choix d'une machine. Vous pouvez charger de nombreux types de machines dans la cale d'un navire, mais aucune ne ferait aussi bien l'affaire pour ce type d'application que la chargeuse à chaînes, associant la traction des chaînes, la portée du bras de chargeuse et l'équilibre de la machine grâce à la position arrière du moteur.
Puissance nette au volant | — |
Poids en ordre de marche : godet normal avec pointes | — |
Capacité : godet normal | — |
Puissance nette au volant | — |
Puissance nette | — |
Réglementations | Puissance à 1 900 tr/min |
Alésage | — |
Course | — |
Cylindrée | — |
Modèle de moteur | C9 ACERT™ Cat® |
Poids en ordre de marche : godet normal avec pointes | — |
Poids en ordre de marche - Avec godet GP et dents | — |
Poids en ordre de marche - Avec lame | — |
Poids en ordre de marche - Avec lame tout matériau | — |
Largeur des patins de chaîne - En option | — |
Hauteur d'arête, double arête | — |
Pression au sol, patin standard | — |
Type de patin | Double arête avec ou sans évidement central |
Largeur de patin de chaîne, standard | — |
Pression au sol - Patin en option | — |
Pression au sol : patin standard avec lame | — |
Réglage du clapet de décharge | — |
Pompe d'entraînement | Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable |
Moteur de chaîne | Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable |
Type | Système d'entraînement Entraînement hydrostatique avec des vitesses de la machine atteignant 10 km/h (6,2 mph) |
Circuit de refroidissement | — |
Réservoir de carburant | — |
Réservoir hydraulique | — |
Capacité : godet normal | — |
Largeur du godet - Tous travaux | — |
Capacité : godet tous-travaux | — |
Capacité - Tous-travaux | — |
Largeur du godet - Usage courant | — |
Contenance - Usage courant | — |
Capacité de la lame : tout matériau | — |
Capacité de la lame : charbon | Conception possible à la commande |
Capacité : tout matériau | — |
Pour plus d'informations sur la chargeuse à chaînes de la série D, reportez-vous aux specalogs des modèles 953D, 963D et 973D.
Données indisponibles.