发动机型号 | Cat® C3.4T |
净功率 | — |
总功率 | — |
总功率 - SAE J1995 | — |
净功率 - SAE 1349 | — |
排量 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
工作重量 | — |
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 | — |
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 | — |
接地面积 | — |
对地压力 | — |
倾翻负载 | — |
挖掘力 - 倾斜油缸 | — |
含选装配重的额定工作容量 | — |
长度 - 接地履带 | — |
总长度 - 履带 | — |
长度 - 铲斗放在地面上 | — |
长度 - 不含铲斗 | — |
驾驶室顶部高度 | — |
车辆宽度 | — |
最大总高度 | — |
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 | — |
铲斗连接销高度 - 运载位置 | — |
在最大提升/卸载位置时的伸展距离 | — |
最大提升和卸载位置的间隙 | — |
离地间隙 | — |
离去角 | 44° |
最大卸载角 | 50° |
自中心至后部的转弯半径 | — |
从中心至连接器的转向半径 | — |
从中心至铲斗的转向半径 | — |
最大伸展距离 - 臂与地面平行时 | — |
后翻角 - 最大高度 | 85° |
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 | — |
液压流量(1) | 标准 |
装载机液压压力 | — |
装载机液压流量 | — |
液压动力 | — |
液压流量(2) | 高流量 XPS |
装载机最大液压压力 | — |
装载机最大液压流量 | — |
ROPS | SAE J1040 MAY94,ISO 3471:1994 |
FOPS | SAE J1043 SEPT87,ISO 3449:1992 I 级 |
FOPS II 级 | SAE J231 JAN81,ISO 3449:1992 II 级 |
前进行驶速度 | — |
后退行驶速度 | — |
后退行驶速度 - 双速 | — |
前进行驶速度 - 双速 | — |
冷却系统 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
发动机曲轴箱 | — |
液压油箱 | — |
舒适、简便的操作设计融入操作台的每个方面。宽敞的内部空间和整洁的地板提供了舒适的工作环境,使操作员的头部、肩部和腿部有足够的活动空间,从而提高了操作员的生产率并减轻了疲劳。操作员可长时间待在机器中工作。新型的密封增压驾驶室可以防止灰尘进入,从而保持驾驶室内空气清洁,提高操作员的舒适感。驾驶室内的噪声级别降低,这同样有助于减轻疲劳。
符合人体工程学原理、安装在座椅上的操纵手柄控制装置使各种身材的操作员都可以找到一个舒适的操作位置。座椅和控制装置均可独立调整,以满足操作员的特定需求。
充气式座椅能够为紧凑型履带式装载机提供无与伦比的舒适性。
选装的高级机器信息和控制系统(AMICS)提供了易于读取的液压油和发动机冷却液温度模拟量表。电子显示屏提供其他操作信息,例如发动机转速、工作时钟和诊断维修代码。可选工作速度控制和可选机具控制使操作员能够调节机器,以获得最大产量。
Caterpillar 推出了业内首款适用于紧凑型履带式装载机的完全悬挂式底盘系统。CTL 底盘系统悬挂有重型扭力轴,这些轴可以相对于机器和彼此独立移动。这些轴可吸收作用于底盘系统、机器和操作员的大部分冲击力,尤其是在崎岖地形中。这意味着这种装载机不但可以在高速下平稳行驶,而且负载保持性更好,生产率更高。胎面设计可确保平稳行驶,同时还能完美平衡牵引力和悬浮力。C 系列 CTL 的地面压力范围为 27.2 kPa(4.0 psi)至 29.6 kPa(4.3 psi)。
CTL 底盘系统采用非常耐用和易于保养的部件。内嵌的钢可稳固地支持履带的整个宽度,并能在多种应用中展现出色的耐用性。连续缠绕的钢缆将这些嵌块固定在适当的位置并提供抗张强度,确保履带不会拉伸。外部强制驱动系统遵循与 Caterpillar 履带式推土机相同的理念,提升之后,可使驱动部件始终远离地面碎屑。行星式终传动电机可改善扭矩和牵引杆性能,向地面提供更多动力。采用金属面密封结构的钢轧辊能为轮轴轴承提供最好的保护,因此使轴承即使在最恶劣的条件下仍能具有长久的耐用性和可靠性。简单的反冲润滑脂张力系统允许迅速调整履带张力。
289C 采用垂直提升设计,该设计提供更大的伸出伸展距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载和物料放置。289C 的提升高度为 3239 mm(127 in)。
高性能动力传动系提供了高发动机功率和扭矩。C 系列采用 Cat C3.4 DIT 发动机 – 一种符合全球排放要求的坚固耐用、可靠的发动机。
手油门和脚油门使操作员可以根据任务调整发动机的速度。手油门非常适用于需要发动机速度保持恒定的作业,例如路面冷铣刨、挖沟或吹雪。在其他作业时,如装载和运送,向卡车装载,平地以及推土等,脚油门使操作员可以改变发动机转速和尽量减少燃油消耗。
电子扭矩管理系统最大限度地增强了向地面传输的动力,避免发动机在严苛的挖掘和推土应用中失速,从而实现生产率最大化。该系统允许局部节流操作,从而使机器的运转更平稳并降低油耗。
借助选装的可选工作速度控制,您可以选择最适合应用的行驶速度。该功能适用于需要在相对较慢和恒定速度下准确地控制机器的作业,例如挖沟和路面冷铣刨。
Cat 紧凑型履带式装载机液压系统具有最佳的动力和可靠性。除了为履带提供动力之外,该系统还为装载机提供提升和倾斜动力,为辅助回路提供动力来驱动工装机具,还可带动发动机冷却风扇。C 系列液压系统的提升力和倾斜挖掘力都有提高,因此您可以搬运更多物料并完成更多的工作。连续按需运转风扇可提高燃油效率、增加功率、降低噪声水平并提升寒冷气候性能。Cat ToughGuard™ 软管能够增强可靠性和耐用性。大容量液压油箱和并排式冷却组件可将部件保持在较低温度,以最大限度提高耐用性。
高流量 XPS 液压系统可用于所有型号,改善机器的多用途性。通过使用该负载感应、压力补偿系统,无论工装机具的速度或工况如何,都可以最大限度保持性能。Caterpillar 冷却系统经过尺寸调整,使操作员可以在导致竞争对手机器过热的工况下连续为高流量工装机具提供动力。
可选机具控制功能带有三级控制,使操作员可以调整提升和倾斜功能的响应性何速度,以便更准确地控制机具。
作为一种标配设备,双速的最高速度可达 13.6 km/h(8.5 mph),使您可以更快完成作业。
由于 Cat 紧凑型履带式装载机配备了快速连接器系统,操作员可以轻松快捷地更换工装机具。标准的快速连接器利用两根高杠杆手柄手动接合和分离工装机具。选装的液压快速连接器使操作员可以在不离开驾驶室的情况下迅速更换机具。
这款深度集成的解决方案通用于履带式推土机和平地机的 AccuGrade 系统,可自动执行机器的电液压控制,从而在整个作业现场获得一致的坡度,提高准确性并提升生产率,最终降低运营和物料成本。
Cat 代理商随时准备协助您作出购买决定以及处理购买之后的所有事宜。在您购买前对您所考虑的机器进行仔细的比较 – 估算部件使用寿命、预防性保养和实际生产成本。提供灵活的融资套餐服务,满足您的需求。通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。您的 Cat 代理商可以评估您的机器修理、翻新和更换所涉及的费用,以便您作出正确的选择。代理商零件柜台几乎备有所有零件,以便减少停机时间。操作员培训可提高您的操作员的技术水平并增加您的经济效益。
数据不可用。