La conception à élévation radiale de la Chargeuse à chaînes compacte 279D Cat lui confère une portée à mi-levage impressionnante et d'excellentes performances de creusement pour une puissance de traction à la barre exceptionnelle Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.
Modèle de moteur | C3.3B Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances maximales et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied de conception exclusive, doté d'une pédale de décélération. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le large éventail d'outils de CAT Work Tools aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
Modèle de moteur | C3.3B Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE 1349 | — |
Cylindrée | — |
Alésage | — |
Course | — |
Puissance nette SAE 1349† | — |
Puissance nette – ISO 9249 | — |
Puissance nette ISO 9249† | — |
Nota | ††Est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Interim/européennes Stage IIIA(non disponible dans certaines régions). |
Poids en ordre de marche | — |
Nota | *Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions de la Chargeuse 279D sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, la translation deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Charge limite d'équilibre | — |
Capacité nominale avec contrepoids en option | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre | — |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | — |
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400 mm/15,7 in | — |
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in | — |
Pression au sol - Avec chaîne de 400 mm/15,7 in | — |
Portée - Levage/vidage maximal | — |
Longueur - Chaîne au sol | — |
Largeur du véhicule (chaînes de 400 mm/15,7 in) | — |
Hauteur maximale hors tout | — |
Rayon de braquage au centre - Godet | — |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | — |
Largeur du véhicule (chaînes de 450 mm/17,7 in) | — |
Garde au sol | — |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | — |
Longueur - Avec godet au sol | — |
Longueur hors tout - Chaîne | — |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Longueur - Sans godet | — |
Rayon de braquage au centre - Attache | — |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | — |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | — |
Angle de fuite | 32° |
Angle de vidage maximal | 39° |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 84° |
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur | — |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur | — |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | — |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS NiveauII | ISO 3449:2005 Niveau II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | — |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses | — |
Circuit de refroidissement | — |
Carter moteur | — |
Réservoir de carburant | — |
Circuit hydraulique | — |
Réservoir hydraulique | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances maximales et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied de conception exclusive, doté d'une pédale de décélération. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le large éventail d'outils de CAT Work Tools aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.
Données indisponibles.