La conception à élévation verticale de la Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour le chargement rapide et simple des tombereaux. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.
Modèle de moteur | C3.3B DIT Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances maximales et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied de conception exclusive, doté d'une pédale de décélération. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le large éventail d'outils de CAT Work Tools aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
Modèle de moteur | C3.3B DIT Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE 1349 | — |
Cylindrée | — |
Alésage | — |
Course | — |
Puissance nette SAE 1349† | — |
Nota | †Moteur équivalent à la norme Tier 4 Interim proposé uniquement en Australie et Nouvelle-Zélande, Macédoine, Ukraine et Corée du Sud. |
Couple maximal - 1 600 tr/min - SAE J1995 | — |
Puissance nette ISO 9249† | — |
Puissance nette – ISO 9249 | — |
Poids en ordre de marche - Chaînes de 320 mm/12,6 in | — |
Poids en ordre de marche - Chaînes de 400 mm/15,7 in | — |
Nota | *Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, la translation deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des chaînes de 320 mm (12,6 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Capacité nominale avec contrepoids en option | — |
Charge limite d'équilibre | — |
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre | — |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | — |
Pression au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in | — |
Pression au sol - Avec chaîne de 400 mm/15,7 in | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400 mm/15,7 in | — |
Nota | *Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, la translation deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des chaînes de 320 mm (12,6 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | — |
Longueur - Sans godet | — |
Longueur - Avec godet au sol | — |
Rayon de braquage au centre - Godet | — |
Angle de vidage maximal | 52° |
Portée - Levage/vidage maximal | — |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Garde au sol | — |
Longueur - Chaîne au sol | — |
Largeur du véhicule (chaînes de 400 mm/15,7 in) | — |
Largeur du véhicule (chaînes de 320 mm/12,6 in) | — |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | — |
Hauteur maximale hors tout | — |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 87° |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | — |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | — |
Rayon de braquage au centre - Attache | — |
Longueur hors tout - Chaîne | — |
Angle de fuite | 35° |
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Nota | *Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, la translation deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des chaînes de 320 mm (12,6 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) | — |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS NiveauII | ISO 3449:2005 Stage II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | — |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses | — |
Circuit de refroidissement | — |
Carter moteur | — |
Réservoir de carburant | — |
Circuit hydraulique | — |
Réservoir hydraulique | — |
Nota (1) | **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Hors de la cabine*** | — |
À l'intérieur de la cabine** | — |
Nota (2) | ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances maximales et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied de conception exclusive, doté d'une pédale de décélération. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le large éventail d'outils de CAT Work Tools aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.
Données indisponibles.