La conception à élévation verticale de la Chargeuse à chaînes compacte 249D Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.
Modèle de moteur | C2.2 Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Une gamme d'applications étendue avec une bande de roulement à barre large en option offrant une meilleure adhérence sur terrain neigeux, une meilleure portance et moins d'impact au sol. Avec une puissance et un couple élevés, le Moteur C2.2 Cat à commande mécanique peut fonctionner en accélération partielle afin de réduire les niveaux sonores et la consommation de carburant. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.
Modèle de moteur | C2.2 Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE 1349 | — |
Cylindrée | — |
Alésage | — |
Course | — |
Puissance nette – ISO 9249 | — |
Poids en ordre de marche | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre | — |
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in | — |
Charge limite d'équilibre | — |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | — |
Pression au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in | — |
Capacité nominale avec contrepoids en option | — |
Pression au sol - Avec chaîne de 400 mm/15,7 in | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400 mm/15,7 in | — |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | — |
Longueur - Chaîne au sol | — |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Garde au sol | — |
Longueur - Avec godet au sol | — |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | — |
Rayon de braquage au centre - Attache | — |
Angle de vidage maximal | 48° |
Portée - Levage/vidage maximal | — |
Largeur du véhicule (chaînes de 400 mm/15,7 in) | — |
Longueur - Sans godet | — |
Rayon de braquage au centre - Godet | — |
Longueur hors tout - Chaîne | — |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | — |
Largeur du véhicule (chaînes de 320 mm/12,6 in) | — |
Angle de fuite | 34,5° |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | — |
Hauteur maximale hors tout | — |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 87,5° |
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | — |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS NiveauII | ISO 3449:2005 Niveau II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière | — |
Circuit de refroidissement | — |
Carter moteur | — |
Réservoir de carburant | — |
Circuit hydraulique | — |
Réservoir hydraulique | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Une gamme d'applications étendue avec une bande de roulement à barre large en option offrant une meilleure adhérence sur terrain neigeux, une meilleure portance et moins d'impact au sol. Avec une puissance et un couple élevés, le Moteur C2.2 Cat à commande mécanique peut fonctionner en accélération partielle afin de réduire les niveaux sonores et la consommation de carburant. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.
La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Réalisez un large éventail d'applications avec une chaîne dotée d'une bande de roulement à barre large en option offrant une meilleure adhérence sur terrain neigeux, une meilleure portance et moins d'impact au sol.
Le large éventail d'outils de travail Cat aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.
Données indisponibles.