279D3

279D3 - 2019, S Am, AME, CIS, APD-LRC Regions

Información general

El Cargador de Cadenas Compacto 279D3 de Cat®, con su diseño de levantamiento radial, ofrece un impresionante alcance de levantamiento medio y un excelente rendimiento de excavación con una potencia de la barra de tiro sobresaliente. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona tracción, flotación, estabilidad y velocidad superiores para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de suelo deficiente.

Especificaciones

Unidades: 
Potencia bruta: SAE J1995
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio
Peso en orden de trabajo
Ver más

Ventajas y características

Silencio y comodidad

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de palanca universal ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador.

Rendimiento máximo

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, el desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador.

Facilitamos su trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" de Cat® proporciona tecnología líder en la industria, integración y características disponibles, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.

  May 17, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Motor
Potencia bruta: SAE J1995
Potencia neta: SAE1349
Cilindrada
Calibre
Carrera
Potencia neta ISO9249†
Potencia neta
Par máximo: 1.600 rpm: SAEJ1995
Modelo de motor C3.3B DIT Cat (turbocompresor)
Potencia neta SAE1349†
Potencia bruta
Potencia neta: ISO 9249
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador o postratamiento y ventilador de enfriamiento.
Emisiones †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia.
Especificaciones de operación
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio
Carga límite de equilibrio
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo
Capacidades nominales de operación: 50% de carga límite de equilibrio
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7"
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, estructura OROPS (por sus siglas en inglés, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Presión sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7"
Pesos
Peso en orden de trabajo
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, estructura OROPS (por sus siglas en inglés, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Dimensiones
Longitud, cadena sobre el suelo
Longitud total: cadena
Altura: parte superior de la cabina
Espacio libre sobre el suelo
Ángulo de salida 32°
Ángulo de descarga máximo 39°
Altura total máxima
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos
Longitud: con el cucharón sobre el suelo
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina
Radio de giro desde el centro: cucharón
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo
Radio de giro desde el centro: acoplador
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo
Longitud: sin cucharón
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 84°
Ancho del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7")
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, estructura OROPS (por sus siglas en inglés, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Alcance: levantamiento/descarga máximos
Sistema hidráulico
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada)
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada)
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador
Cabina
ROPS ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I
Tren de fuerza
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: dos velocidades
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad
Capacidades de llenado de servicio
Tanque de combustible
Sistema de enfriamiento
Sistema hidráulico
Cárter del motor
Tanque hidráulico
Sistema de aire acondicionado (si tiene)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.
Nivel de ruido
Fuera de la cabina***
Dentro de la cabina**
Nota (1) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (2) ***El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.

Ventajas y características

Silencio y comodidad

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de palanca universal ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador.

Rendimiento máximo

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, el desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador.

Facilitamos su trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" de Cat® proporciona tecnología líder en la industria, integración y características disponibles, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.

Un desplazamiento uniforme

La suspensión del eje de torsión completamente independiente y estándar, al estar combinada con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, una mayor productividad y una mayor comodidad para el operador.

Capacidad de la máquina optimizada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla avanzada, que brinda ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. También incluye funcionalidad para varios idiomas con diseños personalizables, sistema de seguridad y cámara retrovisora.

Equipos estándar

  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Sistema eléctrico de 12 voltios
    • Alternador de 80 amperios
    • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
    • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas traseras de trabajo, dos luces halógenas delanteras ajustables, luz de techo
    • Alarma de retroceso
    • Batería de servicio pesado, 850CCA
  • ENTORNO DEL OPERADOR
    • Pantalla avanzada con cámara retrovisora: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"), sistema de seguridad avanzado de varios operadores, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, respuesta hidrostática y control de escurrimiento
    • Medidores: nivel de combustible y horómetro
    • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
    • Asiento de vinilo ajustable
    • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
    • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
    • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta, abatible
    • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos), nivel I
    • Ventanas superior y trasera
    • Alfombrilla
    • Espejo retrovisor interior
    • Tomacorriente de 12voltios
    • Bocina
    • Acelerador de mano (esfera), electrónico
    • Controles de la palanca universal ajustables
    • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
    • Compartimiento de almacenamiento con red
  • TREN DE FUERZA
    • Cat C3.3B, motor diesel con turbocompresor
    • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
    • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
    • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
    • Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
    • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
    • Frenos de estacionamiento de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicados por resorte y liberados hidráulicamente
    • Transmisión hidrostática, dos velocidades de desplazamiento
    • Suspensión: ejes de torsión independientes (4)
  • OTROS
    • Recinto del motor con traba
    • Anticongelante de larga duración, –37°C (–34°F)
    • Puntos de amarre de la máquina (6)
    • Soporte, brazo de levantamiento
    • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
    • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
    • Radiador, botella de expansión
    • Manguera Cat ToughGuard™
    • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
    • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
    • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
    • Salida eléctrica, baliza
    • Limpieza de los bajos del vehículo
    • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable
    • Product Link™ PL243, celular
  • EQUIPO OBLIGATORIO
    • Sistema hidráulico estándar o XPS de flujo alto
    • Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
    • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
    • Cadena de caucho con acero incrustado: 400 mm (15,7") o 450 mm (17,7")
    • Rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla o ruedas guías delanteras/traseras con brida triple
    • PAQUETES PERFORMANCE:<br>– Paquete Performance H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)<br>– Paquete Performance H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)<br>– Paquete Performance H3: XPS de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)
    • PAQUETES COMFORT:<br>– ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): Asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)<br>– ROPS abierta (C1): Acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)<br>– ROPS cerrada con calentador (C2): Acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (vidrio o policarbonato)<br>– ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

Equipos opcionales

  • EQUIPO OPTATIVO
    • Controles de mano y pedal
    • Contrapesos externos
    • Baliza, giratoria
    • Calentador del bloque de motor de 120V
    • Aceite hidráulico, operación en frío
    • Pintura, especial
    • Batería de servicio pesado de 1000 CCA
    • Product Link PL641, celular
    • Control de amortiguación sensible a la velocidad
    • Radio con Bluetooth® y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)

Vista en 360°