La conception à élévation radiale du Chargeur compact rigide 246D Cat lui confère une portée à mi-levage impressionnante et d'excellentes performances de creusement, pour une puissance de traction à la barre exceptionnelle
Modèle de moteur | C3.3B DIT Cat (turbo) |
Puissance nette au volant | — |
Capacité de fonctionnement nominale | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances et une capacité de production maximales grâce à son système de gestion électronique du couple, ses deux vitesses de translation en option et son accélérateur électronique à main et au pied doté d'une pédale de décélération, une exclusivité dans le secteur. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La commande antitangage asservie à la vitesse disponible en option améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Avec ses nombreux outils de travail Cat, aux performances adaptées, le chargeur compact rigide Cat est la machine la plus polyvalente du chantier.
Modèle de moteur | C3.3B DIT Cat (turbo) |
Puissance nette au volant | — |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE 1349 | — |
Cylindrée | — |
Course | — |
Alésage | — |
Puissance nette SAE 1349† | — |
Puissance nette – ISO 9249 | — |
Puissance nette ISO 9249† | — |
Nota | †Moteur équivalent à la norme Tier 4 Interim proposé uniquement en Australie et Nouvelle-Zélande, Macédoine, Ukraine et Corée du Sud. |
Couple maximal - 1 600 tr/min - SAE J1995 | — |
Poids en ordre de marche | — |
Nota | *Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions valables pour un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, OROPS, un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des pneus PC 12x16,5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, siège à suspension mécanique, sans contrepoids en option et avec attache rapide manuelle (sauf indication contraire). |
Capacité de fonctionnement nominale | — |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | — |
Charge limite d'équilibre | — |
Capacité nominale avec contrepoids en option | — |
Capacité de fonctionnement nominale | — |
Nota | *Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions valables pour un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, OROPS, un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des pneus PC 12x16,5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, siège à suspension mécanique, sans contrepoids en option et avec attache rapide manuelle (sauf indication contraire). |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Longueur - Avec godet au sol | — |
Angle de vidage maximal | 39° |
Portée - Levage/vidage maximal | — |
Rayon de braquage au centre - Attache | — |
Hauteur maximale hors tout | — |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Empattement | — |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | — |
Porte-à-faux du pare-chocs - Derrière l'essieu arrière | — |
Rayon de braquage au centre - Godet | — |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | — |
Largeur pneus inclus | — |
Garde au sol | — |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 96° |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | — |
Angle de fuite | 26° |
Longueur - Sans godet | — |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | — |
Nota | *Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions valables pour un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, OROPS, un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), des pneus PC 12x16,5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, siège à suspension mécanique, sans contrepoids en option et avec attache rapide manuelle (sauf indication contraire). |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur | — |
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur | — |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) | — |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS Niveau II | ISO 3449:2005 Stage II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses | — |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | — |
Circuit de refroidissement | — |
Réservoir de carburant | — |
Réservoir hydraulique | — |
Carter moteur | — |
Circuit hydraulique | — |
Carter de chaîne - De chaque côté | — |
À l'intérieur de la cabine** | — |
Nota (2) | ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. |
Nota (1) | **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Hors de la cabine*** | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances et une capacité de production maximales grâce à son système de gestion électronique du couple, ses deux vitesses de translation en option et son accélérateur électronique à main et au pied doté d'une pédale de décélération, une exclusivité dans le secteur. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La commande antitangage asservie à la vitesse disponible en option améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Avec ses nombreux outils de travail Cat, aux performances adaptées, le chargeur compact rigide Cat est la machine la plus polyvalente du chantier.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.
Données indisponibles.