Grâce à sa conception à élévation verticale, le Chargeur compact rigide 232D Cat® offre une portée et une hauteur de levage étendues pour le chargement rapide et simple des tombereaux. Ses performances en termes de stabilité et de levage garantissent une excellente manutention des matériaux.
Modèle de moteur | C2.2 Cat |
Puissance nette au volant | — |
Capacité de fonctionnement nominale | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses en option et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Avec une puissance et un couple élevés, le Moteur C2.2 Cat à commande mécanique peut fonctionner en accélération partielle afin de réduire les niveaux sonores et la consommation de carburant. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.
Modèle de moteur | C2.2 Cat |
Puissance nette au volant | — |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE 1349 | — |
Cylindrée | — |
Course | — |
Alésage | — |
Puissance nette – ISO 9249 | — |
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 | — |
Poids en ordre de marche | — |
Nota | *Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, godet de terrassement de 1 524 mm (60 in), pneus 10 × 16,5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C0 (OROPS [Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement], siège sans suspension), batterie de 880 CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire). |
Capacité de fonctionnement nominale | — |
Capacité nominale avec contrepoids en option | — |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | — |
Charge limite d'équilibre | — |
Capacité de fonctionnement nominale | — |
Nota | *Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, godet de terrassement de 1 524 mm (60 in), pneus 10 × 16,5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C0 (OROPS [Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement], siège sans suspension), batterie de 880 CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire). |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Garde au sol | — |
Empattement | — |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | — |
Largeur pneus inclus | — |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | — |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | — |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Rayon de braquage au centre - Attache | — |
Porte-à-faux du pare-chocs - Derrière l'essieu arrière | — |
Longueur - Avec godet au sol | — |
Rayon de braquage au centre - Godet | — |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | — |
Angle de fuite | 27.9° |
Portée - Levage/vidage maximal | — |
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Hauteur maximale hors tout | — |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 88.2° |
Longueur - Sans godet | — |
Angle de vidage maximal | 47.4° |
Nota | *Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, godet de terrassement de 1 524 mm (60 in), pneus 10 × 16,5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C0 (OROPS [Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement], siège sans suspension), batterie de 880 CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire). |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique maximale de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique maximal de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | — |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS Niveau II | ISO 3449:2005 Niveau II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | — |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses | — |
Circuit de refroidissement | — |
Réservoir de carburant | — |
Réservoir hydraulique | — |
Carter moteur | — |
Circuit hydraulique | — |
Carter de chaîne - De chaque côté | — |
À l'intérieur de la cabine** | — |
Nota (1) | **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Hors de la cabine*** | — |
Nota (2) | ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses en option et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Avec une puissance et un couple élevés, le Moteur C2.2 Cat à commande mécanique peut fonctionner en accélération partielle afin de réduire les niveaux sonores et la consommation de carburant. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.
La commande antitangage asservie à la vitesse disponible en option améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite.
Le large éventail d'outils de travail Cat Work Tools aux performances adaptées fait du chargeur compact rigide Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.
Données indisponibles.