232D3

232D3 - 2019, S Am, AME, CIS, APD-LRC Regions

Información general

El Minicargador 232D3 Cat®, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporciona una excelente manipulación de materiales.

Especificaciones

Unidades: 
Potencia bruta: SAE J1995
Capacidad nominal de operación
Peso en orden de trabajo
Ver más

Ventajas y características

Silencio y comodidad

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de palanca universal ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador.

Rendimiento máximo

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, el desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador.

Facilitamos su trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" de Cat® proporciona tecnología líder en la industria, integración y características disponibles, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.

  May 17, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Motor
Potencia bruta: SAE J1995
Potencia neta: SAE1349
Cilindrada
Carrera
Calibre
Potencia neta al volante
Par máximo: 1.500 rpm: SAEJ1995
Potencia neta: ISO 9249
Modelo de motor Cat C2.2†
Nota †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.
Especificaciones de operación
Capacidad nominal de operación
Carga límite de equilibrio
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y las dimensiones de operación se basan en una máquina con operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, una sola velocidad, cucharón de bajo perfil de 1576 mm (62"), neumáticos Cat de 10 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina C1 (estructura OROPS [Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos], asiento mecánico), batería de 850CCA, acoplador rápido manual, sin nivelación automática y sin contrapesos optativos (a menos que se indique lo contrario).
Pesos
Peso en orden de trabajo
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y las dimensiones de operación se basan en una máquina con operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, una sola velocidad, cucharón de bajo perfil de 1576 mm (62"), neumáticos Cat de 10 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina C1 (estructura OROPS [Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos], asiento mecánico), batería de 850CCA, acoplador rápido manual, sin nivelación automática y sin contrapesos optativos (a menos que se indique lo contrario).
Dimensiones
Distancia entre ejes
Altura: parte superior de la cabina
Ancho del vehículo sobre las ruedas
Espacio libre sobre el suelo
Ángulo de salida 27.9°
Ángulo de descarga máximo 47.4°
Alcance: levantamiento/descarga máximos
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina
Longitud: sin cucharón
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo
Longitud: con el cucharón sobre el suelo
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 88.2°
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo
Proyección del parachoques: detrás del eje trasero
Radio de giro desde el centro: acoplador
Altura total máxima
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y las dimensiones de operación se basan en una máquina con operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, una sola velocidad, cucharón de bajo perfil de 1576 mm (62"), neumáticos Cat de 10 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina C1 (estructura OROPS [Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos], asiento mecánico), batería de 850CCA, acoplador rápido manual, sin nivelación automática y sin contrapesos optativos (a menos que se indique lo contrario).
Radio de giro desde el centro: cucharón
Sistema hidráulico
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador
Flujo hidráulico: flujo alto: potencia hidráulica (calculada)
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada)
Cabina
ROPS ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I
Tren de fuerza
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: opción de dos velocidades
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad
Capacidades de llenado de servicio
Sistema de enfriamiento
Cárter del motor
Tanque de combustible
Sistema hidráulico
Tanque hidráulico
Caja de cadenas: cada lado
Nivel de ruido
Dentro de la cabina* 83 dB(A)
Fuera de la cabina** 101dB(A)
Nota (2) **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.
Nota (1) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Sistema de aire acondicionado (si tiene)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,81kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas.

Ventajas y características

Silencio y comodidad

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de palanca universal ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador.

Rendimiento máximo

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, el desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador.

Facilitamos su trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" de Cat® proporciona tecnología líder en la industria, integración y características disponibles, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.

Capacidad de la máquina optimizada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla avanzada, que brinda ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. También incluye funcionalidad para varios idiomas con diseños personalizables, sistema de seguridad y cámara retrovisora.

Equipos estándar

  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Sistema eléctrico de 12 voltios
    • Alternador de 80 amperios
    • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
    • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz del techo
    • Alarma de retroceso
    • Batería de servicio pesado, 850CCA
  • ENTORNO DEL OPERADOR
    • Medidores: nivel de combustible y horómetro
    • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado
    • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
    • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
    • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta, abatible
    • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos), nivel I
    • Ventanas superior y trasera
    • Alfombrilla
    • Espejo retrovisor interior
    • Tomacorriente de 12voltios
    • Bocina
    • Acelerador de mano (esfera), electrónico
    • Controles de la palanca universal ajustables
    • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
    • Compartimiento de almacenamiento con red
  • TREN DE FUERZA
    • Motor Diésel con Turbocompresor C2.2 Cat
    • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
    • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
    • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
    • Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
    • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, Posenfriador aire a aire)/radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
    • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
    • Transmisión hidrostática
    • Tracción con cadena en las cuatro ruedas
  • OTROS
    • Recinto del motor con traba
    • Anticongelante de larga duración, –36°C (–33°F)
    • Puntos de amarre de la máquina (6)
    • Soporte, brazo de levantamiento
    • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
    • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
    • Radiador, botella de expansión
    • Manguera Cat ToughGuard™
    • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
    • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
    • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
    • Salida eléctrica, baliza
    • Limpieza de los bajos del vehículo
    • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable
    • Product Link™ PL240, celular
  • EQUIPO OBLIGATORIO
    • Sistema hidráulico estándar o de flujo alto
    • Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
    • Cinturón de seguridad de alta visibilidad, 50 mm (2") o 75 mm (3")
    • Paquete de preparación para la UE (solo Europa)
    • Tren de fuerza: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación y dos velocidades
    • Neumáticos, 10 × 16,5
    • PAQUETES PERFORMANCE:<br>– Paquete Performance H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)<br>– Paquete Performance H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)<br>– Paquete Performance H3: Sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)
    • PAQUETES COMFORT:<br>– ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C1): Acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto) (sin calentador ni puerta)<br>– ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): Acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, aire acondicionado, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (vidrio o policarbonato)

Equipos opcionales

  • EQUIPO OPTATIVO
    • Contrapesos externos
    • Baliza, giratoria
    • Calentador del bloque de motor de 120V
    • Aceite hidráulico, operación en frío
    • Product Link PL641, celular
    • Pantalla avanzada con cámara retrovisora: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"), sistema de seguridad avanzado de varios operadores, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, respuesta hidrostática y control de escurrimiento (equipo estándar solo en Europa)
    • Radio con Bluetooth® y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)

Vista en 360°